FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QSFP-ESR4-100G.
01:07
Это изображение касается 3.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 4.
Это изображение касается 45.
Это изображение касается QSFP-ESR4-100G.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 4.
Это изображение касается 45.

Juniper совместимый 100GBASE-ESR4 QSFP28 модуль 850 нм 300m DOM MTP/MPO-12 MMF

#147613
#147613

Macom VCSEL ≤2,5 Вт 4x 25G-ESR MTP-12 MMF

US$109.00
FS P/N: QSFP-ESR4-100G
FS P/N: QSFP-ESR4-100G
Заказы 126
Отзывы 6
Вопрос 0
158 на глобальном складе, 25 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Juniper совместимый 100GBASE-ESR4 QSFP28 модуль (MMF, 850 нм, 300 м, MTP/MPO, DOM)

Модуль QSFP28, совместимый с Juniper, для пропускной способности Ethernet 100GBASE использует длину волны 850 м через разъёмы MTP/MPO-12, 200 м через OM3 MMF или 300 м через OM4 MMF. Это модуль соответствует стандартам IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 и CAUI-4. Цифровая диагностика также доступна через интерфейс I2C QSFP28, указанный MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени.
Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для оптических сетей в критических местах, таких как 100GBASE Ethernet.

Описание
Артикул
QSFP-ESR4-100G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
850 нм
Макс. расстояние передачи
200m@OM3/300m@OM4
Разъём
MTP/MPO-12
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-8.4~2.4 дБм
Чувствительность приёмника
<-10.3 дБм
Бюджет мощности
1.9 дБ
Уровень перегрузки приёмника
3.4 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤2.5 Вт
Коэффициент экстинкции
>2 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Технология FEC
Поддержка RS-FEC
Протоколы
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, SFF-8679
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Низкое энергопотребление для энергосбережения
Встроенный чип Macom обеспечивает стабильную передачу 100G и низкое энергопотребление, экономя энергию и уменьшая тепловыделение.
Чип Macom
Стабильная передача
≤2.5 Вт
Низкое энергопотребление
100 Гбит/с
Высокая пропускная способность
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицированный через строгий процесс с передовым оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надёжную оптику.
Тестирование оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тестирование глаз-диаграммы
Маржа маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Центральная длина волны
850nm
1310nm
850nm
850nm
1310nm
1310nm
Разъем
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 из 12 используемых волокон)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 из 12 используемых волокон)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 из 12 используемых волокон)
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 из 12 используемых волокон)
Длина кабеля (макс.)
200m@OM3
300m@OM4
500m
70m@OM3
100m@OM4
75m@OM3
100m@OM4
150m@OM5
2km
2km
Тип кабеля
MMF
SMF
MMF
MMF
SMF
SMF
Модуляция
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Тип передатчика
VCSEL
DFB
VCSEL
VCSEL
4 x CWDM DML (DFB)
DFB
Чип
Macom Чип
Semtech Чип
Macom Чип
II-VI Finisar Чип
Macom Чип
Semtech Чип
Совместимость
SFP28 SR
QSFP28 ESR4
QSFPDD 2SR4
SFP28 LR
QSFP28 PSM4
SFP28 SR
QSFP28 SR4
QSFPDD 2SR4
QSFP28 BIDI
QSFP28 IR4
SFP28 LR
QSFP28 PSM4
Применение
ЦОД
100GBASE Ethernet
100G -> 4x25G Breakout
200G -> 2x100G Breakout
ЦОД
100GBASE Ethernet
100G -> 4x25G Breakout
ЦОД
100GBASE Ethernet
100G -> 4x25G Breakout
200G -> 2x100G Breakout
ЦОД
100GBASE Ethernet
10G решение для модернизации
ЦОД
100GBASE Ethernet
ЦОД
100GBASE Ethernet
100G -> 4x25G Breakout
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
6
0
0
0
0

N***s

Australia

May 27, 2023
5.0
Quick delivery. Worked Great!
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0

C***m

Australia

April 27, 2023
5.0
I have to say, Your customer service, notifications, pre-sales info, shipping speed/checkout, have been fantastic.
подтвердит покупку
Полезный 6
Отзывы 0

B***r

New Zealand

April 06, 2023
5.0
Items were ordered for a very important project. I am amazed that they had everything in stock. Worked perfectly with the Cisco switches in our new set. Incredible value!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели