FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 1.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 4.
Это изображение касается 5.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 4.
Это изображение касается 5.

Общий совместимый 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль 1310 нм 2 км DOM MTP/MPO-12 SMF

#144194
#144194

Semtech Melco DFB ≤3,5 Вт 4x 25G-LR MTP-12 SMF

US$389.00
FS P/N: QSFP-PLR4L-100G
FS P/N: QSFP-PLR4L-100G
Заказы 206
Отзывы 8
Вопросы 7
36 на глобальном складе, 25 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Общий совместимый 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль (SMF, 1310 нм, 2 км, MTP/MPO, DOM)

Модуль QSFP28, совместимый с Generic, предназначен для пропускной способности 100GBASE Ethernet на расстояние до 2 км по одномодовому волокну (SMF) с использованием длины волны 1310 нм через разъёмы MTP/MPO-12. This transceiver is compliant with IEEE 802.3bm 100G-PSM4 MSA stиard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP29 MSA, to allow access to real-time operating parameters. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для различных применений, таких как ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные базовые применения и применения уровня распределения.

Описание
Артикул
QSFP28-PSM4-100G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
2 км
Разъём
MTP/MPO-12
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
CWDM4 DFB
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-9.4~2 дБм
Чувствительность приёмника
<-12.66 дБм
Бюджет мощности
3.2 дБ
Уровень перегрузки приёмника
2 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤3.5 Вт
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Технология FEC
Поддержка
Протоколы
QSFP28 MSA, SFF-8636
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Низкое энергопотребление для энергосбережения
Встроенный чип Macom обеспечивает стабильную передачу 100G и низкое энергопотребление, экономя энергию и уменьшая тепловыделение.
Чип Macom
Стабильная передача
≤3.5 Вт
Низкое энергопотребление
100 Гбит/с
Высокая пропускная способность
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости

Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.

Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицированный через строгий процесс с передовым оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надёжную оптику.
Тестирование оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тестирование глаз-диаграммы
Поле маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (7)Compatibility (2)4x25G Breakout (1)FEC (1)Matching Cables (1)Parameter (1)Transmission Distance (1)Warranty (1)
Отзывы
Написать отзыв
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
8
0
0
0
0

E***e

United States

May 24, 2023
5.0
I appreciate that when we order from fs.com they arrive promptly and well packaged.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0

F***y

United States

April 20, 2023
5.0
Very quick shipping and got what i ordered.
подтвердит покупку
Полезный 6
Отзывы 0

C***o

Australia

April 14, 2023
5.0
I’m please to say that everyone is quite happy with the quality of the products, the pricing and the speed of delivery.
подтвердит покупку
Полезный 7
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели