Модуль 400GBASE-FR4 поддерживает длину канала до 2 км SMF через дуплексные разъемы LC. Данный модуль соответствует стандартам IEEE 802.3bs, спецификации 400GBASE-FR4 100G Lambda MSA и стандарту 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4. Сигналы 400G Ethernet передаются на четырех оптических длинах волн сетки CWDM. Мультиплексирование и демультиплексирование четырех длин волн управляется внутри устройства.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Dell Networking совместимый 400GBASE-FR4 QSFP-DD PAM4 модуль 1310 нм 2 км DOM LC SMF
Hot #144103
Hot #144103
US$659.00
FS P/N: QDD-FR4-400GFS P/N: QDD-FR4-400G
Заказы 52
Отзывы 17
Вопросы 9
Transceiver Models:
51 на глобальном складе, 20 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Dell Networking совместимый 400GBASE-FR4 QSFP-DD PAM4 модуль 1310 нм 2 км DOM (SMF, 1310 нм, 2 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
QDD-FR4-400G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD
Макс. скорость передачи данных
400 Гбит/с
Длина волны
1271 нм,1291 нм,1311 нм,1331 нм
Макс. расстояние передачи
2 км
Разъём
Duplex LC (UPC)
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
CWDM EML
Тип приёмника
PIN
Мощность TX
-3.3~3.5 дБм
Чувствительность приёмника
< -7.3 дБм
Бюджет мощности
4 дБ
Перегрузка приёмника
3.5 дБм
Потребляемая мощность
< 12 Вт
Коэффициент экстинкции
3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX и RX
Хост FEC
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3cd, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Гарантия
5 лет
Система контроля качества
Система контроля качества
Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 400G
Модули QSFP-DD с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью обеспечивают популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 400 Гбит/с.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Center Wavelength | 1310nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connector | Duplex LC | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) |
Cable Distance (Max.) | 2km@SMF (with Host FEC) | 100m@MMF (with Host FEC) | 70m/100m@MMF (with Host FEC) | 500m@SMF (with Host FEC) | 500m@SMF (with Host FEC) | 2km@SMF (with Host FEC) |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP |
Power Consumption | ≤12W | ≤12W | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤12W |
Transmitter Type | CWDM EML | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB | EML |
Protocols | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Application | Data Center | Data Center 400G to 8x50G Breakout | Data Center 400G to 8x50G Breakout | Data Center 800G to 2x400G Breakout 400G to 4x100G Breakout | Data Center 800G to 2x400G Breakout 400G to 4x100G Breakout | Data Center |
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (9)Parameter (2)Connectors (1)Matching Cables (1)Modulation (1)Power Consumption (1)
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
17
0
0
0
0
H***z
Australia
October 20, 2023
Every Module works fine without any error.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0w***r
Singapore
October 19, 2023
The connect does look good. We appreciate your ability to get what we need and how capable your company is.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0R***d
Australia
June 13, 2023
Wow, thank you so much! Your customer service has been simply the best from the beginning!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели