The Dell 470-ACEY Compatible 25G SFP28 Passive Direct Attach Copper Twinax Cable is designed for use in 25GBASE Ethernet. This cable is compliant with IEEE P802.3by Ethernet standard and SFP28 MSA Compliant. Each SFP28 connector comprises an EEPROM providing product information which can be read by the host system. With these features, this easy to install, high speed,cost-effective direct attach copper twinax Cable is suitable for short-distance connectivity within a rack or between adjacent racks in data centers.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
4m (13ft) Dell 470-ACEY совместимый 25G SFP28 пассивный DAC Twinax
#143263
#143263
US$57.00
FS P/N: S28-PC04FS P/N: S28-PC04
Заказы 179
Отзывы 85
Вопросы 2
114 на глобальном складе, 21 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Dell 470-ACEY Compatible 25G SFP28 DAC Cable (4-meter, Passive, SFP28 to SFP28, 30AWG)
Описание
Dell Compatible
470-ACEY
Vendor Name
FS
Connector Type
SFP28 to SFP28
Max Data Rate
25Gbps
Minimum Bend Radius
25mm
Wire AWG
30AWG
Cable Length
4m (13.12ft)
Jacket Material
PVC (OFNR)
Typical Power Consumption
<0.1w
Power Supply
3.3V
Temperature
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402, Infiniband, EIA 364-1000
Application
25G Ethernet, Data Center, 5G Wireless
Warranty
5 Years
Система контроля качества
Система контроля качества
Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Низкое энергопотребление для энергосбережения
Кабель 25G DAC отличается сверхнизким энергопотреблением для экономии энергии и упрощает коммутацию для подключения на короткие расстояния по сравнению с использованием оптики.
<0,1 Вт
Низкое энергопотребление
25Gbps
Высокая скорость
Пассивный медный кабель
Упрощает установку заплат
Протестировано в принимающих устройствах для обеспечения совместимости
Кабель 25G SFP28 DAC прошел тщательное тестирование в лаборатории FS Lab, что гарантирует исключительную совместимость и безупречную работу.
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
81
2
2
0
0
B***g
Netherlands
May 20, 2024
Quick delivery, good quality
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0M***a
Switzerland
November 09, 2023
Very quick delivery. Thank you so much!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0T***e
United States
October 21, 2023
I'm only using one of these so far to connect two switches, but I'm getting full bandwidth on the one I'm using.
подтвердит покупку
Полезный 10
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели