Медный кабель Twinax для пассивного прямого подключения 25G SFP28, совместимый с Dell 470-ACEX, предназначен для 25GBASE Ethernet. Этот кабель соответствует стандарту IEEE P802.3 по стандарту Ethernet и SFP28 MSA. Каждый модуль SFP28 содержит EEPROM, в котором содержится информация о товаре, которую может прочитать хост-система. Благодаря этим свойствам этот простой в установке, высокоскоростной и экономичный медный Twinax кабель прямого подключения подходит для соединения на короткие расстояния внутри стойки или между соседними стойками в ЦОД.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
1.5m (5ft) Dell 470-ACEX совместимый 25G SFP28 пассивный DAC Twinax
Hot #143260
Hot #143260
US$31.00
FS P/N: S28-PC015FS P/N: S28-PC015
Заказы 2.4K
Отзывы 85
Вопросы 2
Длина:
1 на глобальном складе, 21 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Dell 470-ACEX совместимый 25G SFP28 Direct Attached Cable (DAC)& (1.5 м, пассивный, SFP28 - SFP28, 30AWG)
Описание
Dell Compatible
470-ACEX
Vendor Name
FS
Connector Type
SFP28 to SFP28
Max Data Rate
25Gbps
Minimum Bend Radius
25mm
Wire AWG
30AWG
Cable Length
1.5m (4.92ft)
Jacket Material
PVC (OFNR)
Typical Power Consumption
<0.1w
Power Supply
3.3V
Temperature
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402, Infiniband, EIA 364-1000
Application
25G Ethernet, Data Center, 5G Wireless
Warranty
5 Years
Система контроля качества
Система контроля качества
Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Низкое энергопотребление и энергосбережение
Кабель 25G DAC отличается сверхнизким энергопотреблением для экономии энергии и упрощает проводку для соединения на короткие расстояния по сравнению с использованием оптики.
<0,1 Вт
Низкое энергопотребление
25 Гбит/сs
Высокоскоростной
Пассивный медный кабель
Упрощает исправление
Используется в архитектуре Spine-Leaf, позволяет достичь больших масштабов сети
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Кабель DAC 25G SFP28 прошел тщательное тестирование в лаборатории FS, что гарантирует исключительную совместимость и безупречную работу.
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
81
2
2
0
0
B***g
Netherlands
May 20, 2024
Quick delivery, good quality
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0M***a
Switzerland
November 09, 2023
Very quick delivery. Thank you so much!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0T***e
United States
October 21, 2023
I'm only using one of these so far to connect two switches, but I'm getting full bandwidth on the one I'm using.
подтвердит покупку
Полезный 10
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели