Модуль SFP28, совместимый с Dell Networking 407-BBWK, обеспечивает пропускную способность 25GBase-ESR на расстоянии до 300 м по OM3 MMF (400 м по OM4) с использованием длины волны 850 нм через дуплексный разъем LC. Каждый модуль SFP28 индивидуально протестирован на серии коммутаторов Juniper и полностью соответствует стандартам SFP28 MSA, RoHS, SFF-8424, SFF-8431 и SFF-8432.
Благодаря низкому энергопотреблению и высокой скорости этот модуль 25G идеально подходит для сетей 25G Ethernet, телекоммуникаций и ЦОД.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Dell Networking 407-BBWK совместимый 25GBASE-ESR SFP28 модуль 850 нм 300 м DOM Duplex LC MMF
#143087
#143087
US$59.00
FS P/N: SFP28-25GESR-85FS P/N: SFP28-25GESR-85
Заказы 684
Отзывы 20
Вопрос 1
Transceiver Models:
120 на глобальном складе, 25 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Dell Networking 407-BBWK совместимый 25GBASE-ESR SFP28 модуль (MMF, 850 нм, 300 м, LC, DOM)
Описание
Артикул Dell
407-BBWK
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25 Гбит/с
Длина волны
850 нм
Макс. расстояние передачи
300m@OM3/400m@OM4
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-6.4~2.4 дБм
Чувствительность приёмника
-10.3 дБм
Бюджет мощности
3.9 дБ
Уровень перегрузки приёмника
2.4 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤1 Вт
Коэффициент экстинкции
2 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Восстановление часов и данных)
TX & RX Built-in CDR
Хост FEC
Поддержка
Протоколы
SFP28 MSA Compliant, SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
Гарантия
5 лет
Система контроля качества
Система контроля качества
Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 25G
Обладая низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью, трансивер SFP28 предлагает популярный способ помочь вам быстро перейти на передачу 25 Гбит/с.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Тест оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тест паттерна глаз
Маржа маски >20%
Маржа маски >20%
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (1)Parameter (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
19
1
0
0
0
A***n
Ukraine
August 11, 2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0L***d
Monaco
August 10, 2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0B***h
United States
August 10, 2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели