FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QSFP28-BIDI-100G.
01:16
Это изображение касается QSFP28-BIDI-100G.
Это изображение касается QSFP28-BIDI-100G.
Это изображение касается QSFP28-BIDI-100G.
Это изображение касается QSFP28-BIDI-100G.
Это изображение касается QSFP28-BIDI-100G.
Это изображение касается QSFP28-BIDI-100G.
Это изображение касается QSFP28-BIDI-100G.
Это изображение касается QSFP28-BIDI-100G.
Это изображение касается QSFP28-BIDI-100G.
Это изображение касается QSFP28-BIDI-100G.
Это изображение касается QSFP28-BIDI-100G.
Это изображение касается QSFP28-BIDI-100G.
Это изображение касается QSFP28-BIDI-100G.

Заказной 100GBASE-SR BiDi QSFP28 SWDM4 100m DOM Duplex LC

#135560
#135560

II-VI Finisar ≤3.5 Вт SWDM4 BIDI Duplex LC MMF

US$339.00
FS P/N: QSFP28-BIDI-100G
FS P/N: QSFP28-BIDI-100G
Заказы 41
Отзывы 30
Вопросы 16
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
16211 на глобальном складе, 21 июн, 2024
24 шт. в пути, 28 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
Дизайн товара
5 года гарантии

100GBASE-SR SWDM4 двунаправленный оптический модуль QSFP28 для Ethernet и ЦОД (MMF, 850 нм, 880 нм, 910 нм и 940 нм, 100 м, LC, DOM)

100GBASE-SR SWDM4 двунаправленный модуль QSFP28 — это подключаемый оптический модуль с дуплексным интерфейсом разъёма LC для передачи данных и межсетевого взаимодействия на коротких расстояниях с использованием многомодового волокна (MMF). Этот модуль предлагает заказчикам убедительное решение для повторного использования существующей инфраструктуры дуплексного MMF на 10Gb для перехода на подключение Ethernet со скоростью 100 Гбит/с.

Этот модуль совместим с QSFP28 MSA и электрическим интерфейсом IEEE 802.3bm CAUI-4. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени.

Описание
Артикул
QSFP28-BIDI-100G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.1 Гбит/с
Длина волны
850 нм
Макс. расстояние передачи
75 м при OM3/100 м при OM4/150 м при OM5
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL
Тип приёмника
PIN
Мощность TX
-5.5 - 3 дБм
Чувствительность приёмника
<-9.5 дБм
Бюджет мощности
4 дБ
Уровень перегрузки приёмника
3.4 дБм
Типичная потребляемая мощность
<3.5W
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DDM/DOM
Поддержка
Коэффициент битовых ошибок (BER)
5E-5 (до-FEC)
Технология FEC
Поддержка
Протоколы
QSFP28 MSA и IEEE 802.3bm CAUI-4
Применение
ЦОД, 100GBASE Ethernet
Гарантия
5 лет
Примечание: Модуль FS QSFP28-BIDI-100G должен быть совместим с модулем FS QSFP28-BIDI-100G.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключение 100G для ЦОД
100G SWDM4 BiDi может обеспечить передачу 100G на короткие расстояния через дуплексный LC, как 100G PAM4 BiDi. Но четырехдиапазонный SWDM4 BiDi не будет взаимодействовать с двухволновым PAM4 BiDi.
Протестировано в принимающих устройствах для обеспечения совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Пользовательские совместимые бренды
100% протестировано на хост-устройствах
Плавное обновление с 10G до 100G Ethernet

100G BIDI предлагает операторам центров обработки данных привлекательное решение, которое позволяет повторно использовать их существующую дуплексную инфраструктуру MMF 10G для перехода на подключение 100G Ethernet.

Онлайновая услуга по изготовлению этикеток на заказ с учётом ваших потребностей
заказные этикетки для легкой идентификации, облегчающие получение, складирование и развертывание.
Выберите типы этикеток
Цветные черно-белые или нейтральные этикетки
Заполните данные этикетки
Логотип бренда, P/N, S/N, наименование поставщика
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицированный через строгий процесс с передовым оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надёжную оптику.
Тестирование оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тестирование глаз-диаграммы
Граница маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 5x10E-5
Температурный тест
0~70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (16)Compatibility (4)Product Comparison (3)Matching Product (2)Product Recommendation (2)Application (1)Matching Cables (1)
Отзывы
Написать отзыв
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
29
1
0
0
0

K***n

United States

December 03, 2023
5.0
It's very nice, there is an instruction manual in the package, and it's very easy to use. This module is very powerful, good value for money, and the service is very good, very professional, very patient, great praise!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

M***n

United States

December 02, 2023
5.0
Packaging is very delicate. Overall workmanship is very good, quite a weighty feeling in your hand. Compatibility is good, works stably on Intel 100 Gigabit NICs and Dell 100 Gigabit switches.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

H***k

United States

December 01, 2023
5.0
Use a very good choice, the quality is very good, the main thing is that the price is very suitable, cost-effective choice, and can reduce a lot of supporting equipment, it is worth buying.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели