Портативный оптический мультиметр FHOM-103-1 представляет собой оптический мультиметр 3-в-1 с функцией экспорта данных, который объединяет функции интеллектуального модуля измерителя оптической мощности, лазерного источника света и устройства обнаружения повреждений в одном устройстве. Он может выполнять тесты с обратной связью с использованием обоих модулей, а также может работать независимо. Более того, его можно использовать для измерения потерь оптической мощности в волоконно-оптических линиях связи и предоставления эталона для лазерного источника и регулируемого аттенюатора. FHOM-103-1 обеспечивает выбор большего удобства и больше преимуществ для пользователей.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
FHOM-103-1 Портативный оптический мультиметр со встроенным визуальным локатором неисправностей мощьностью 1мВт с функцией экспорта данных
Многофункциональный мультиметр оптической мощности
Особенности
Широкий динамический диапазон - макс. 78 дБ, может достигать большего расстояния
Измеритель мощности, лазерный источник и локатор неисправностей - три функции в одном устройстве
Стабильный выходной свет и обнаружение частоты делают тестирование более эффективным
Высокая точность
Точность разрешения 0,01 дБ не уступает швейцарским часам.
Последовательный порт USB
Совместен с компьютером и передаваются данные через его.
Ударопрочный чехол
Защитит оптический мультиметр от падений, ударов и износа.
Оптический мультиметр FHOM-103 устраняет неудобства при переноске 3 инструментов на место проведения испытаний. Его корпус прочен и долговечен с новой защитой из резины.
Он оснащен адаптерами 2.5 мм FC, SC и ST, может использоваться непосредственно с портом измерителя оптической мощности для подключения его к разъемам FC, SC, ST. Подключение порта LC реализовается с помощью соединения разъема «папа» FC к «маме» LC адаптера.
Оптический мультиметр FHOM-103 - это портативный тестер, который можно носить с собой в полевых условиях, что облегчит тяжелую нагрузку. Данное устройство удобно для установки, тестирования и обслуживания оптоволоконных сетей.
Многофункциональный мультиметр оптической мощности
Портативный оптический мультиметр FHOM-103-1 представляет собой оптический мультиметр 3-в-1 с функцией экспорта данных, который объединяет функции интеллектуального модуля измерителя оптической мощности, лазерного источника света и устройства обнаружения повреждений в одном устройстве. Он может выполнять тесты с обратной связью с использованием обоих модулей, а также может работать независимо. Более того, его можно использовать для измерения потерь оптической мощности в волоконно-оптических линиях связи и предоставления эталона для лазерного источника и регулируемого аттенюатора. FHOM-103-1 обеспечивает выбор большего удобства и больше преимуществ для пользователей.
Широкий динамический диапазон - макс. 78 дБ, может достигать большего расстояния
Измеритель мощности, лазерный источник и локатор неисправностей - три функции в одном устройстве
Стабильный выходной свет и обнаружение частоты делают тестирование более эффективным
Высокая точность
Точность разрешения 0,01 дБ не уступает швейцарским часам.
Последовательный порт USB
Совместен с компьютером и передаваются данные через его.
Ударопрочный чехол
Защитит оптический мультиметр от падений, ударов и износа.
Оптический мультиметр FHOM-103 устраняет неудобства при переноске 3 инструментов на место проведения испытаний. Его корпус прочен и долговечен с новой защитой из резины.
Он оснащен адаптерами 2.5 мм FC, SC и ST, может использоваться непосредственно с портом измерителя оптической мощности для подключения его к разъемам FC, SC, ST. Подключение порта LC реализовается с помощью соединения разъема «папа» FC к «маме» LC адаптера.
Оптический мультиметр FHOM-103 - это портативный тестер, который можно носить с собой в полевых условиях, что облегчит тяжелую нагрузку. Данное устройство удобно для установки, тестирования и обслуживания оптоволоконных сетей.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$359.00