FS Аудио кабель специально разработан для микрофонов SP630. Два конца кабеля подключается к интерфейсу AUX OUT двух спикерфонов SP630 и начится использоваться. Он может расширить эффективный диапазон использования спикерфона до 10-16 участников.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
3-метровый (10 футов) кабель с гирляндной цепью для спикерфона, 3,5-мм стереофонический аудиокабель Aux
Аудио кабель 3 м (10ft) AUX для спикерфона, стерео миниджек 3.5 мм
Решение для применения
Особенности
Кабель можно использовать для каскадного подключения до 2 Bluetooth-спикерфонов SP630 за секунды для конференц-зал с 10–16 участниками.
Два конца кабеля подключается к интерфейсу AUX OUT двух спикерфонов SP630 и начится использоваться
Аудио кабель 3 м (10ft) AUX для спикерфона, стерео миниджек 3.5 мм
FS Аудио кабель специально разработан для микрофонов SP630. Два конца кабеля подключается к интерфейсу AUX OUT двух спикерфонов SP630 и начится использоваться. Он может расширить эффективный диапазон использования спикерфона до 10-16 участников.
Кабель можно использовать для каскадного подключения до 2 Bluetooth-спикерфонов SP630 за секунды для конференц-зал с 10–16 участниками.
Два конца кабеля подключается к интерфейсу AUX OUT двух спикерфонов SP630 и начится использоваться
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$29.00