FC270P Веб-камера идеально подходит для небольших конференций. Она с 2 встроенными микрофонами характеризуется разрешением 1080p и широким углом обзора 90°. Подключается к вашему устройству через кабель USB с поддержкой Plug-and-Play. FC270P Веб-камера предоставляет все функции, необходимые для видеоконференцсвязи, чтобы обеспечить вам идеальное качество конференции.
![FC270P веб-камера Full HD 1080p для видеозвонков и конференций, с 2 микрофонами и защитной крышкой, USB Plug and Play Это изображение касается FC270P.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/127981.1624602859415.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![FC270P веб-камера Full HD 1080p для видеозвонков и конференций, с 2 микрофонами и защитной крышкой, USB Plug and Play Это изображение касается FC270P.](https://resource.fs.com/images/2234723318089778.jpg)
![FC270P веб-камера Full HD 1080p для видеозвонков и конференций, с 2 микрофонами и защитной крышкой, USB Plug and Play Это изображение касается FC270P.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/127981.1624602859415.jpg)
![FC270P веб-камера Full HD 1080p для видеозвонков и конференций, с 2 микрофонами и защитной крышкой, USB Plug and Play Это изображение касается FC270P.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/127981.1624602859737.jpg)
![FC270P веб-камера Full HD 1080p для видеозвонков и конференций, с 2 микрофонами и защитной крышкой, USB Plug and Play Это изображение касается FC270P.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/127981.1624602860505.jpg)
![FC270P веб-камера Full HD 1080p для видеозвонков и конференций, с 2 микрофонами и защитной крышкой, USB Plug and Play Это изображение касается FC270P.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/127981.1624602860268.jpg)
![FC270P веб-камера Full HD 1080p для видеозвонков и конференций, с 2 микрофонами и защитной крышкой, USB Plug and Play Это изображение касается FC270P.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/127981.1624602860579.jpg)
FC270P веб-камера Full HD 1080p для видеозвонков и конференций, с 2 микрофонами и защитной крышкой, USB Plug and Play
FC270P Веб-камера Full HD 1080p для видеозвонков и конференций, с 2 микрофонами и защитной крышкой для объектива, USB Plug and Play
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220615/165525773262a93a840eddb6.50003915.jpeg.webp)
Высококачественный датчик и 4-слойный объектив премиум-класса обеспечивают кристально чистое изображение с разрешением 1080p. С горизонтальным полем обзора 90° вы можете видеть больше в настоящем широкоэкранном режиме без необходимости перемещать камеру.
Интеллектуальная встроенная микрофонная решетка с уникальным алгоритмом подавления шума обеспечивает свободный захват на 360° и уменьшит фоновый шум вокруг вас.
Алгоритм уменьшения шума 2D и 3D значительно снижает шум изображения, так что в условиях сверхнизкого освещения изображение остается резким и четким.
Камера подключается к вашему устройству через кабель USB с поддержкой Plug-and-Play и начится использоваться. Сдвижная крышка для объектива повышает безопасность и конфиденциальность.
Веб-камера широко совместима с программными обеспечениями, такими как Skype, Zoom, BlueJeans, Cisco WebEx, GoToMeeting и т. д. И поддерживает Windows, Mac OS, Smart TV и другие.
Разрешение | 1080p@30fps | 4K@30fps | 1080P@30fps | 1080P@30fps |
Горизонтальный угол обзора | 90° | 110° | 96° | 90° |
Тип фокусировки | Автофокус | Постоянный фокус | Автофокус | Постоянный фокус |
Автокоррекция слабого освещения | ||||
Кол-во микрофона | 2 | 2 | 2 | 4 |
Кол-во встроенного динамика | — | — | — | 2 |
Интерфейс | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Защитная крышка для объектива | — | |||
Длина кабеля USB | 1.5 м | 1.5 м | 1.8 м | 1.8 м |
M***k
United States
G***d
Canada
P***n
United States
I have bought cheap web cams in the past and have ended up either sending them back or they end up in a draw. This one will be used for years to come and I would highly recommend.