FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан (Pусский / $USD)

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается 123979.
Это изображение касается 123979.
Это изображение касается 123979-3.
Это изображение касается 123979-4.
Это изображение касается 123979.
Это изображение касается 123979.
Это изображение касается 123979.
Это изображение касается 123979-3.
Это изображение касается 123979-4.
Это изображение касается 123979.

Cat6 Ethernet кабель (витая пара), 550 МГц, F/UTP, CM, 26AWG, 1000ft, синий (UL)

Hot #123979
Hot #123979

Многожильная голая медь PVC 1G В помещении

US$209.00
FS P/N: C6FTPPVC
FS P/N: C6FTPPVC
Заказы 205
Отзывы 3
Вопросы 13
Color:
20 на глобальном складе, 16 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$190.00 по Fedex International Priority
Поддержка тестирования
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Cat6 Ethernet кабель витая пара, соответствует UL, 26 AWG многожильный чистый медный провод, 550 МГц,  F/UTP, PVC CM (черный)

Cat6 Кабель - это сетевой кабель типа «витая пара», используемый для 1000Base-T Ethernet применений. Обеспечивает полосу пропускания до 550 МГц и скорость передачи 10G при дальности 30-40 м. Он идеально подходит для всех продвинутых сетевых установок.

Описание
Тип кабеля
Cat6
Тип экранирования
F/UTP
Оболочка кабеля
PVC CM
Длинна кабеля
1000ft (305 м)
Эталонная полоса пропускания
550 МГц
Поддержка скорости передачи данных
10/100/1000Base-T
Проволочный калибр
26AWG
Цвет кабеля
Чёрный
Тип проводника
Stranded Чистая голая медь
Стандарт
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Диаметр проводника (мм)
0.480 ± 0.005
Наружный диаметр кабеля (мм)
6.1 ± 0.4
Макс. монтажное натяжение (Н)
70
Радиус изгиба (мм)
26
Температура эксплуатации
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Температура монтажа
-10 ~ +50°C (-14 ~ 122°F)

Система Контроля Качества

Посмотреть нашу процедуру испытания, чтобы узнать о надежных высокопроизводительных Ethernet кабелях.

Система Контроля Качества

Тестирование Fluke для Ethernet кабелей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Особенности

Новаторское мастерство для достижения максимальной производительности и стабильности
Как выбрать сетевой кабель CM, CMR и CMP?

Ethernet кабели различаются типом и материалом оболочки. Важно, что понимать разницу между кабелями CM, CMR и CMP, поскольку разный тип кабеля используется для различных применений.

Надежное качество и удобный дизайн
Простая установка с помощью разъемов RJ45 и Keystone без инструментов

Коды проводки T568A и T568B соответствуют стандартам ANSI/TIA-568-C. Единственное различие между T568A и T568B состоит в том, что оранжевые и зеленые пары поменяны местами.

Мультисценовые применения

Высокая гибкость может удовлетворить уникальным системным требованиям. Идеально подходит для нескольких сетевых применений.

Описание

Cat6 Ethernet кабель витая пара, соответствует UL, 26 AWG многожильный чистый медный провод, 550 МГц,  F/UTP, PVC CM (черный)

Cat6 Кабель - это сетевой кабель типа «витая пара», используемый для 1000Base-T Ethernet применений. Обеспечивает полосу пропускания до 550 МГц и скорость передачи 10G при дальности 30-40 м. Он идеально подходит для всех продвинутых сетевых установок.

Описание
Тип кабеля
Cat6
Тип экранирования
F/UTP
Оболочка кабеля
PVC CM
Длинна кабеля
1000ft (305 м)
Эталонная полоса пропускания
550 МГц
Поддержка скорости передачи данных
10/100/1000Base-T
Проволочный калибр
26AWG
Цвет кабеля
Чёрный
Тип проводника
Stranded Чистая голая медь
Стандарт
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Диаметр проводника (мм)
0.480 ± 0.005
Наружный диаметр кабеля (мм)
6.1 ± 0.4
Макс. монтажное натяжение (Н)
70
Радиус изгиба (мм)
26
Температура эксплуатации
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Температура монтажа
-10 ~ +50°C (-14 ~ 122°F)

Система Контроля Качества

Посмотреть нашу процедуру испытания, чтобы узнать о надежных высокопроизводительных Ethernet кабелях.

Система Контроля Качества

Тестирование Fluke для Ethernet кабелей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Новаторское мастерство для достижения максимальной производительности и стабильности
Как выбрать сетевой кабель CM, CMR и CMP?

Ethernet кабели различаются типом и материалом оболочки. Важно, что понимать разницу между кабелями CM, CMR и CMP, поскольку разный тип кабеля используется для различных применений.

Надежное качество и удобный дизайн
Простая установка с помощью разъемов RJ45 и Keystone без инструментов

Коды проводки T568A и T568B соответствуют стандартам ANSI/TIA-568-C. Единственное различие между T568A и T568B состоит в том, что оранжевые и зеленые пары поменяны местами.

Мультисценовые применения

Высокая гибкость может удовлетворить уникальным системным требованиям. Идеально подходит для нескольких сетевых применений.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$209.00

20 на глобальном складе