Cat6 Кабель - это сетевой кабель типа «витая пара», используемый для 1000Base-T Ethernet применений. Обеспечивает полосу пропускания до 550 МГц и скорость передачи 10G при дальности 30-40 м. Он идеально подходит для всех продвинутых сетевых установок.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Cat6 Ethernet кабель (витая пара), 550 МГц, UTP, CMR, 23AWG, 1000ft, зелёный (UL)
Cat6 Ethernet кабель витая пара, соответствует UL, 23 AWG одножильный чистый медный провод, 550 МГц, UTP, PVC CMR (зеленый)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Особенности
Ethernet кабели различаются типом и материалом оболочки. Важно, что понимать разницу между кабелями CM, CMR и CMP, поскольку разный тип кабеля используется для различных применений.
Коды проводки T568A и T568B соответствуют стандартам ANSI/TIA-568-C. Единственное различие между T568A и T568B состоит в том, что оранжевые и зеленые пары поменяны местами.
Высокая гибкость может удовлетворить уникальным системным требованиям. Идеально подходит для нескольких сетевых применений.
Видео
Cat6 Ethernet кабель витая пара, соответствует UL, 23 AWG одножильный чистый медный провод, 550 МГц, UTP, PVC CMR (зеленый)
Cat6 Кабель - это сетевой кабель типа «витая пара», используемый для 1000Base-T Ethernet применений. Обеспечивает полосу пропускания до 550 МГц и скорость передачи 10G при дальности 30-40 м. Он идеально подходит для всех продвинутых сетевых установок.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Ethernet кабели различаются типом и материалом оболочки. Важно, что понимать разницу между кабелями CM, CMR и CMP, поскольку разный тип кабеля используется для различных применений.
Коды проводки T568A и T568B соответствуют стандартам ANSI/TIA-568-C. Единственное различие между T568A и T568B состоит в том, что оранжевые и зеленые пары поменяны местами.
Высокая гибкость может удовлетворить уникальным системным требованиям. Идеально подходит для нескольких сетевых применений.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$239.00