FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается Q-4S28PC025.
Это изображение касается Q-4S28PC025.
Это изображение касается Q-4S28PC025.
Это изображение касается Q-4S28PC025.
Это изображение касается Q-4S28PC025.
Это изображение касается Q-4S28PC025.
Это изображение касается Q-4S28PC025.
Это изображение касается Q-4S28PC025.
Это изображение касается Q-4S28PC025.
Это изображение касается Q-4S28PC025.

2.5m (8ft) HW DAC-Q28-S28-2.5M совместимый 100G QSFP28 -> 4x25G SFP28 пассивный DAC Breakout

#116286
#116286

≤0.5 Вт 25mm 30AWG Twinax

US$109.00
FS P/N: Q-4S28PC025
FS P/N: Q-4S28PC025
Заказы 63
Отзывы 46
Вопросы 13
Совместимый:
42 на глобальном складе, 02 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

HW DAC-Q28-S28-2.5M совместимый 100G QSFP28 -> 4x25G SFP28 Direct Attached Cable (DAC)& (2.5 м, пассивный, QSFP28 -> SFP28, 30AWG)

Кабель прямого подключения HW DAC-Q28-S28-2.5M, совместимый с QSFP28 и 4x25G SFP28, работает по пассивному медному проводу, что не требует дополнительного питания для обеспечения качественного подключения. Этот breakout кабель соответствует стандартам IEEE 802.3bj, SFF-8402 и SFF-8665. Он обеспечивает подключение порта 100G QSFP28 на одном конце и четырех портов 25G SFP28 на другом конце и подходит для экономичных взаимосвязей ближнего действия в аппаратной операторских операторов или ЦОД и т. д.

Примечание: В настоящее время FS Box не поддерживает изменение совместимости H3C и HPE для кабелей DAC.

Specifications
Артикул HW
DAC-Q28-S28-2.5M
Название поставщика
FS
Тип разъёмa
QSFP28 -> SFP28
Максимальная скорость передачи данных
100 Гбит/с
Минимальный радиус изгиба
25 мм
Провод AWG
30AWG
Длина кабеля
2.5m (8.20ft)
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)

Система Контроля Качества

Взгляните на нашу тестовую программу, чтобы получить надежные и высокопроизводительные оптические модули. 

Система Контроля Качества

Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Низкое энергопотребление для энергосбережения
Медь с прямым подключением подходит для очень коротких каналов и предлагает экономичный способ установления 100-гигабитного канала между портами QSFP-100G внутри стоек и между соседними стойками.
<0.1W
Низкое энергопотребление
Медный кабель
экономить OPEX
25 мм Minimum
Минимальный радиус изгиба для удобной прокладки кабелей
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Обеспечьте беспрепятственное подключение к вашей сети

FS предлагает возможность настроить предустановленную совместимость любого разъема кабеля прямого подключения (DAC) и онлайн с помощью FS BOX для подключения Cisco к Arista, Dell к Juniper и любым другим сочетаниям конфигураций.

Тип кабеля
Пассивный DAC
Пассивный DAC
Активный DAC
Активный оптический кабель
Активный оптический кабель
Скорость передачи данных
100G to 4x25G
100G to 2x50G
100G to 4x25G
100G to 2x50G
100G to 4x25G
Тип разъёмa
QSFP28 -> SFP28
QSFP28 - QSFP28
QSFP28 -> SFP28
QSFP28 - QSFP28
QSFP28 -> SFP28
Потребляемая мощность
<0,5 Вт
<0,5 Вт
<1,8 Вт
<1,65 Вт
<3,5 Вт
Длина кабеля
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
1-9m (3ft-29ft)
1-100m (3ft-328ft)
1-50m (3ft-164ft)
Провод AWG
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
Минимальный радиус изгиба
25-30 мм
26-34 мм
33-44.5 мм
30 мм
7,5 мм
Тип волокна
Медный
Медный
Медный
Оптическое волокно
Оптическое волокно
Материал оболочки
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
OFNP
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (13)Cable Length (2)Breakout 4x25G (1)Breakout Cables (1)Connection (1)Dell EMC S Series (1)Dual Compatibility (1)FEC (1)FS Box (1)Parameter (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
4.9
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
41
5
0
0
0

L***w

United States

September 07, 2023
5.0
I recently purchased the FS.com 100G QSFP28 to 4 x 25G SFP28 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable for my network setup, and I am delighted with the product's performance. As a network administrator managing a complex infrastructure that includes MikroTik CRS510-8XS-2XQ-IN switches and UniFi Hi-Capacity Aggregation devices, I needed a reliable and high-quality solution to ensure seamless connectivity and high data transfer rates. The FS.com breakout cable exceeded my expectations in every way.

First and foremost, the build quality of this cable is top-notch. It feels robust and well-constructed, essential for durability and long-term use. The connectors fit perfectly into the QSFP28 and SFP28 ports of my networking equipment without any issues, and I didn't experience any connection problems or signal loss.

One of the standout features of this breakout cable is its passive design, which means it doesn't require any additional power source or configuration. This simplicity made the installation a breeze, saving me time and effort. I appreciate how FS.com has engineered this cable for plug-and-play convenience.

Performance-wise, the FS.com 100G QSFP28 to 4 x 25G SFP28 breakout cable delivers exceptional results. It seamlessly handled the high-speed data transfer between my MikroTik and UniFi devices, ensuring a stable and reliable connection. Whether I was transferring large files, streaming multimedia content, or conducting video conferences, I experienced no lag or bottlenecks in my network.

Furthermore, the price point of this cable is very competitive, especially considering the level of quality and performance it offers. FS.com has provided an affordable solution without compromising on reliability or speed.

In summary, I couldn't be happier with purchasing the FS.com 100G QSFP28 to 4 x 25G SFP28 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable. It has proven to be a reliable, high-performance, and cost-effective solution for connecting my MikroTik CRS510-8XS-2XQ-IN and UniFi Hi-Capacity Aggregation devices. I highly recommend this product to anyone looking to enhance their network infrastructure with a dependable and efficient cable solution. FS.com has certainly earned my trust as a provider of quality networking equipment.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

J***n

Sweden

September 17, 2022
5.0
Works like a charm! Gotta say the quality of both packaging and the cable feels higher quality than OEM. Nice with the included Velcro ties also to make cable management easy also. Worked flawlessly on a MX9116 switch connected to Intel XXV710s.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

I***d

India

August 02, 2021
5.0
Excellent product and superfast delivery !
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели