Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Общий промышленный(Industrial) совместимый 10GBASE-T SFP+ модуль с интерфейсом RJ-45 30 м
Hot #111924
Hot #111924
US$77.00
FS P/N: SFP-10G-T-IFS P/N: SFP-10G-T-I
Заказы 2.8K
Отзывы 24
Вопросы 6
Transceiver Models:
370 на глобальном складе, 19 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
10GBASE-T SFP+ модуль (Медный, 30м, Промышленный, RJ-45)
Specifications
Part Number
SFP-10G-T
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Data Rate
10Gbps
Power Consumption
≤2.3W
Cable Distance
30m@Cat6a/Cat7 or Better
Connector
RJ-45
Cable Type
Copper
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supported
MTBF
5,000,000 Hours
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocols
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
10G Connectivity for Data Center
Featured with 2.3W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Видео
See more
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (6)Interfaces (2)Compatibility (1)FS Box (1)FS S3900 Series (1)Matching Cables (1)
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
24
0
0
0
0
D***p
Hong Kong, China
January 24, 2024
work as described
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0L***s
United States
January 10, 2024
I'm able to confirm that the FS 97024, Customized, Mikrotik, permits 2.5G and 1G copper connections to the Mikrotik switch CRS306-1G-4S+IN using one of the switches SFP+ ports. It also shows in the Mikrotik GUI as a 10G connection.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0B***s
Ukraine
September 23, 2023
I haven’t had the chance to test the dell ones yet, but they appeared to have a connection when i plugged it in so it’s all looking good thanks! Think your services are already spot on, now i know it picks up and auto recommends the right tranceiver on customized it also seems like a good feature.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели