FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается S28-AO02.
Это изображение касается S28-AO02.
Это изображение касается S28-AO02.
Это изображение касается S28-AO02.
Это изображение касается S28-AO02.
Это изображение касается S28-AO02.
Это изображение касается S28-AO02.
Это изображение касается S28-AO02.
Это изображение касается S28-AO02.
Это изображение касается S28-AO02.
Это изображение касается S28-AO02.
Это изображение касается S28-AO02.

2m (7ft) Cisco SFP28-25G-AOC2M совместимый 25G SFP28 AOC

Hot #106800
Hot #106800

≤1 Вт 7,5 мм Волокно

US$53.00
FS P/N: S28-AO02
FS P/N: S28-AO02
Заказы 2.8K
Отзывы 149
Вопросы 8
12 на глобальном складе, 24 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Cisco SFP28-25G-AOC2M Совместимый 25G SFP28 Active Optical Cable (AOC)& (2м, SFP28 - SFP28)

Описание
Артикул Cisco
SFP28-25G-AOC2M
Название поставщика
FS.COM
Тип формы
SFP28 - SFP28
Макс. скорость передачи данных
25Gbps
Миним. радиус изгиба
7.5mm
Длина кабеля
2m (6.56ft)
Материал оболочки
OFNP
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)

Система контроля качества

Посмотрите нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система контроля качества

Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Кабельное соединение 25G AOC для ЦОД
Модуль SFP28 с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 25 Гбит/с.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (8)Nexus Series (3)Mellanox Cards (2)Application (1)Cisco Series (1)Dual Compatibility (1)FS Box (1)
Отзывы
Написать отзыв
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
147
2
0
0
0

R***e

United States

January 15, 2024
5.0
This cable worked with my Intel XXV 25G card and Mikrotik CRS510 switch out of the box. They auto negotiated the link down to 10G instantly. I didn't have to reprogram the cable to Intel/Mikrotik, saving me time. I'm glad I ordered the generic version. It was affordable as well especially for the length. I received the product in less than 3 days even though shipping was free.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

А***в

Belarus

July 12, 2023
5.0
They have been installed and ware working great! Thank you for your attention to our order and following up with me.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0

K***s

United States

April 29, 2022
5.0
Works well. I had to manually set the link speed to 10gbps on a native sfp28 to get it to properly connect to an SFP+ port on the other side, I was expecting some sort of auto-negotiation, but that could be the switch's fault.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели