Руководство по покупке PDU
Что такое блок распределения питания (PDU)?
Блок распределения питания — это электрическое устройство с несколькими розетками, предназначенное для распределения питания между вычислительными или сетевыми устройствами в стойке. PDU бывают разных стилей, которые обеспечивают все: от базового распределения питания до расширенного удаленного управления питанием.
Как выбрать PDU для вашей сети или ЦОД
Три главных фактора, которые следует учитывать при принятии решения о покупке.
-
Горизонтальная и вертикальная установка
Горизонтальные PDU можно монтировать внутри стойки, занимая одно или два места в стойке (1U-2U). Вертикальные PDU можно монтировать сзади или сбоку шкафа, не занимая при этом места в RU. Горизонтальные PDU меньше вертикальных PDU и имеют меньше розеток.
-
Напряжение вашего подключенного оборудования
После сложения общей потребляемой мощности всего оборудования, монтируемого в стойке, эта сумма должна быть ниже, чем потребляемая мощность вашего источника питания, чтобы избежать перегрузки.
-
Типы розеток
Вам необходимо выбрать модели PDU с подходящими выходными розетками для подключаемых устройств, а количество розеток PDU должно превышать количество вилок, необходимых для дальнейшего расширения.
Доступные типы PDU
-
Базовые стоечные PDU
Базовый PDU (блок распределения питания) — это устройство, обеспечивающее надежное распределение мощности переменного тока между несколькими устройствами в центре обработки данных или в любом месте, где требуется питание. См. подборку блоков распределения питания Basic Rack PDU от FS.
-
Стоечные PDU со счетчиками
Стоечные PDU со счетчиками — идеальное решение для мониторинга уровня напряжения в розетке и критических показателей качества электроэнергии. Они могут помочь ИТ-менеджерам сбалансировать нагрузку и предотвратить перегрузки. См. выбор стоечных PDU Metered Rack от FS.
-
Контролируемые стоечные PDU
Контролируемые Rack PDU включают в себя функции Metered Rack PDU, за исключением того, что Monitored Rack PDU имеют сетевой интерфейс для поддержки удаленного мониторинга или управления. См. выбор FS для контролируемых стоечных PDU.
-
Коммутируемые стоечные PDU
Коммутируемые стоечные PDU обладают всеми функциями контролируемых стоечных PDU, а также локальным или дистанционным управлением отдельными розетками. Они могут помочь ИТ-администраторам удаленно перезагружать неисправные устройства, а также отключать и включать питание каждой розетки. См. выбор FS для коммутируемых стоечных PDU.
Базовые стоечные PDU
Базовый PDU (блок распределения питания) — это устройство, обеспечивающее надежное распределение мощности переменного тока между несколькими устройствами в центре обработки данных или в любом месте, где требуется питание. См. подборку блоков распределения питания Basic Rack PDU от FS.
Стоечные PDU со счетчиками
Стоечные PDU со счетчиками — идеальное решение для мониторинга уровня напряжения в розетке и критических показателей качества электроэнергии. Они могут помочь ИТ-менеджерам сбалансировать нагрузку и предотвратить перегрузки. См. выбор стоечных PDU Metered Rack от FS.
Контролируемые стоечные PDU
Контролируемые Rack PDU включают в себя функции Metered Rack PDU, за исключением того, что Monitored Rack PDU имеют сетевой интерфейс для поддержки удаленного мониторинга или управления. См. выбор FS для контролируемых стоечных PDU.
Коммутируемые стоечные PDU
Коммутируемые стоечные PDU обладают всеми функциями контролируемых стоечных PDU, а также локальным или дистанционным управлением отдельными розетками. Они могут помочь ИТ-администраторам удаленно перезагружать неисправные устройства, а также отключать и включать питание каждой розетки. См. выбор FS для коммутируемых стоечных PDU.
Какой тип PDU вам нужен?
Таблица ниже дает четкую иллюстрацию, которая может помочь вам идентифицировать эти распространенные типы PDU.
- ФункцииБазовые стоечные PDUСтоечные PDU со счетчикамиКонтролируемые стоечные PDUКоммутируемые стоечные PDUКоммутируемый счетчик по розетке
- Распределение мощности
Мониторинг
- Суммарное напряжение каждой фазы
- Общее рабочее напряжение каждой фазы
- Коммуникационный адрес последовательного порта
- IP-адрес устройства
- Общая мощность нагрузки по каждой фазе
- Измерение суммарной энергии каждой фазы
- Состояние температуры и влажности
- Скорость последовательного порта
- Ток нагрузки индивидуальной розетки
- Мощность нагрузки отдельной розетки
- Индивидуальный учёт мощности розетки
Контроль
- Управление включением/выключением каждого выходного блока
Управление переключателем одной кнопкой
Настройка времени задержки включения/выключения каждого выходного блока при включении и выключении питания.
Настройка времени задержки унифицированного последовательного интервала включения/выключения всего выходного блока
Ноль измерения общей/индивидуальной мощности каждой фазы
Пользовательские сигналы тревоги
- Общее рабочее напряжение фазы превышает пороговое значение уставки
Общий ток нагрузки фазы превышает пороговое значение
Температура/влажность превышает пороговое значение - Ток нагрузки каждого выходного устройства превышает пороговое значение
Несколько методов оповещения
- Зуммер подает звуковой сигнал
- Индикатор сигнализации мигает
- В интерфейсе программного обеспечения имеется подсказка о тревоге для проверки рабочего состояния, а цвет шрифта меняется на красный, что создает запись журнала тревог
- Подсказки о сигналах тревоги отображаются красным шрифтом на ЖК-экране
- Автоматически отправлять электронную почту системным администраторам
- SNMP отправляет информацию о состоянии тревоги Trap
Метод доступа
- Контроль доступа через IE
- Telnet, мониторинг осуществляется через командную строку сети
- MODBUS,Консоль протокола связи
- SNMP(V1/V2c/V3),Управление контролем доступа к рабочей станции через стандартную сеть
Основные характеристики
-
Снизить затраты на электроэнергию
Использование PDU означает запуск различных выходов из одного и того же источника. Таким образом, намного легче направить энергию и избежать ненужных трат.
-
Обеспечение надежности для силовых нагрузок
PDU могут помочь связать каждую розетку с вычислительным или сетевым устройством для получения нескольких интегрированных выходов питания. Использование решения PDU поможет защититься от потери данных и простоев, вызванных отключением вилки.
-
Создание организованной структуры
Оптимальный форм-фактор занимает меньше места и позволяет эффективно использовать пространство стойки. Более того, больше не будет массовой ситуации с сотнями различных проводов, ведущих в разные места.
-
Удобная и гибкая установка
Стоечные PDU обычно легко монтируются и доступны как в вертикальном, так и в горизонтальном исполнении. Большинство из них универсальны и экономически эффективны для удовлетворения различных требований сети.
Часто задаваемые вопросы
Q: «В чем разница между UPS и PDU?
A: UPS обеспечивают резервную батарею в случае сбоя, а также могут фильтровать входящее питание и обеспечивать защиту от скачков напряжения. PDU не генерируют и не регулируют мощность сами по себе, они просто распределяют мощность.
Q: В чем разница между PDU и удлинителем или сетевым фильтром для монтажа в стойку?
A: PDU, удлинители и устройства защиты от перенапряжения имеют несколько розеток, но только PDU могут обеспечить надежное распределение надежного сетевого питания для нескольких серверов, сетевого оборудования, телекоммуникационного оборудования и других ИТ-устройств.
Q: В чем разница между блоком распределения электроэнергии и центром или шкафом распределения электроэнергии?
A: Шкафы распределительные электротехнические являются электротехническим оборудованием, они могут обеспечивать и перераспределять электрическую энергию, защищать линии электропередачи от токов перегрузки и короткого замыкания.
Q: Как использовать PDU с возможностью горячей замены?
A: Первичный вход подключается к онлайн-системе UPS.
Вторичный вход подключается к сетевой розетке.
Если система UPS отключена для обслуживания, ремонта или замены, PDU сохраняет питание нагрузки, автоматически переключаясь с основного входа на вторичный. Когда система UPS будет восстановлена, PDU снова переключится на основной вход. Если амперметр поврежден, PDU можно снять напрямую, без перерыва.Q: Как PDU помогает контролировать условия в стойке, сетевом шкафу или ЦОД PDU?
A: Сетевой интерфейс контролируемого или переключаемого PDU может получать информацию, передаваемую от датчиков окружающей среды, подключенных к PDU, что может помочь обеспечить оптимальные условия эксплуатации. Датчики контролируют температуру и влажность окружающей среды, а также состояние замыкания контактов устройств сигнализации, безопасности и телекоммуникаций.