El módulo 400GBASE-FR4 admite longitudes de enlace de hasta 2km SMF con conector LC dúplex. Cumple con los estándares IEEE 802.3bs, 400GBASE-FR4 Spec del grupo 100G Lambda MSA y 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4. La señal de 400 Gigabit Ethernet se transporta a través de cuatro longitudes de onda ópticas de la red CWDM. La multiplexación y demultiplexación de las cuatro longitudes de onda se gestiona dentro del dispositivo.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QDD-FR4-400G a QDD-FR4-400G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 400GBASE-FR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 2km DOM LC dúplex SMF
Hot #97307
Hot #97307
MXN$13,679
FS P/N: QDD-FR4-400GFS P/N: QDD-FR4-400G
337 vendidos
17 comentarios
15 preguntas
Transceiver Models:
178 en almacén US. Recibe tu pedido el 20 de jun., 2024
37 en almacén global. Recibe tu pedido el 25 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 400GBASE-FR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 2km DOM (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
QDD-FR4-400G
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP-DD
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Longitud de onda
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
Distancia máxima del cable
2km
Conector
LC dúplex (UPC)
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
CWDM EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-3.3~3.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-7.3dBm
Presupuesto de energía
4dB
Sobrecarga del receptor
3.5dBm
Consumo de energía
≤12W
Relación de extinción
3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
DSP
TX y RX
FEC incorporado
No
Protocolos
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Rendimiento y calidad líderes para 400G
Chip DSP Inphi de 7nm incorporado, el transceptor QSFP-DD ofrece enlaces de alta velocidad y baja potencia en 400G.
Inphi 7nm DSP Chip
Transmisión estable
≤8W
Bajo consumo de energía
400Gbps
Alto ancho de banda
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Pruebas de TDECQ
1.68dB
Prueba de tasa de error de bits
BER 2.4E-4
Pruebas de temperatura
0~70°C
Habilita la conectividad perfecta para tu red
Al reconfigurar el transceptor para que funcione con diferentes marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costos de inventario.
Longitud de onda central | 1310nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia máxima del cable | 2km@SMF | 100m@MMF | 70m/100m@MMF | 500m@SMF | 500m@SMF | 2km@SMF |
Modulación | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP |
Consumo de energía | ≤10W | ≤12W | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤12W |
Tipo de transmisor | CWDM EML | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB | EML |
Protocolos | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Aplicación | Centro de datos | Centro de datos 400G a 8x50G breakout | Centro de datos 400G a 8x50G breakout | Centro de datos 800G a 2x400G breakout 400G a 4x100G breakout | Centro de datos 800G a 2x400G breakout 400G a 4x100G breakout | Centro de datos |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (15)Specification (3)Compatibility (1)Connectors (1)Modulation (1)Nokia Series (1)Optical Signal (1)Ports (1)Power Consumption (1)Product Comparison (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
17
0
0
0
0
H***z
Australia
20 de oct. de 2023
Every Module works fine without any error.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0w***r
Singapore
19 de oct. de 2023
The connect does look good. We appreciate your ability to get what we need and how capable your company is.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0R***d
Australia
13 de jun. de 2023
Wow, thank you so much! Your customer service has been simply the best from the beginning!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente