FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre SMLCSX.
00:35
Esta imagen trata sobre SMLCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC UPC a LC UPC 0.5m OS2 9/125 símplex monomodo PVC (OFNR) 2.0mm

Hot #88538
Hot #88538

G.657.A1 Redes 1/10/40/100/400G

MXN$56
FS P/N: SMLCSX
FS P/N: SMLCSX
58.8K vendidos
422 comentarios
5 preguntas
2126 en almacén US. Recibe tu pedido el 20 de jun., 2024
98 en almacén global. Recibe tu pedido el 24 de jun., 2024
600 en tránsito. entrega antes de 15 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de fibra óptica insensible a la curvatura 9/125μm monomodo de alta calidad y rentable

El cable de fibra óptica 9/125μm monomodo es adecuado para redes empresariales, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar en el que se necesiten cables de fibra óptica.

Este cable de fibra óptica es ideal para conectar conexiones Ethernet 1G/10G/40G/100G. Puede transportar datos de hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm.

Specifications
Tipo de conector
LC UPC a LC UPC
Grado de fibra
G.657.A1 (Compatible con G.652.D)
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥50dB
Radio mínimo de curvatura
(núcleo de fibra)
10mm
Radio mínimo de curvatura
(cable de fibra)
10/5D (dinámico/estático)
Atenuación a 1310nm
0.36 dB/km
Atenuación a 1550nm
0.22 dB/km
Cantidad de fibras
Símplex
Diámetro del cable
2.0mm
Cubierta del cable
PVC
Polaridad
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20 a 70°C (-4 a 158℉)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 80°C (-40 a 176℉)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características

Radio mínimo de curvatura de 10/5D

La fibra G.657.A1 permite curvaturas más estrechas para el enrutamiento del cable.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar una vida útil de inserción de hasta 500 veces.

Resistencia a la tracción máxima de 100N

El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.

Satisface las diversas necesidades de instalación en interiores

Ideal para conexión de gabinetes de red, cableado de techo y cableado bajo suelo en el centro de datos.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.9
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
375
47
0
0
0

C***s

Austria

11 de jun. de 2024
5.0
I am extremely satisfied with both the order processing and the delivery. The support from FS is second to none. A support employee picked out the right cable for my needs via chat. However, after I mistakenly ordered a different cable, another employee pointed this out to me and I was able to cancel the order in good time and order the correct cable. Thank you for the exemplary support.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

S***c

Croatia

20 de my. de 2024
5.0
Excellent experiences with FS
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

V***p

Israel

26 de mzo. de 2024
5.0
Easy to understand website to figure out what you need to order, if you need something custom like I did this is the place to order from! Outstanding customer support throughout the order from start to finish, and finally the final product is solid and works even better than what I had before! definitely going to order from here again!
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente