El módulo transceptor óptico compatible con H3C QSFP-100G-PSM4-SM1310, QSFP28 está diseñado para el uso en un rendimiento de 100GBASE Ethernet de hasta 500m a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm via conetor MTP/MPO-12. Proporciona una solución Ethernet 100GBASE de alta densidad y baja potencia para centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial y aplicaciones de capa de distribución. Es totalmente cumple con los estándares QSFP28 MSA y IEEE 802.3bm 100GBASE-PSM4.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C QSFP-100G-PSM4-SM1310, 100GBASE-PSM4 QSFP28 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF
#84364
#84364
MXN$7,867
FS P/N: QSFP-PSM4-100GFS P/N: QSFP-PSM4-100G
51 vendidos
34 comentarios
4 preguntas
Transceiver Types:
Prepedido. envío antes de 03 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Módulo transceptor/transceiver compatible con H3C QSFP-100G-PSM4-SM1310, 100GBASE-PSM4 QSFP28 para Ethernet y centro de datos (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)
Especificaciones
H3C compatible
QSFP-100G-PSM4-SM1310
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
500m
Conector
MTP/MPO-12
Tipo de cable
SMF
Tipo de transmisor
4x DFB
Tipo de receptor
PIN
DDM/DOM soportado
Sí
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Potencia de transmisión (TX)
-9.4~2dBm
Sensibilidad del receptor
<-12.66dBm
Presupuesto de potencia
3.2dB
Sobrecarga del receptor
2dBm
Consumo de energía
≤3.5W
Relación de extinción
>3.5dB
Formato de modulación
NRZ
CDR (Clock & Data Recovery)
TX y RX CDR integrado
Tecnología de embalaje
Embalaje COB (chip on board)
FEC (Forward Error Correction)
Sí
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Soportado
BER (Bit Error Ratio)
1E-12
Protocolos
De conformidad con QSFP28 MSA
Penalización por transmisión y dispersión
2.9dB
Aplicación
100GBASE Ethernet, centro de datos
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 2
Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos Escenario de aplicación 2
Ver productos Escenario de aplicación 3
Ver productos Escenario de aplicación 4
Ver productos Características
Longitud de onda central | 1310nm | 850nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | LC dúplex | LC dúplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia máxima del cable | 500m (com host FEC) | 200m@OM3 300m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 (com host FEC) | 2km (com host FEC) | 2km (com host FEC) |
Tipo de cable | SMF | MMF | MMF | MMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | DFB | VCSEL | VCSEL | VCSEL | 4x CWDM DML (DFB) | DFB |
Chip | Semtech Chip | Macom Chip | Macom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip | Semtech Chip |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout 200G a 2x100G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout 200G a 2x100G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet Solución de actualización 10G | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout |
Vídeos
See more
Especificaciones
Módulo transceptor/transceiver compatible con H3C QSFP-100G-PSM4-SM1310, 100GBASE-PSM4 QSFP28 para Ethernet y centro de datos (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)
El módulo transceptor óptico compatible con H3C QSFP-100G-PSM4-SM1310, QSFP28 está diseñado para el uso en un rendimiento de 100GBASE Ethernet de hasta 500m a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm via conetor MTP/MPO-12. Proporciona una solución Ethernet 100GBASE de alta densidad y baja potencia para centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial y aplicaciones de capa de distribución. Es totalmente cumple con los estándares QSFP28 MSA y IEEE 802.3bm 100GBASE-PSM4.
Especificaciones
H3C compatible
QSFP-100G-PSM4-SM1310
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
500m
Conector
MTP/MPO-12
Tipo de cable
SMF
Tipo de transmisor
4x DFB
Tipo de receptor
PIN
DDM/DOM soportado
Sí
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Potencia de transmisión (TX)
-9.4~2dBm
Sensibilidad del receptor
<-12.66dBm
Presupuesto de potencia
3.2dB
Sobrecarga del receptor
2dBm
Consumo de energía
≤3.5W
Relación de extinción
>3.5dB
Formato de modulación
NRZ
CDR (Clock & Data Recovery)
TX y RX CDR integrado
Tecnología de embalaje
Embalaje COB (chip on board)
FEC (Forward Error Correction)
Sí
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Soportado
BER (Bit Error Ratio)
1E-12
Protocolos
De conformidad con QSFP28 MSA
Penalización por transmisión y dispersión
2.9dB
Aplicación
100GBASE Ethernet, centro de datos
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 2
Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos Escenario de aplicación 2
Ver productos Escenario de aplicación 3
Ver productos Escenario de aplicación 4
Ver productos Características
Longitud de onda central | 1310nm | 850nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | LC dúplex | LC dúplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia máxima del cable | 500m (com host FEC) | 200m@OM3 300m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 (com host FEC) | 2km (com host FEC) | 2km (com host FEC) |
Tipo de cable | SMF | MMF | MMF | MMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | DFB | VCSEL | VCSEL | VCSEL | 4x CWDM DML (DFB) | DFB |
Chip | Semtech Chip | Macom Chip | Macom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip | Semtech Chip |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout 200G a 2x100G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout 200G a 2x100G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet Solución de actualización 10G | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout |
Vídeos
See more
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$7,867
Prepedido