Con la herramienta de campo, la polaridad de los cables MTP® PRO se puede cambiar de tecla arriba a tecla abajo. No se requieren accesorios ya que ambas llaves están preinstaladas en el conector MTP® PRO. Los pines también se pueden cambiar de macho a hembra y viceversa. Esta operación requiere intercambiadores de pines como accesorios, se puede hacer sin abrir el conector.
Una gran ventaja de esta herramienta es que incluso un técnico no cualificado y sin capacitación puede administrar fácilmente la polaridad y la reconfiguración de pines en el campo en un minuto sin necesidad de retirar la carcasa del conector, exponer las fibras o realizar cualquier otro desmontaje del conector.
Ten en cuenta: La herramienta funciona solo para conectores MTP® PRO, no disponible para conectores estándar MTP®/MPO. Hacer clic aquí para más información sobre los cables troncales MTP® PRO.