FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre HD-LCU-DX-SMF.
Esta imagen trata sobre HD-LCU-DX-SMF.
Esta imagen trata sobre HD-LCU-DX-SMF.
Esta imagen trata sobre HD-LCU-DX-SMF.
Esta imagen trata sobre HD-LCU-DX-SMF.
Esta imagen trata sobre HD-LCU-DX-SMF.
Esta imagen trata sobre HD-LCU-DX-SMF.
Esta imagen trata sobre HD-LCU-DX-SMF.
Esta imagen trata sobre HD-LCU-DX-SMF.
Esta imagen trata sobre HD-LCU-DX-SMF.
Esta imagen trata sobre HD-LCU-DX-SMF.
Esta imagen trata sobre HD-LCU-DX-SMF.

Adaptador/acoplador de fibra óptica LC/UPC a LC/UPC dúplex OS2 monomodo tipo SC plástico sin brida (10 pzas./paquete)

Hot #76104
Hot #76104

Plástico Manguito de circonio ≤0.2dB

MXN$270
FS P/N: HD-LCU-DX-SMF
FS P/N: HD-LCU-DX-SMF
9.1K vendidos
3 comentarios
6 preguntas
208 en almacén US. Recibe tu pedido el 23 de my., 2024
65 en almacén global. Recibe tu pedido el 27 de my., 2024
46 en tránsito. entrega antes de 07 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Adaptador fibra óptica plástico LC/UPC a LC/UPC monomodo dúplex tipo SC, 0.2dB pérdida de inserción

El adaptador de fibra óptica, a veces también llamado acoplador, es un pequeño dispositivo diseñado para terminar o unir los cables de fibra óptica o conectores de fibra óptica entre dos líneas de fibra óptica.

Al conectar dos conectores con precisión, los adaptadores de fibra óptica permiten que las fuentes de luz se transmitan como máximo y reducen la pérdida tanto como sea posible. Al mismo tiempo, los adaptadores de fibra óptica tienen las ventajas de una baja pérdida de inserción, buena intercambiabilidad y reproducibilidad. FS suministra una amplia gama de manguitos de acoplamiento y adaptadores híbridos, incluido un adaptador de fibra óptica híbrido macho a hembra especial.

Especificaciones
Tipo de conector
LC-LC
Tipo de fibra
Dúplex
Tipo de pulido
UPC
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Durabilidad
1000 veces
Tipo de montaje
Brida reducida
Material de la manga
Cerámica
Color
Azul
Clasificación de inflamabilidad
UL94-V0
Cantidad por paquete
10
Completitud de RoHS
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Ampliación de la conexión de fibra con adaptadores

Con componentes de alta precisión y diseño sin herramientas, los adaptadores permiten que dos dispositivos se comuniquen a distancia mediante una conexión directa con la línea de fibra óptica.

Tapa antipolvo de diseño de una sola pieza

Protege el adaptador del polvo y lo mantiene limpio

Clip de acero inoxidable

Permite una fácil instalación a presión sin herramientas

Manga de cerámica de circonio

Baja pérdida de inserción con alineación de alta precisión

Los adaptadores codificados por colores simplifican la gestión de fibra

Los colores de las carcasas de los adaptadores siguen el esquema de identificación por colores sugerido por TIA/EIA-568-C.3, lo que ayuda eficazmente a los técnicos a realizar una mejor gestión de los cables y a reducir los errores humanos.

/products/176403.html
Tipo de conector
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
Tipo de fibra
Dúplex
Dúplex
Dúplex
Dúplex
Símplex
Quad
Modo de fibra
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
Pérdida de inserción
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
Durabilidad
1000 veces
1000 veces
1000 veces
1000 veces
1000 veces
1000 veces
Material de la manga
Cerámica
Cerámica
Cerámica
Cerámica
Cerámica
Cerámica
Clasificación de inflamabilidad
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Cantidad por paquete
10
10
1
1
10
1
Brida
yes
yes
Clip de acero inoxidable
yesyes
yes
Compatible con panel multimedia FHD®
yes
Especificaciones

Adaptador fibra óptica plástico LC/UPC a LC/UPC monomodo dúplex tipo SC, 0.2dB pérdida de inserción

El adaptador de fibra óptica, a veces también llamado acoplador, es un pequeño dispositivo diseñado para terminar o unir los cables de fibra óptica o conectores de fibra óptica entre dos líneas de fibra óptica.

Al conectar dos conectores con precisión, los adaptadores de fibra óptica permiten que las fuentes de luz se transmitan como máximo y reducen la pérdida tanto como sea posible. Al mismo tiempo, los adaptadores de fibra óptica tienen las ventajas de una baja pérdida de inserción, buena intercambiabilidad y reproducibilidad. FS suministra una amplia gama de manguitos de acoplamiento y adaptadores híbridos, incluido un adaptador de fibra óptica híbrido macho a hembra especial.

Especificaciones
Tipo de conector
LC-LC
Tipo de fibra
Dúplex
Tipo de pulido
UPC
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Durabilidad
1000 veces
Tipo de montaje
Brida reducida
Material de la manga
Cerámica
Color
Azul
Clasificación de inflamabilidad
UL94-V0
Cantidad por paquete
10
Completitud de RoHS
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Ampliación de la conexión de fibra con adaptadores

Con componentes de alta precisión y diseño sin herramientas, los adaptadores permiten que dos dispositivos se comuniquen a distancia mediante una conexión directa con la línea de fibra óptica.

Tapa antipolvo de diseño de una sola pieza

Protege el adaptador del polvo y lo mantiene limpio

Clip de acero inoxidable

Permite una fácil instalación a presión sin herramientas

Manga de cerámica de circonio

Baja pérdida de inserción con alineación de alta precisión

Los adaptadores codificados por colores simplifican la gestión de fibra

Los colores de las carcasas de los adaptadores siguen el esquema de identificación por colores sugerido por TIA/EIA-568-C.3, lo que ayuda eficazmente a los técnicos a realizar una mejor gestión de los cables y a reducir los errores humanos.

/products/176403.html
Tipo de conector
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
Tipo de fibra
Dúplex
Dúplex
Dúplex
Dúplex
Símplex
Quad
Modo de fibra
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
Pérdida de inserción
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
Durabilidad
1000 veces
1000 veces
1000 veces
1000 veces
1000 veces
1000 veces
Material de la manga
Cerámica
Cerámica
Cerámica
Cerámica
Cerámica
Cerámica
Clasificación de inflamabilidad
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Cantidad por paquete
10
10
1
1
10
1
Brida
yes
yes
Clip de acero inoxidable
yesyes
yes
Compatible con panel multimedia FHD®
yes

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$270

208 en almacén US
65 en almacén global