FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX40.
Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX40.
Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX40.
Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX40.
Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX40.
Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX40.
Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX40.
Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX40.
Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX40.
Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX40.
Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX40.
Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX40.

Módulo transceptor SFP bidireccional compatible genérico 1000BASE-BX 1550nm-TX/1310nm-RX 40km DOM

#75350
#75350

Semtech DFB BOX ≤1W BIDI LC símplex SMF

MXN$477
FS P/N: SFP-GE-BX40
FS P/N: SFP-GE-BX40
1.1K vendidos
58 comentarios
5 preguntas
47 en almacén US. Recibe tu pedido el 21 de jun., 2024
413 en almacén global. Recibe tu pedido el 25 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor SFP bidireccional 1000BASE-BX (SMF, 1550nm-TX/1310nm-RX, 40km, LC, DOM)

El transceptor SFP 1000BASE-BX proporciona hasta 40km de rendimiento 1000Base-BX a través de fibra monomodo (SMF) utilizando longitudes de onda de 1550nm-TX/1310nm-RX a través de conectores LC símplex. Esta unidad bidireccional debe utilizarse con otro transceptor o equipo de red de longitudes de onda complementarias. Proporciona opciones de conectividad Ethernet 1000BASE para Fast Ethernet, telecomunicaciones y centros de datos.

Nota: el transceptor de lengüeta amarilla o morada se envía al azar debido a diferentes lotes y la calidad es la misma.

Especificaciones
Modelo específico
SFP-GE-BX40
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
1550nm-TX/1310nm-RX
Distancia máxima de cable
40km
Conector
LC símplex
Componentes ópticos
DFB BiDi
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Potencia de transmisión (TX)
-5~0dBm
Sensibilidad de receptor
<-23dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Cumple con Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 1G para centros de datos
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP BIDI ofrecen una solución rentable mediante el uso de una única fibra para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Pruebas exhaustivas que aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizar la obtención de ópticas de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de la tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Conventional vs BIDI (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Work with DWDM Mux (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.8
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
48
8
2
0
0

J***y

Mexico

22 de jun. de 2022
5.0
Falto mayor seguimiento en la entrega llegó después de 10 días el oedido
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

H***n

Spain

17 de my. de 2020
5.0
Bought these transceivers for my Raisecom switches. Also asked my AM for whether the products can work normally on my switches, she was very warmhearted and prompt in her service. When I plugged the modules into my switches, they worked great and I have not noticed any issues so far! Would order from FS again!
Compra verificada
Útil 19
Comentario 0

J***o

United States

29 de abr. de 2020
5.0
I like the service here so much! I was looking for the 1G BiDi SFP modules for my Cisco switches to transmit data over a 60km link distance. So I asked my AM for some suggestions, she gave me very prompt responses. This transceiver can reach a distance of 80km, which extremely suits my needs. No problems encountered after I inserted these modules on my switches.
Compra verificada
Útil 20
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente