El transceptor SFP+ compatible genérico soporta longitudes de enlace de hasta 80 km sobre fibra monomodo (SMF) a través de un conector dúplex LC. Este transceptor cumple los estándares SFF-8431 y SFF-8432 MSA. Dispone de funciones de diagnóstico digital a través de una interfaz serie de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para aplicaciones de comunicaciones de fibra de hasta 10G.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 10G CWDM SFP+ 1610nm 80km DOM LC SMF
Hot #74699
Hot #74699
MXN$8,074
FS P/N: CWDM-SFP10G-80LFS P/N: CWDM-SFP10G-80L
188 vendidos
204 comentarios
6 preguntas
2 en almacén US. Recibe tu pedido el 18 de jun., 2024
8 en almacén global. Recibe tu pedido el 24 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 10G CWDM SFP+ (SMF, 1610nm, 80km, LC, DOM)
Specifications
Número de pieza
CWDM-SFP10G-80L
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Max Data Rate
10Gbps
Longitud de onda
1610nm
Distancia máxima del cable
80km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Consumo de energía
2W
Tecnología de embalaje
BOX
Componentes ópticos
DFB CWDM
DOM soportado
Sí
Potencia TX
0~4dBm
Potencia RX
-23~-7dBm
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Sensibilidad del receptor
<-23dBm
Modulación
NRZ
Relación de extinción
>3.5dB
Protocolos
SFP+ MSA compatible, SFF 8472,SFF 8431,802.3ae, ITU-T G.652
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad 10G para centros de datos
Presentado con 1.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Velocidad de datos (máx.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 11.3Gbps |
Longitud de onda | 1470-1610nm | 1350nm-1610nm | 1470nm-1610nm | 1470-1610nm | 1470-1610nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 80km | 10km | 20km | 40km | 80km |
Chip | / | Semtech | Semtech | Semtech | / |
Tecnología de embalaje | BOX | TO | TO | BOX | BOX |
Componentes ópticos | DFB CWDM | DFB CWDM | DFB CWDM | DFB CWDM | EML CWDM |
Sensibilidad del receptor | <-23dBm | <-14.4dBm | <-14.4dBm | <-16dBm | <-23dBm |
Consumo de energía | 2W | 1.5W | 1.2W | 1W | 1.8W |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
152
37
15
0
0
B***a
United States
10 de febr. de 2021
Spending a few minutes of my time, first and foremost expressing how much I’m impressed by your friendliness, is the least I can do. Friendliness was followed by super-fast order processing and delivery. In a few words, unboxing and using your Flexbox is an utterly awesome experience. As in brilliant. Also saving us loads of time ordering optics. In addition to all of this – you deliver particular good build quality, too. You’ve got me impressed, thank you!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0F***s
United States
23 de dic. de 2020
For years we struggled with hundreds of transceivers from different vendors but this is finally over! With FLEXBOX we can easily reconfigure our transceivers which in the end saves a lot of time and money.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0P***i
United States
08 de oct. de 2020
We use FS modules for years with different networking hardware. Amazing and very stable products without any issues. Preparing a big network project with several switch vendors it was time to do the next step and order a FS BOX. Now we can be much more flexible than before and the provided tools are fast, stable, easy to use and as stable as all other FS producs. All in all - highest recommendation!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente