FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.
Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.
Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.
Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.
Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.
Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.
Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.
Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.
Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.
Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.
Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.
Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 2km dúplex LC/UPC SMF DOM

Hot #74673
Hot #74673

FP ≤1W LC dúplex SMF

MXN$498
FS P/N: SFP-10GLRM-31
FS P/N: SFP-10GLRM-31
9.6K vendidos
58 comentarios
8 preguntas
1853 en almacén US. Recibe tu pedido el 21 de jun., 2024
1435 en almacén global. Recibe tu pedido el 25 de jun., 2024
220 en tránsito. entrega antes de 09 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Prueba gratuita del producto
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor 10GBASE-LRM SFP+ (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)

Specifications
Número de pieza
SFP-10GLRM-31
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
2km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
FP 1310nm
Tipo de fibra
SMF
DOM soportado
Potencia TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-12.6dBm
Consumo de energía típico
<1W
Sobrecarga del receptor
+1.5dBm
Tamaño del núcleo
50/125µm@OM3 MMF, 9/125μm@SMF
Modulación
NRZ
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP+ MSA compatible, CPRI, eCPRI

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (8)Matching Cables (2)Huawei SFP (1)Transmission Distance (1)Wavelength (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.8
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
49
8
1
0
0

T***s

United States

12 de dic. de 2023
5.0
Works great with Perle S-10GRT-SFP Media convertor

https://www.perle.com/products/media-converters/10gbase-t-standalone-rate-converter.shtml
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

T***s

United States

12 de dic. de 2023
5.0
Works great with Cisco C9300-NM-8X (network module)
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

B***y

united kingdom

08 de dic. de 2023
5.0
The ordering process was great, with a speedy delivery. I am due to have the products installed next week and can follow up with further feedback once tested. So far I have been very impressed.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente