FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre C5EUTP6PP.
01:02
Esta imagen trata sobre C5EUTP6PP.
Esta imagen trata sobre C5EUTP6PP.
Esta imagen trata sobre C5EUTP6PP.
Esta imagen trata sobre C5EUTP6PP.
Esta imagen trata sobre C5EUTP6PP.
Esta imagen trata sobre C5EUTP6PP.
Esta imagen trata sobre C5EUTP6PP.
Esta imagen trata sobre C5EUTP6PP.
Esta imagen trata sobre C5EUTP6PP.
Esta imagen trata sobre C5EUTP6PP.
Esta imagen trata sobre C5EUTP6PP.

Cable troncal predeterminado de cobre UTP Cat5e 6 plug a 6 plug PVC CMR sólido 7m (23ft)

#70189
#70189

Centro de datos 1GBase-T 24AWG

MXN$1,017
FS P/N: C5EUTP6PP
FS P/N: C5EUTP6PP
585 vendidos
10 comentarios
5 preguntas
33 en almacén global. Recibe tu pedido el 03 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cat5e cable troncal de cobre preterminado, 24AWG, 1000Base-T

Los conjuntos de cables troncales preterminados están diseñados para mejorar la eficiencia y reducir el costo de mano de obra y el desperdicio en infrustructuras grandes con sistemas de interconexión y conexión cruzada de alta densidad. Basado en los sistemas de cableado de más alto rendimiento disponibles, soportando velocidades de 100Mbps. 12 módulos de clavija suelta en ambos extremos del ensamblaje para una sencilla instalación de conexión y uso.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat5e
Tipo de blindaje
UTP
Extremo de terminación
6 plug a 6 plug
Color del extremo de terminación
Azul
Chaqueta del cable
PVC CMR
Color del cable
Azul
Longitud del cable
7m (23ft)
Longitud de breakout
0.3m
Ancho de banda estándar
100MHz
Velocidad de datos soportada
1000Base-T
Calibre (AWG)
24 (7/0.20mm)
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro trenzado
Diámetro del conductor (mm)
5.50 ± 0.40
Pares trenzados
4 pares
Esquema de cableado
T568B
Norma
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (-14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Cableado horizontal
Ver productos
Interconexión Cat5e
Ver productos

Características

Diseño para cableado de alta eficiencia y conveniencia

El conector RJ45 está conectado con el cable, y el anillo exterior es una manga de malla trenzada, que se puede utilizar sin montaje manual.

Conector RJ45

Preconectado puede reducir el tiempo de instalación en un 75%.

Manga de malla trenzada

Una línea troncal atraviesa el gabinete para facilitar la instalación.

Número claro

Diseño de código digital para una fácil identificación y rápida instalación.

Las preterminaciones mejoran la gestión del cableado
Los cables troncales preterminados contribuyen a la modularidad y coherencia del centro de datos, haciendo que el cableado sea más accesible y organizado.
6 cables agrupados para reducir el desorden
La línea de troncos ahorra espacio y es fácil de limpiar y manejar
Los puntos de fallo se reducen al mínimo gracias a las preterminaciones y a las pruebas previas
Ideal para conexiones punto a punto en centros de datos
Especificaciones

Cat5e cable troncal de cobre preterminado, 24AWG, 1000Base-T

Los conjuntos de cables troncales preterminados están diseñados para mejorar la eficiencia y reducir el costo de mano de obra y el desperdicio en infrustructuras grandes con sistemas de interconexión y conexión cruzada de alta densidad. Basado en los sistemas de cableado de más alto rendimiento disponibles, soportando velocidades de 100Mbps. 12 módulos de clavija suelta en ambos extremos del ensamblaje para una sencilla instalación de conexión y uso.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat5e
Tipo de blindaje
UTP
Extremo de terminación
6 plug a 6 plug
Color del extremo de terminación
Azul
Chaqueta del cable
PVC CMR
Color del cable
Azul
Longitud del cable
7m (23ft)
Longitud de breakout
0.3m
Ancho de banda estándar
100MHz
Velocidad de datos soportada
1000Base-T
Calibre (AWG)
24 (7/0.20mm)
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro trenzado
Diámetro del conductor (mm)
5.50 ± 0.40
Pares trenzados
4 pares
Esquema de cableado
T568B
Norma
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (-14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Cableado horizontal
Ver productos
Interconexión Cat5e
Ver productos
Características
Diseño para cableado de alta eficiencia y conveniencia

El conector RJ45 está conectado con el cable, y el anillo exterior es una manga de malla trenzada, que se puede utilizar sin montaje manual.

Conector RJ45

Preconectado puede reducir el tiempo de instalación en un 75%.

Manga de malla trenzada

Una línea troncal atraviesa el gabinete para facilitar la instalación.

Número claro

Diseño de código digital para una fácil identificación y rápida instalación.

Las preterminaciones mejoran la gestión del cableado
Los cables troncales preterminados contribuyen a la modularidad y coherencia del centro de datos, haciendo que el cableado sea más accesible y organizado.
6 cables agrupados para reducir el desorden
La línea de troncos ahorra espacio y es fácil de limpiar y manejar
Los puntos de fallo se reducen al mínimo gracias a las preterminaciones y a las pruebas previas
Ideal para conexiones punto a punto en centros de datos

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$1,017

33 en almacén global