Los módulos de casete de fibra óptica MTP® de la serie FHD (FS High Density) ofrecen un adaptador MTP® de 24 fibras ópticas en la parte trasera de las unidades enrutado a adaptadores LC dúplex en el campo de parcheo frontal, que se interconectan con conjuntos de cables de fibra óptica de alta densidad para múltiples aplicaciones. El casete MTP®-24 permite despliegues de 10G rentables y de alta densidad y la migración más sencilla a 40, 100 e incluso 400G. El casete permite desplegar 96 conexiones de fibra óptica en la unidad de rack de la serie FHD (FS High Density) (1 RU).
Haz clic para ampliar la imagen
Cassette FHD MTP®-24, 24 fibras OM4 multimodo, tipo AF, MTP® a 12 x LC dúplex (aqua), máx. 0.35dB
FHD casete Plug-N-Play de 24 fibras ópticas Elite MTP®-24 a LC dúplex, 24 filamentos OM4 50/125μm MMF
Soluciones de conexión
Características
Los casetes de fibra óptica FHD (FS de alta densidad) se encajan rápidamente en los gabinetes y el diseño modular facilita la implementación o expansión de tu infraestructura a medida que aumentan las velocidades de velocidad de tu red futura.
Numeración clara
La identificación de puerto visible ayuda a seguir la conexión del arreglo
Manguitos cerámicos de zirconia
Alta precisión para garantizar la máxima conexión entre cables
Estructura de fijación de doble capa
El panel de seguridad mejora la instalación y la estabilidad de la conexión.
Con conectores US Conec MTP® y fibras Corning, garantiza una baja pérdida de inserción y penalizaciones de energía en presupuestos de energía ajustados y entornos de red de alta velocidad.
La cubierta superior extraíble sin herramientas simplifica la operación
El cajón deslizante mejora el acceso frontal al cableado
Estructura única de una sola pieza para una implementación rápida
Parchea, interconecta o empalma en un espacio mínimo
Vídeos
FHD casete Plug-N-Play de 24 fibras ópticas Elite MTP®-24 a LC dúplex, 24 filamentos OM4 50/125μm MMF
Los módulos de casete de fibra óptica MTP® de la serie FHD (FS High Density) ofrecen un adaptador MTP® de 24 fibras ópticas en la parte trasera de las unidades enrutado a adaptadores LC dúplex en el campo de parcheo frontal, que se interconectan con conjuntos de cables de fibra óptica de alta densidad para múltiples aplicaciones. El casete MTP®-24 permite despliegues de 10G rentables y de alta densidad y la migración más sencilla a 40, 100 e incluso 400G. El casete permite desplegar 96 conexiones de fibra óptica en la unidad de rack de la serie FHD (FS High Density) (1 RU).
Los casetes de fibra óptica FHD (FS de alta densidad) se encajan rápidamente en los gabinetes y el diseño modular facilita la implementación o expansión de tu infraestructura a medida que aumentan las velocidades de velocidad de tu red futura.
Numeración clara
La identificación de puerto visible ayuda a seguir la conexión del arreglo
Manguitos cerámicos de zirconia
Alta precisión para garantizar la máxima conexión entre cables
Estructura de fijación de doble capa
El panel de seguridad mejora la instalación y la estabilidad de la conexión.
Con conectores US Conec MTP® y fibras Corning, garantiza una baja pérdida de inserción y penalizaciones de energía en presupuestos de energía ajustados y entornos de red de alta velocidad.
La cubierta superior extraíble sin herramientas simplifica la operación
El cajón deslizante mejora el acceso frontal al cableado
Estructura única de una sola pieza para una implementación rápida
Parchea, interconecta o empalma en un espacio mínimo
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$3,093