FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO30.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO30.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO30.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO30.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO30.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO30.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO30.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO30.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO30.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO30.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO30.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO30.

Cable Óptico Activo 100G QSFP28 a QSFP28 30m (98ft) - Compatible con Cisco QSFP-100G-AOC30M

#65876
#65876

≤3.5W 7.5mm Fibra óptica

MXN$4,504
FS P/N: QSFP-100G-AO30
FS P/N: QSFP-100G-AO30
171 vendidos
59 comentarios
5 preguntas
2 en almacén US. Recibe tu pedido el 14 de jun., 2024
40 en almacén global. Recibe tu pedido el 21 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cisco QSFP-100G-AOC30M Compatible 100G QSFP28 AOC (30 metros, QSFP28 a QSFP28)

Especificaciones
Compatible con Cisco
QSFP-100G-AOC30M
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Radio mínimo de curvatura
7.5mm
Longitud de cable
30m (98.43ft)
Chaqueta
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Código HTS
8517622990

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad 100G para centro de datos
Con 3.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarlo a aumentar rápidamente la transmisión a 100G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Admite configuración en tiempo real con FS Box

Este cable óptico activo puede cumplir con los requisitos de compatibilidad en tiempo real, actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, lo que lo hace compatible con los interruptores de actualización.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Application (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
4.9
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
51
8
0
0
0

I***k

Czech Republic

15 de abr. de 2024
5.0
We needed the cables very quickly and they arrived the next day after ordering and in the expected quality. It is very important for us to have such a reliable supplier.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

N***k

Canada

13 de febr. de 2024
5.0
Cable works well and the delivery process was very fast. Quite impressive.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

I***a

Singapore

10 de dic. de 2023
4.0
The connections are solidly attached and I'm getting the max speed through my 100Gbps switch.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente