FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre ONU2111-8GP, 1-Port XPON MDU ONU with 8x PoE+ Ports@130W.
Esta imagen trata sobre ONU2111-8GP, 1-Port XPON MDU ONU with 8x PoE+ Ports@130W.
Esta imagen trata sobre ONU2111-8GP, 1-Port XPON MDU ONU with 8x PoE+ Ports@130W.
Esta imagen trata sobre ONU2111-8GP, 1-Port XPON MDU ONU with 8x PoE+ Ports@130W.
Esta imagen trata sobre ONU2111-8GP, 1-Port XPON MDU ONU with 8x PoE+ Ports@130W.
Esta imagen trata sobre ONU2111-8GP, 1-Port XPON MDU ONU with 8x PoE+ Ports@130W.
Esta imagen trata sobre ONU2111-8GP, 1-Port XPON MDU ONU with 8x PoE+ Ports@130W.
Esta imagen trata sobre ONU2111-8GP, 1-Port XPON MDU ONU with 8x PoE+ Ports@130W.
Esta imagen trata sobre ONU2111-8GP, 1-Port XPON MDU ONU with 8x PoE+ Ports@130W.
Esta imagen trata sobre ONU2111-8GP, 1-Port XPON MDU ONU with 8x PoE+ Ports@130W.

ONU2111-8GP, ONU MDU de 1 puerto XPON con 8 puertos PoE+ a 130W

#203895
#203895

QoS Loop Detection

MXN$4,338
FS P/N: ONU2111-8GP
FS P/N: ONU2111-8GP
4 vendidos
1 comentario
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 10 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

ONU2111-8GP, XPON MDU ONU de 1 puerto con 8 puertos PoE+ a 130W

ONU2111-8GP es un XPON MDU ONU de 1 puerto con 8 puertos PoE+ a 130 W, diseñado para soluciones FTTH/O en escenarios como campus empresariales y backhaul de video. Admite velocidades descendentes de 2.5Gbps y velocidades ascendentes de 1.25Gbps en transmisión PON con una relación de división de hasta 1:128 y un radio de cobertura de red de hasta 20km. Con funciones DBA y Rate-Limit, garantiza un uso compartido eficiente de recursos de ancho de banda de 2.5Gbps. Con la funcionalidad QoS, garantiza una calidad de servicio confiable. Totalmente compatible con los estándares ITU-T G.984/988, puede garantizar una conexión en red híbrida y minimizar los costos de construcción. Compatible con el estándar OMCI definido por ITU-T, que incluye configuración, alarmas, supervisión del rendimiento, aislamiento de fallos y gestión de seguridad. También es compatible con FS Private OMCI para un control empresarial más completo cuando se utiliza junto con FS OLT.

Specifications
Interfaz de enlace ascendente
1× puerto PON
Puertos Uni
8x GE PoE
1x GE SFP
Velocidad de datos
Downstream 2.5Gbps
Upstream 1.25Gbps
Conector
SC/UPC
Potencia de transmisión óptica
0.5~5dBm
RX óptico sensible
≥-28dBm
Fuente de alimentación
100V~240V AC
Potencia máxima de salida PoE
130W soporte de puerto completo para fuente de alimentación POE externa consulta y control del estado de la fuente de alimentación de los puertos Ethernet con POE
VLAN
4094 VLAN
VLAN basada en puerto
IEEE 802.1Q VLAN
QoS
COS
Limitación de tarifas basadas en puertos
Control de tormentas portuario
Estándares
IEEE802.3at
IEEE802.3af
Seguridad de la red
Protección de puertos
Supresión de tormentas de puertos
Multidifusión
IGMP-Snooping
Confiabilidad
Detección de bucle
Calidad del servicio
Control de flujo de contrapresión (semidúplex)
Control de flujo IEEE 802.3x (completo-dúplex)
Prevención de cabeza de línea IEEE 802.1p, CoS Algoritmos de programación de colas WR, SP, FIFO
Limitación de velocidad de puerto
Gestión
CLI/HTTP/SNMP/Telnet/SSH
Actualización de software a través de TFTP, WEB, OMCI
Local o servidor syslog registra los registros del sistema(modo de gestión)
Temperatura
funcionamiento 0 a 45℃ (32 a 113℉)
almacenamiento -40 a 85℃ (-40 a 185℉)
Humedad
funcionamiento 10%~85% (sin condensación)
almacenamiento 5%~95% (sin condensación)
Dimensiones (HxWxD)
1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm)
Peso (vacío)
1.58kg
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Solución de transmisión híbrida multiservicio
Solución FTTx
Ver productos
Solución de transmisión híbrida multiservicio
Ver productos

Características

8 puertos GE brindan acceso de banda ultraancha
ONU2111-8GP proporciona 1 puerto PON en el lado de la línea y 8 puertos GE en el lado del cliente para brindar acceso de banda ultraancha para servicios de voz, datos y video de alta calidad.
Cumple con los estándares PoE+
Entrega de datos y energía
Compatible con ITU-T G.984/G.988
Compatible con OLT convencionales
Enlace ascendente de 1.25G, enlace descendente de 2.5G
Velocidad de transmisión de alta velocidad
QoS para mejorar el control del tráfico
Proporciona diferentes prioridades a diferentes aplicaciones, usuarios o flujos de datos para reducir la pérdida de paquetes, latencia y fluctuación en una red.
El tráfico descontrolado provoca congestión de la red y pérdida de paquetes
Clasifica y priorica el tráfico para una eficiencia óptima
Visual WebUI para administración en tiempo real
Verifica datos importantes, alarmas, informes y mucho más a través de la administración WEB en cualquier momento en el sitio o de forma remota.
Gestión flexible
WEB, CLI, SNMP, TELNET
Monitoreo en tiempo real
Estado del puerto, consulta de registro
Interfaz visual
Estado del sistema de un vistazo
MDU para soluciones FTTB/FTTC
Las GPON MDU generalmente se implementan en edificios de apartamentos o en carreteras para brindar soluciones eficientes para FTTB, FTTC y redes multiservicio que funcionan con OLT.
Transmisión de larga distancia de 20km
Campus/Instituto/Gobierno
Puerto PON
1x G puerto PON
(SC/UPC)
1x SC/UPC
1x SC/APC
1x SC/UPC
1x SC/UPC
Puerto UNI
8x GE
1 GE
4x 10/100/1000T RJ45
1x RF puerto
4x GE
1GE + 1FE
Puerto de voz
2x RJ11 puertos
Puertos PoE
8x PoE+
4x PoE+
Potencia máxima de salida PoE
130W
56W
Wi-Fi
1200Mbps
300Mbps
Fuente de alimentación
AC 100V~240V, 50/60Hz
Entrada AC 100V~240V
Salida DC 12V/0.5A
Entrada AC 100V~240V
Salida DC 12V/1.5A
Entrada AC 100V~240V
Salida DC 54V/1.17A
Entrada AC 100V~240V
Salida DC 12V/1A
Consumo de energía
Máximo 120W
Máximo 6W
Máximo 14W
Máximo 53.5W
Máximo 10W
Dimensiones (HxWxD)
1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm)
0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75mm)
1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140mm)
1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98mm)
1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm)
Peso (vacío)
1.58Kg
0.1Kg
0.4Kg
0.7Kg
0.2Kg
Especificaciones

ONU2111-8GP, XPON MDU ONU de 1 puerto con 8 puertos PoE+ a 130W

ONU2111-8GP es un XPON MDU ONU de 1 puerto con 8 puertos PoE+ a 130 W, diseñado para soluciones FTTH/O en escenarios como campus empresariales y backhaul de video. Admite velocidades descendentes de 2.5Gbps y velocidades ascendentes de 1.25Gbps en transmisión PON con una relación de división de hasta 1:128 y un radio de cobertura de red de hasta 20km. Con funciones DBA y Rate-Limit, garantiza un uso compartido eficiente de recursos de ancho de banda de 2.5Gbps. Con la funcionalidad QoS, garantiza una calidad de servicio confiable. Totalmente compatible con los estándares ITU-T G.984/988, puede garantizar una conexión en red híbrida y minimizar los costos de construcción. Compatible con el estándar OMCI definido por ITU-T, que incluye configuración, alarmas, supervisión del rendimiento, aislamiento de fallos y gestión de seguridad. También es compatible con FS Private OMCI para un control empresarial más completo cuando se utiliza junto con FS OLT.

Specifications
Interfaz de enlace ascendente
1× puerto PON
Puertos Uni
8x GE PoE
1x GE SFP
Velocidad de datos
Downstream 2.5Gbps
Upstream 1.25Gbps
Conector
SC/UPC
Potencia de transmisión óptica
0.5~5dBm
RX óptico sensible
≥-28dBm
Fuente de alimentación
100V~240V AC
Potencia máxima de salida PoE
130W soporte de puerto completo para fuente de alimentación POE externa consulta y control del estado de la fuente de alimentación de los puertos Ethernet con POE
VLAN
4094 VLAN
VLAN basada en puerto
IEEE 802.1Q VLAN
QoS
COS
Limitación de tarifas basadas en puertos
Control de tormentas portuario
Estándares
IEEE802.3at
IEEE802.3af
Seguridad de la red
Protección de puertos
Supresión de tormentas de puertos
Multidifusión
IGMP-Snooping
Confiabilidad
Detección de bucle
Calidad del servicio
Control de flujo de contrapresión (semidúplex)
Control de flujo IEEE 802.3x (completo-dúplex)
Prevención de cabeza de línea IEEE 802.1p, CoS Algoritmos de programación de colas WR, SP, FIFO
Limitación de velocidad de puerto
Gestión
CLI/HTTP/SNMP/Telnet/SSH
Actualización de software a través de TFTP, WEB, OMCI
Local o servidor syslog registra los registros del sistema(modo de gestión)
Temperatura
funcionamiento 0 a 45℃ (32 a 113℉)
almacenamiento -40 a 85℃ (-40 a 185℉)
Humedad
funcionamiento 10%~85% (sin condensación)
almacenamiento 5%~95% (sin condensación)
Dimensiones (HxWxD)
1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm)
Peso (vacío)
1.58kg
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Solución de transmisión híbrida multiservicio
Solución FTTx
Ver productos
Solución de transmisión híbrida multiservicio
Ver productos
Características
8 puertos GE brindan acceso de banda ultraancha
ONU2111-8GP proporciona 1 puerto PON en el lado de la línea y 8 puertos GE en el lado del cliente para brindar acceso de banda ultraancha para servicios de voz, datos y video de alta calidad.
Cumple con los estándares PoE+
Entrega de datos y energía
Compatible con ITU-T G.984/G.988
Compatible con OLT convencionales
Enlace ascendente de 1.25G, enlace descendente de 2.5G
Velocidad de transmisión de alta velocidad
QoS para mejorar el control del tráfico
Proporciona diferentes prioridades a diferentes aplicaciones, usuarios o flujos de datos para reducir la pérdida de paquetes, latencia y fluctuación en una red.
El tráfico descontrolado provoca congestión de la red y pérdida de paquetes
Clasifica y priorica el tráfico para una eficiencia óptima
Visual WebUI para administración en tiempo real
Verifica datos importantes, alarmas, informes y mucho más a través de la administración WEB en cualquier momento en el sitio o de forma remota.
Gestión flexible
WEB, CLI, SNMP, TELNET
Monitoreo en tiempo real
Estado del puerto, consulta de registro
Interfaz visual
Estado del sistema de un vistazo
MDU para soluciones FTTB/FTTC
Las GPON MDU generalmente se implementan en edificios de apartamentos o en carreteras para brindar soluciones eficientes para FTTB, FTTC y redes multiservicio que funcionan con OLT.
Transmisión de larga distancia de 20km
Campus/Instituto/Gobierno
Puerto PON
1x G puerto PON
(SC/UPC)
1x SC/UPC
1x SC/APC
1x SC/UPC
1x SC/UPC
Puerto UNI
8x GE
1 GE
4x 10/100/1000T RJ45
1x RF puerto
4x GE
1GE + 1FE
Puerto de voz
2x RJ11 puertos
Puertos PoE
8x PoE+
4x PoE+
Potencia máxima de salida PoE
130W
56W
Wi-Fi
1200Mbps
300Mbps
Fuente de alimentación
AC 100V~240V, 50/60Hz
Entrada AC 100V~240V
Salida DC 12V/0.5A
Entrada AC 100V~240V
Salida DC 12V/1.5A
Entrada AC 100V~240V
Salida DC 54V/1.17A
Entrada AC 100V~240V
Salida DC 12V/1A
Consumo de energía
Máximo 120W
Máximo 6W
Máximo 14W
Máximo 53.5W
Máximo 10W
Dimensiones (HxWxD)
1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm)
0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75mm)
1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140mm)
1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98mm)
1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm)
Peso (vacío)
1.58Kg
0.1Kg
0.4Kg
0.7Kg
0.2Kg

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$4,338

Prepedido