FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre S5810-48FS.
01:38
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre S5810-48FS.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .

S5810-48FS personalizado, switch Gigabit Ethernet L3 de 48 puertos, 48 x 1Gb SFP, with 4 x 10Gb SFP+ uplinks, switch apilable, chip Broadcom, soporta MPLS, flujo de aire de izquierda a derecha

#191663
#191663

Broadcom Apilable Airware Cloud MPLS

MXN$43,983
FS P/N: S5810-48FS
FS P/N: S5810-48FS
0 vendido
0 comentario
1 pregunta
Power Supply:
AC Power
8 en almacén US. Recibe tu pedido el 31 de my., 2024
333 en almacén global. Recibe tu pedido el 03 de jun., 2024
1 en tránsito. entrega antes de 17 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

48-Port Ethernet L3 Managed Switch with Custom Power Modules, 48x 1Gb SFP, 4x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable Switch, Broadcom Chip

S5810-48FS is a collection of next-gen multiservice switch, features 48x 1G SFP downlinks and 4x 10G SFP+ uplinks. Seamlessly interconnect and manage up to 8 units of S5810 series switches as a single device. With cutting-edge Broadcom chips, it delivers 176 Gbps switching capacity and 132 Mpps forwarding rate. The S5810-48FS switch allows you to customize power modules for specific application needs. It is packed with redundant hot-swappable supplies and variable-speed axial fans for superior performance and network reliability. Boasting advanced features: enhanced Layer 3 functionality, simplified management, flexible IPv6 capabilities, and diverse multicast protocols. S5810 series switches are ideal for large campus networks and as the core in small to medium-sized enterprises.

Specifications
Ports
48x 1G SFP | 4x 1G/10G SFP+
Total Number of IPv4/IPv6 Routes
12,000
Switching Capacity
176 Gbps
MAC Address
64K
Forwarding Rate
132 Mpps
Input Voltage
100-240VAC, 50-60Hz, 3A Max
SDRAM
1GB
Power Output
150W
Flash Memory
512MB
Max. Power Consumption
<100W
Latency
6.54μs
Rack Space
1U
Packet Buffer
4MB
Dimensions (HxWxD)
1.73''x17.32''x13.39'' (44x440x340mm)
Power Supply
2 (1+1 Redundancy) Hot-swappable
Operating Temperature
0 to 50ºC (32 to 122°F)
Fan Number
3 (2+1 Redundancy) Built-in
Storage Temperature
-40 to 70ºC (-40 to 158°F)
Airflow
Left-to-Right
Ten en cuenta: Se proporciona por defecto el cable de alimentación estándar americano. Si necesitas otros cables de alimentación estándar, por favor, indícalo en el pedido o ponte en contacto con tu gerente de cuenta.

Software Spotlights

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Solución inalámbrica basada en Airware
Solución de vigilancia para campus medianos y grandes
Ver más
Solución inalámbrica basada en Airware
Ver productos
Solución de vigilancia para campus medianos y grandes
Ver productos
Interconexión 10G
Ver productos

Características

Cloud Platform Enables Unified Management of Branch Networks

Airware unifies the management of network devices, suitable for industries that have branches, like hotel chains, retail chains, company branches, university branches, etc.

High-Density Ports Meet Diverse Network Needs
48 auto-sensing ports allow to connect multiple devices according to different bandwidth, offering more flexible network connection.
BCM56340
Broadcom Chip
176 Gbps
Switching Capacity
132 Mpps
Forwarding Rate
Traditional 3-Tier Design of Core, Aggregation, and Access
Dual Redundant Power Supplies and 2+1 Smart Fans

PSUs can be removed/replaced without shutting down the system, variable-speed fans with left-to-right airflow for superior cooling, noise and power reduction.

ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) Enables Failover Protection in Sub-50ms
ERPS implements loop blocking and link recovery faster than STP on the main device, and can
effectively add redundancy and up-time protection to any network.
Block the RPL owner to avoid sending data endlessly in a loop
Unblock RPL owner to ensure non-stop traffic forwarding
MPLS Helps Establish Point-to-point Connections

MPLS enables small and medium-sized operators to create tunnels for their users, which helps build point-to-point connections and achieves intercommunication between user networks.

Cloud-based Network
Configuration and debugging online optimized remotely with Airware and Airbox network.
Cloud Operation and Maintenance
24H Network Optimization
Real-time Early Warning
Fault Location
RJ45 Ports
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T
(8 Combo)
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
SFP Ports
48x 1G SFP
28x 1G SFP
4x 1G SFP
SFP+ Ports
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Management Layer
L3
L3
L3
L2+
L2+
L2+
Hardware Stacking
Up to 8 Units
Up to 8 Units
Up to 8 Units
Up to 4 Units
Up to 4 Units
Up to 4 Units
1+1 Hot-swappable Power Supplies
yesyesyesyesyes
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Static Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyesyes
Advanced Routing Protocol (BGP/ISIS)
yesyesyes
Advanced Security
yesyesyesyesyesyes
Especificaciones

48-Port Ethernet L3 Managed Switch with Custom Power Modules, 48x 1Gb SFP, 4x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable Switch, Broadcom Chip

S5810-48FS is a collection of next-gen multiservice switch, features 48x 1G SFP downlinks and 4x 10G SFP+ uplinks. Seamlessly interconnect and manage up to 8 units of S5810 series switches as a single device. With cutting-edge Broadcom chips, it delivers 176 Gbps switching capacity and 132 Mpps forwarding rate. The S5810-48FS switch allows you to customize power modules for specific application needs. It is packed with redundant hot-swappable supplies and variable-speed axial fans for superior performance and network reliability. Boasting advanced features: enhanced Layer 3 functionality, simplified management, flexible IPv6 capabilities, and diverse multicast protocols. S5810 series switches are ideal for large campus networks and as the core in small to medium-sized enterprises.

Specifications
Ports
48x 1G SFP | 4x 1G/10G SFP+
Total Number of IPv4/IPv6 Routes
12,000
Switching Capacity
176 Gbps
MAC Address
64K
Forwarding Rate
132 Mpps
Input Voltage
100-240VAC, 50-60Hz, 3A Max
SDRAM
1GB
Power Output
150W
Flash Memory
512MB
Max. Power Consumption
<100W
Latency
6.54μs
Rack Space
1U
Packet Buffer
4MB
Dimensions (HxWxD)
1.73''x17.32''x13.39'' (44x440x340mm)
Power Supply
2 (1+1 Redundancy) Hot-swappable
Operating Temperature
0 to 50ºC (32 to 122°F)
Fan Number
3 (2+1 Redundancy) Built-in
Storage Temperature
-40 to 70ºC (-40 to 158°F)
Airflow
Left-to-Right
Ten en cuenta: Se proporciona por defecto el cable de alimentación estándar americano. Si necesitas otros cables de alimentación estándar, por favor, indícalo en el pedido o ponte en contacto con tu gerente de cuenta.

Software Spotlights

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Solución inalámbrica basada en Airware
Solución de vigilancia para campus medianos y grandes
Ver más
Solución inalámbrica basada en Airware
Ver productos
Solución de vigilancia para campus medianos y grandes
Ver productos
Interconexión 10G
Ver productos
Características
Cloud Platform Enables Unified Management of Branch Networks

Airware unifies the management of network devices, suitable for industries that have branches, like hotel chains, retail chains, company branches, university branches, etc.

High-Density Ports Meet Diverse Network Needs
48 auto-sensing ports allow to connect multiple devices according to different bandwidth, offering more flexible network connection.
BCM56340
Broadcom Chip
176 Gbps
Switching Capacity
132 Mpps
Forwarding Rate
Traditional 3-Tier Design of Core, Aggregation, and Access
Dual Redundant Power Supplies and 2+1 Smart Fans

PSUs can be removed/replaced without shutting down the system, variable-speed fans with left-to-right airflow for superior cooling, noise and power reduction.

ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) Enables Failover Protection in Sub-50ms
ERPS implements loop blocking and link recovery faster than STP on the main device, and can
effectively add redundancy and up-time protection to any network.
Block the RPL owner to avoid sending data endlessly in a loop
Unblock RPL owner to ensure non-stop traffic forwarding
MPLS Helps Establish Point-to-point Connections

MPLS enables small and medium-sized operators to create tunnels for their users, which helps build point-to-point connections and achieves intercommunication between user networks.

Cloud-based Network
Configuration and debugging online optimized remotely with Airware and Airbox network.
Cloud Operation and Maintenance
24H Network Optimization
Real-time Early Warning
Fault Location
RJ45 Ports
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T
(8 Combo)
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
SFP Ports
48x 1G SFP
28x 1G SFP
4x 1G SFP
SFP+ Ports
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Management Layer
L3
L3
L3
L2+
L2+
L2+
Hardware Stacking
Up to 8 Units
Up to 8 Units
Up to 8 Units
Up to 4 Units
Up to 4 Units
Up to 4 Units
1+1 Hot-swappable Power Supplies
yesyesyesyesyes
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Static Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyesyes
Advanced Routing Protocol (BGP/ISIS)
yesyesyes
Advanced Security
yesyesyesyesyesyes

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$43,983

8 en almacén US
333 en almacén global