FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre PC14C15-15A.
Esta imagen trata sobre PC14C15-15A.
Esta imagen trata sobre PC14C15-15A.
Esta imagen trata sobre PC14C15-15A.
Esta imagen trata sobre PC14C15-15A.
Esta imagen trata sobre PC14C15-15A.
Esta imagen trata sobre PC14C15-15A.
Esta imagen trata sobre PC14C15-15A.
Esta imagen trata sobre PC14C15-15A.
Esta imagen trata sobre PC14C15-15A.

Cable de extensión de alimentación personalizado IEC320 C14 a IEC320 C15 14AWG 250V/15An, negro

#189106
#189106

Conductor de cobre puro SJT (PVC)

MXN$122
FS P/N: PC14C15-15A
FS P/N: PC14C15-15A
45 vendidos
1 comentario
2 preguntas
Longitud:
1ft (0.3m)
Prepedido. envío antes de 12 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Diseño de solución
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable de extensión de alimentación personalizado IEC320 C14 a IEC320 C15 14AWG 250V/15An, negro

Los cables de alimentación IEC60320 ofrecen una solución a los problemas de conectividad eléctrica.Con longitudes óptimas y diversos colores, pueden minimizar el exceso de longitud y la holgura del cable entre los PDU y los equipos activos, y pueden identificar fácilmente diferentes dispositivos. Se pueden obtener todo tipo de tipos de conectores y estándares internacionales para cumplir con múltiples entornos de aplicación.

Especificaciones
Enchufe macho
IEC60320 C14
Conector hembra
IEC60320 C15
Compatibilidad de voltaje
250V AC
Amperios máximos de entrada
15A
Longitud total
Personalizada
Color de chaqueta del cable
Negro
Calibre
14AWG
Diámetro exterior del cable
9.5 ± 0.15mm
Tipo de chaqueta del cable
SJT
Material de la chaqueta del cable
PVC (VW-1)
Número de conductores
3 cables, negro, blanco, verde y amarillo
Material del conductor
Cobre puro
Temperatura de funcionamiento
23°F a 104°F (-5°C a 40°C)
Temperatura de almacenamiento
5°F a 140°F (-15°C a 60°C)
Clasificación de temperatura de chaqueta del cable
105°C
Doble bloqueo
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos

Características

Transmisión estable de 15A/250V

Una excelente conductividad eléctrica y una clasificación retardante de llama garantizan de manera segura la transmisión máxima de corriente.

Conductor de cobre puro

Se utiliza un conductor de cobre puro con la mejor conductividad eléctrica y térmica.

Forro SJT

Cumple con la clasificación retardante de llama VW-1, reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.

Aislamiento de PVC

Proporciona protección máxima a los conductores de cobre puro contra el entorno externo.

Doble protección de la conexión del cable de alimentación
Es fácil de fijar y conectar los dos extremos del cable de alimentación. El diseño de seguridad garantiza una conexión más confiable y una vida útil más larga del cable.
Conector fijo
El conector con la lengüeta metálica ayuda a fijar la conexión y estabilizar el enchufe.
Bota de alivio de tensión
La bota ayuda a aliviar la presión de tu terminación para prolongar la vida útil.
Establecer un sistema de alimentación multifuncional en el centro de datos

El cable de extensión de alimentación se utiliza para alimentar dispositivos de red o para extender la conexión de alimentación entre un servidor y un UPS o PDU, y utiliza diferentes colores para indicar las trayectorias de alimentación dentro del centro de datos.

Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Diversas opciones personalizadas
Elige opciones adecuadas según tus aplicaciones.
Control de calidad estricto
Asegura productos de alta calidad con instalaciones de prueba avanzadas.
Soporte técnico
Recibe soporte de un equipo de ingenieros profesionales.
Especificaciones

Cable de extensión de alimentación personalizado IEC320 C14 a IEC320 C15 14AWG 250V/15An, negro

Los cables de alimentación IEC60320 ofrecen una solución a los problemas de conectividad eléctrica.Con longitudes óptimas y diversos colores, pueden minimizar el exceso de longitud y la holgura del cable entre los PDU y los equipos activos, y pueden identificar fácilmente diferentes dispositivos. Se pueden obtener todo tipo de tipos de conectores y estándares internacionales para cumplir con múltiples entornos de aplicación.

Especificaciones
Enchufe macho
IEC60320 C14
Conector hembra
IEC60320 C15
Compatibilidad de voltaje
250V AC
Amperios máximos de entrada
15A
Longitud total
Personalizada
Color de chaqueta del cable
Negro
Calibre
14AWG
Diámetro exterior del cable
9.5 ± 0.15mm
Tipo de chaqueta del cable
SJT
Material de la chaqueta del cable
PVC (VW-1)
Número de conductores
3 cables, negro, blanco, verde y amarillo
Material del conductor
Cobre puro
Temperatura de funcionamiento
23°F a 104°F (-5°C a 40°C)
Temperatura de almacenamiento
5°F a 140°F (-15°C a 60°C)
Clasificación de temperatura de chaqueta del cable
105°C
Doble bloqueo
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Características
Transmisión estable de 15A/250V

Una excelente conductividad eléctrica y una clasificación retardante de llama garantizan de manera segura la transmisión máxima de corriente.

Conductor de cobre puro

Se utiliza un conductor de cobre puro con la mejor conductividad eléctrica y térmica.

Forro SJT

Cumple con la clasificación retardante de llama VW-1, reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.

Aislamiento de PVC

Proporciona protección máxima a los conductores de cobre puro contra el entorno externo.

Doble protección de la conexión del cable de alimentación
Es fácil de fijar y conectar los dos extremos del cable de alimentación. El diseño de seguridad garantiza una conexión más confiable y una vida útil más larga del cable.
Conector fijo
El conector con la lengüeta metálica ayuda a fijar la conexión y estabilizar el enchufe.
Bota de alivio de tensión
La bota ayuda a aliviar la presión de tu terminación para prolongar la vida útil.
Establecer un sistema de alimentación multifuncional en el centro de datos

El cable de extensión de alimentación se utiliza para alimentar dispositivos de red o para extender la conexión de alimentación entre un servidor y un UPS o PDU, y utiliza diferentes colores para indicar las trayectorias de alimentación dentro del centro de datos.

Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Diversas opciones personalizadas
Elige opciones adecuadas según tus aplicaciones.
Control de calidad estricto
Asegura productos de alta calidad con instalaciones de prueba avanzadas.
Soporte técnico
Recibe soporte de un equipo de ingenieros profesionales.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$122

Prepedido