Los cables ópticos activos SFP-DD compatibles genéricos son conjuntos de fibra de conexión directa con conectores SFP-DD y funcionan a través de fibra multimodo (MMF) OM4. Este AOC cumple con los estándares SFP-DD MSA y RoHS. Proporciona una solución rentable en comparación con el uso de transceptores ópticos discretos y cables de conexión ópticos y es adecuado para conexiones de 100Gbps dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable óptico activo compatible genérico, 10m (33ft) 100G SFP-DD
#184040
#184040
MXN$6,995
FS P/N: SDD-AO10FS P/N: SDD-AO10
4 vendidos
2 comentarios
0 pregunta
4 en almacén US. Recibe tu pedido el 13 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
AOC compatible genérico 100G SFP-DD (10m, SFP-DD to SFP-DD)
Especificaciones
Número de parte
SDD-AO10
Proveedor
FS
Tipo de conector
SFP-DD a SFP-DD
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Longitud de cable
10m (33ft)
Tipo de cable
OM4
Longitud de onda
850nm
Radio de curvatura mínimo
60 mm
Tipo de transmisor
VSCEL
Tipo de receptor
PIN
Consumo de energía
≤3.5W
Fuente de alimentación
3.5V
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR integrado
Formato de modulación
PAM4
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP-DD MSA, SFP-DD MIS
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
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
B***o
Canada
29 de nov. de 2023
High quality cable, fast delivery. I would buy from this seller again.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0E***n
United States
16 de sept. de 2023
Everything is running very well so far. These AOC cables have exceeded my expectations in terms of quality and performance.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente