FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre FHD-2MTP12LCDSMF.
Esta imagen trata sobre FHD-2MTP12LCDSMF.
Esta imagen trata sobre FHD-2MTP12LCDSMF.
Esta imagen trata sobre FHD-2MTP12LCDSMF.
Esta imagen trata sobre FHD-2MTP12LCDSMF.
Esta imagen trata sobre FHD-2MTP12LCDSMF.
Esta imagen trata sobre FHD-2MTP12LCDSMF.
Esta imagen trata sobre FHD-2MTP12LCDSMF.
Esta imagen trata sobre FHD-2MTP12LCDSMF.
Esta imagen trata sobre FHD-2MTP12LCDSMF.
Esta imagen trata sobre FHD-2MTP12LCDSMF.
Esta imagen trata sobre FHD-2MTP12LCDSMF.
Esta imagen trata sobre FHD-2MTP12LCDSMF.
Esta imagen trata sobre FHD-2MTP12LCDSMF.

Cassette FHD 2 x MTP®-12, 24 fibras OS2 monomodo, polaridad universal, 2 x 12F MTP® a 12 x LC dúplex (azul), 0.35dB máx.

#182643
#182643

96F en 1U Se utiliza con el tronco de método B

MXN$3,508
FS P/N: FHD-2MTP12LCDSMF
FS P/N: FHD-2MTP12LCDSMF
765 vendidos
2 comentarios
3 preguntas
1 en almacén global. Recibe tu pedido el 13 de my., 2024
72 en tránsito. entrega antes de 21 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios

Cassette Plug-N-Play de fibra óptica FHD® 24 fibras élite MTP®-12 a LC dúplex, 24 filamentos OS2 9/125μm SMF

Los módulos de cassette de fibra MTP® de la serie FHD (FS High Density) ofrecen adaptadores MTP® de 12 fibras en la parte posterior de las unidades enrutados a adaptadores LC dúplex en el campo de parcheo frontal, que se interconectan con conjuntos de cables de fibra óptica de alta densidad para múltiples aplicaciones. La polaridad universal para el uso en ambos extremos de un troncal de método B reduce la complejidad de una red de fibra óptica, garantizando una polaridad coherente y agilizando el mantenimiento de la red.
El cassette MTP®-12 permite realizar despliegues de 10G rentables y de alta densidad, así como la migración más sencilla a 40, 100 e incluso 400G. El cassette permite desplegar 96 conexiones de fibra óptica en la unidad de rack de la serie FHD (1 RU).

Specifications
Cantidad de fibras ópticas
24 fibras ópticas
Modo de fibra óptica
OS2 9/125μm
Tipo de conector frontal
LC UPC dúplex (azul)
Número de puertos LC
12 puertos
Tipo de conector trasero
US Conec MTP® APC (con pins)
Número de puertos MTP
2 puertos
Adaptador MTP
Guía superior a guía inferior
Tipo de carcasa
Cassette
Material de la manga
Cerámica de circonio
Material del cuerpo del cassette
Aluminio (AL5052)
Polaridad
Universal
Dimensiones (HxWxD)
1.38''x4.29''x4.64'' (35x109x118mm)
Pérdida de inserción
MTP ≤0.35dB, LC ≤0.2dB
Pérdida de retorno
MTP ≥60dB, LC ≥50dB
Estándar
Conforme a RoHS
Aplicación
Adaptación para distribuidores de la serie FHD
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM colaboran en el suministro de productos de alto rendimiento de la serie MTP.

* FHD es una marca registrada de FS.COM Ltd.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Cableado troncal 25G
Cableado troncal 25G
Ver productos
Cableado troncal 10G
Ver productos

Características

Simplifica el diseño de redes de centros de datos con polaridad universal
Permiten utilizar los mismos cables de conexión y casetes en ambos extremos de un troncal de método B en un canal de fibra, lo que simplifica el diseño de la red del centro de datos.
Reduce la complejidad de una red de fibra
Asegura una polaridad consistente
Agiliza el despliegue de la red
Conexión y despliegue rápidos

Los casetes de fibra óptica FHD (FS High Density) se encajan rápidamente en las cajas y su diseño modular facilita el despliegue o la ampliación de su infraestructura a medida que aumentan las velocidades de su futura red.

Numeración clara

La identificación visible del puerto ayuda a seguir la conexión de la matriz

Fundas de cerámica de circonio

Alta precisión para garantizar la máxima conexión entre cables

Estructura de fijación de doble capa

El panel de seguridad mejora la estabilidad de la instalación y la conexión

Pérdida de inserción ultrabaja para una red estable y fiable

Con conectores US Conec MTP® y fibras Corning, garantiza bajas pérdidas de inserción y penalizaciones de potencia en entornos de red de alta velocidad con presupuestos de energía ajustados.

Gestiona y mantén los enlaces de fibra óptica mediante los colores de los adaptadores
Soluciones versátiles para distintos requisitos de red
Con hasta 96 fibras LC en un espacio de 1U, los casetes pueden montarse en armarios de la serie FHD® (FS High Density) para el cableado de centros de datos o empresas.
Especificaciones

Cassette Plug-N-Play de fibra óptica FHD® 24 fibras élite MTP®-12 a LC dúplex, 24 filamentos OS2 9/125μm SMF

Los módulos de cassette de fibra MTP® de la serie FHD (FS High Density) ofrecen adaptadores MTP® de 12 fibras en la parte posterior de las unidades enrutados a adaptadores LC dúplex en el campo de parcheo frontal, que se interconectan con conjuntos de cables de fibra óptica de alta densidad para múltiples aplicaciones. La polaridad universal para el uso en ambos extremos de un troncal de método B reduce la complejidad de una red de fibra óptica, garantizando una polaridad coherente y agilizando el mantenimiento de la red.
El cassette MTP®-12 permite realizar despliegues de 10G rentables y de alta densidad, así como la migración más sencilla a 40, 100 e incluso 400G. El cassette permite desplegar 96 conexiones de fibra óptica en la unidad de rack de la serie FHD (1 RU).

Specifications
Cantidad de fibras ópticas
24 fibras ópticas
Modo de fibra óptica
OS2 9/125μm
Tipo de conector frontal
LC UPC dúplex (azul)
Número de puertos LC
12 puertos
Tipo de conector trasero
US Conec MTP® APC (con pins)
Número de puertos MTP
2 puertos
Adaptador MTP
Guía superior a guía inferior
Tipo de carcasa
Cassette
Material de la manga
Cerámica de circonio
Material del cuerpo del cassette
Aluminio (AL5052)
Polaridad
Universal
Dimensiones (HxWxD)
1.38''x4.29''x4.64'' (35x109x118mm)
Pérdida de inserción
MTP ≤0.35dB, LC ≤0.2dB
Pérdida de retorno
MTP ≥60dB, LC ≥50dB
Estándar
Conforme a RoHS
Aplicación
Adaptación para distribuidores de la serie FHD
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM colaboran en el suministro de productos de alto rendimiento de la serie MTP.

* FHD es una marca registrada de FS.COM Ltd.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Cableado troncal 25G
Cableado troncal 25G
Ver productos
Cableado troncal 10G
Ver productos
Características
Simplifica el diseño de redes de centros de datos con polaridad universal
Permiten utilizar los mismos cables de conexión y casetes en ambos extremos de un troncal de método B en un canal de fibra, lo que simplifica el diseño de la red del centro de datos.
Reduce la complejidad de una red de fibra
Asegura una polaridad consistente
Agiliza el despliegue de la red
Conexión y despliegue rápidos

Los casetes de fibra óptica FHD (FS High Density) se encajan rápidamente en las cajas y su diseño modular facilita el despliegue o la ampliación de su infraestructura a medida que aumentan las velocidades de su futura red.

Numeración clara

La identificación visible del puerto ayuda a seguir la conexión de la matriz

Fundas de cerámica de circonio

Alta precisión para garantizar la máxima conexión entre cables

Estructura de fijación de doble capa

El panel de seguridad mejora la estabilidad de la instalación y la conexión

Pérdida de inserción ultrabaja para una red estable y fiable

Con conectores US Conec MTP® y fibras Corning, garantiza bajas pérdidas de inserción y penalizaciones de potencia en entornos de red de alta velocidad con presupuestos de energía ajustados.

Gestiona y mantén los enlaces de fibra óptica mediante los colores de los adaptadores
Soluciones versátiles para distintos requisitos de red
Con hasta 96 fibras LC en un espacio de 1U, los casetes pueden montarse en armarios de la serie FHD® (FS High Density) para el cableado de centros de datos o empresas.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

MXN$3,508

1 en almacén global