El cable de conexión directa compatible genérico SFP112 a SFP112 funciona con cobre pasivo, que no requiere alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este cable cumple con los estándares CMIS Rev5.0 y SFF-8024. Proporciona una forma rentable de establecer un enlace de 100 Gigabit entre puertos SFP12-100G de switches dentro de racks y entre racks adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo compatible genérico, 1m (3ft) 100G SFP112
#179403
#179403
MXN$1,017
FS P/N: S112-PC01FS P/N: S112-PC01
22 vendidos
6 comentarios
8 preguntas
Length:
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 09 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Cable DAC pasivo compatible genérico 100G SFP112 (1.5m, pasivo, SFP112 a SFP112, 28AWG)
Especificaciones
Número de parte
S112-PC015
Proveedor
FS
Tipo de conector
SFP112 a SFP112
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Minimum Bend Radius
20mm
Cableado AWG
28AWG
Longitud del cable
1.5m (5ft)
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
Tipo de cable
Pasivo Twinax
Compatible
Genérico
Consumo de energía
<0.15W
Fuente de alimentación
3.3V
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Aplicación
100G Ethernet
Tecnología de modulación
PAM4
Protocolo
CMIS Rev5.0, SFF-8024
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 1
Ver productos Especificaciones
Cable DAC pasivo compatible genérico 100G SFP112 (1.5m, pasivo, SFP112 a SFP112, 28AWG)
El cable de conexión directa compatible genérico SFP112 a SFP112 funciona con cobre pasivo, que no requiere alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este cable cumple con los estándares CMIS Rev5.0 y SFF-8024. Proporciona una forma rentable de establecer un enlace de 100 Gigabit entre puertos SFP12-100G de switches dentro de racks y entre racks adyacentes.
Especificaciones
Número de parte
S112-PC015
Proveedor
FS
Tipo de conector
SFP112 a SFP112
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Minimum Bend Radius
20mm
Cableado AWG
28AWG
Longitud del cable
1.5m (5ft)
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
Tipo de cable
Pasivo Twinax
Compatible
Genérico
Consumo de energía
<0.15W
Fuente de alimentación
3.3V
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Aplicación
100G Ethernet
Tecnología de modulación
PAM4
Protocolo
CMIS Rev5.0, SFF-8024
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 1
Ver productos Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$1,017
Disponible para pedidos pendientes