El switch Ethernet de capa 2+ S3950-4T12S-R de 12 puertos cuenta con 12x 10Gb SFP+ y 4x 10/100/1000BASE-T. Este switch administrado para empresas ofrece una capacidad de conmutación de 248 Gbps y una velocidad de reenvío de 184.5Mpps para un rendimiento de procesamiento y una fiabilidad de red superiores.Con una completa función de capa 2, MLAG, ARP, VRRP, enrutamiento estático y un conjunto de funciones de seguridad y gestión, S3950-4T12S-R es ideal para accesos de red de campus a gran escala, núcleos de red pequeños y medianos y agregaciones para satisfacer las necesidades de alta velocidad, seguridad, redes empresariales inteligentes y mercado de barras de Internet, y se puede utilizar para escenarios que requieren transmisión de alta velocidad y conectividad de larga distancia, como centros de datos, oficinas remotas y extensiones WAN.
![S3950-4T12S-R, switch administrable Ethernet capa 2+ de 12 puertos, 12 x 10Gb SFP+, con 4 x Gigabit RJ45, soporta MPLS y MLAG Esta imagen trata sobre S3950-4T12S-R.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023032411525389973j.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![S3950-4T12S-R, switch administrable Ethernet capa 2+ de 12 puertos, 12 x 10Gb SFP+, con 4 x Gigabit RJ45, soporta MPLS y MLAG Esta imagen trata sobre S3950-4T12S-R.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023032411525389973j.jpg)
![S3950-4T12S-R, switch administrable Ethernet capa 2+ de 12 puertos, 12 x 10Gb SFP+, con 4 x Gigabit RJ45, soporta MPLS y MLAG Esta imagen trata sobre S3950-4T12S-R.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230324115255t8bb4c.jpg)
![S3950-4T12S-R, switch administrable Ethernet capa 2+ de 12 puertos, 12 x 10Gb SFP+, con 4 x Gigabit RJ45, soporta MPLS y MLAG Esta imagen trata sobre S3950-4T12S-R.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230324115257lzeed7.jpg)
![S3950-4T12S-R, switch administrable Ethernet capa 2+ de 12 puertos, 12 x 10Gb SFP+, con 4 x Gigabit RJ45, soporta MPLS y MLAG Esta imagen trata sobre S3950-4T12S-R.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230324115303v826ri.jpg)
![S3950-4T12S-R, switch administrable Ethernet capa 2+ de 12 puertos, 12 x 10Gb SFP+, con 4 x Gigabit RJ45, soporta MPLS y MLAG Esta imagen trata sobre S3950-4T12S-R.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303241152585ac3rp.jpg)
![S3950-4T12S-R, switch administrable Ethernet capa 2+ de 12 puertos, 12 x 10Gb SFP+, con 4 x Gigabit RJ45, soporta MPLS y MLAG Esta imagen trata sobre S3950-4T12S-R.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230324115301675al6.jpg)
S3950-4T12S-R, switch administrable Ethernet capa 2+ de 12 puertos, 12 x 10Gb SFP+, con 4 x Gigabit RJ45, soporta MPLS y MLAG
S3950-4T12S-R, switch administrado Ethernet capa 2+ de 12 puertos, 12 x 10Gb SFP+, con 4 x Gigabit RJ45, soporta MLAG
Software Spotlights
Todos los puertos soportan MLAG
Se conecta a otros switches y servidores mediante LAG o LACP sin otros protocolos propietarios
Soporta QoS basada en COS/DSCP
Soporta GVRP, QinQ
Soporta agregación de enlaces estáticos/LACP
Soporta enrutador estático, RIP
Soporta gestión basada en Web, Telnet
Soporta xSTP, ERPS para protección de bucle
Soporta IPv4/MAC/ARP ACL
Soporta SNMP v1/v2/v3, RMON
Soporta LLDP (802.1ab)
Soporta configuración estática y aprendizaje dinámico de la dirección MAC
Soporta control de seguridad de clase de abonado/clase de switch/clase de red
Soporta IPv4/MAC ACL
Soporta las funciones ARP Inspection e IP Source Guard
Soporta protección del tráfico de la CPU, control de tormentas
Soporta la función de autenticación 802.1x centralizada
Soporta IGMP snooping
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240124110502rv30w3.jpg)
El switch que ejecuta MLAG puede actualizarse sin interrumpir el tráfico MLAG. Durante la actualización, otro switch del sistema se encarga del reenvío del tráfico para garantizar la continuidad de los servicios.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230802144605cd9lq8.jpg)
Con capacidades de seguridad y estabilidad a nivel de red como SSH, ACL, AAA, etc., defiende contra las amenazas de red a empresas, campus e industria financiera.
Puertos RJ45 | 4x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | — | 8x 1000BASE-T (combo) |
Puertos SFP | — | — | 48x 1G SFP | 8x 1G SFP (combo) |
Puertos PoE | — | — | — | — |
Puertos SFP+ | 12x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 12x 10G SFP+ |
Puertos 25G/40G/100G | — | — | — | — |
Capa de gestión | L2+ | L3 | L3 | L3 |
Apilamiento o MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG |
VLAN, QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces | ||||
Soporta enrutamiento estático, RIP, OSPF e IPv6 | Soporta enrutamiento estático, RIP | |||
VxLAN/MPLS/EVPN, Protocolo de enrutamiento avanzado (BGP/ISIS) | — | Soporta protocolo de enrutamiento avanzado (BGP/ISIS) | ||
Fuente de alimentación 1+1 intercambiable en caliente | — |
Е***в
Russian Federation
C***y
Canada
I opted for the same brand for the new model.
S***y
Canada