FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre Q28-2Q28AC01.
Esta imagen trata sobre Q28-2Q28AC01.
Esta imagen trata sobre Q28-2Q28AC01.
Esta imagen trata sobre Q28-2Q28AC01.
Esta imagen trata sobre Q28-2Q28AC01.
Esta imagen trata sobre Q28-2Q28AC01.
Esta imagen trata sobre Q28-2Q28AC01.
Esta imagen trata sobre Q28-2Q28AC01.
Esta imagen trata sobre Q28-2Q28AC01.
Esta imagen trata sobre Q28-2Q28AC01.
Esta imagen trata sobre Q28-2Q28AC01.
Esta imagen trata sobre Q28-2Q28AC01.

Cable breakout de cobre de conexión directa activa compaible con Extreme, 1m (3ft) 100G QSFP28 a 2 x 50G QSFP28

#163326
#163326

≤1.5W 55mm 30AWG Twinax

MXN$4,131
FS P/N: Q28-2Q28AC01
FS P/N: Q28-2Q28AC01
0 vendido
3 comentarios
1 pregunta
Prepedido. envío antes de 01 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de conexión de cobre compaible con Extreme, 100G QSFP28 a 2x 50G QSFP28 (1m, activo, QSFP28 a QSFP28)

El cable de conexión directa compatible con Extreme QSFP28 a 2x 50G QSFP28, funciona sobre cobre activo, lo que permite una distancia de transmisión más larga y menos grosor. Este cable multiconector cumple con los estándares SFF-8665, QSFP28 MSA, SFF-8636, SFF-8679.
Es adecuado para distancias muy cortas y ofrece una solución de conectividad Ethernet altamente rentable para la interconexión entre dispositivos que utilizan puertos 100G QSFP28 y puertos 50G QSFP28 en centros de datos, informática de alto rendimiento (HPC) y conmutadores/enrutadores/servidor/bastidores de almacenamiento y entre bastidores adyacentes.

Especificaciones
Número de parte
Q28-2Q28AC01
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Consumo de energía
≤1.5W
Radio mínimo de curvatura
27.5mm
AWG
30AWG
Longitud de cable
1m
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Tipo de cable
Twinax activo
Rango de temperatura comercial
0 a 70℃ (32 a 158°F)
Protocolos
SFF-8665, QSFP28 MSA, SFF-8636, SFF-8679
Garantía
5 años
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
4.7
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
2
1
0
0
0

W***r

United Kingdom

03 de dic. de 2023
5.0
I've been using these cables for several months now, and they've been nothing short of fantastic. Highly recommended for anyone looking to boost their network's speed and reliability!
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

M***r

Australia

09 de oct. de 2023
4.0
DAC cables are working fine but I loved the packaging with the included instruction brochure and most importantly, all of this on a very reasonable price.
This was my very first order and I will be keep coming back for more in future.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

C***a

United States

03 de oct. de 2023
5.0
It has proven to be incredibly sturdy. Its robust construction ensures it can withstand frequent handling and bending without any signal loss. It's a well-built cable that gets the job done!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente