Al adoptar un sensor CMOS de escaneo progresivo de 2 megapíxeles, la cámara de red puede proporcionar vigilancia y seguridad profesional de alta definición solución. Con IR y luz cálida, la cámara también puede ofrecer videos claros por la noche. Diseñado para ambientes interiores y exteriores, es resistente a la intemperie IP66, ideal para plazas, edificios de oficinas, gobierno, parques industriales, etc. Es compatible con el protocolo ONVIF, lo que permite la interoperabilidad con numerosos dispositivos de terceros.
Haz clic para ampliar la imagen
Cámara de red PTZ de doble lente con audio bidireccional IPC204-2M-PD, 2X 2MP Lighthunter, IP66 resistente a la intemperie, detección inteligente de movimiento
IPC204-2M-PD, cámara de red PTZ de doble lente Lighthunter 2X 2MP con audio bidireccional, resistente a la intemperie IP66, detección de movimiento inteligente
0 lux con IR/luz cálida
Soluciones de conexión
Características
Esta cámara integra una vista bala y una vista PTZ detallada para proporcionar una imagen grande y pequeños detalles, centrándose en los detalles mientras mantiene una visión completa del área de vigilancia.
Esta cámara es compatible con los dispositivos que soportan ONVIF, por lo que puedes establecer fácilmente una red estable y variada, sin necesidad de comprobar la larga lista de compatibilidad.
IPC204-2M-PD, cámara de red PTZ de doble lente Lighthunter 2X 2MP con audio bidireccional, resistente a la intemperie IP66, detección de movimiento inteligente
Al adoptar un sensor CMOS de escaneo progresivo de 2 megapíxeles, la cámara de red puede proporcionar vigilancia y seguridad profesional de alta definición solución. Con IR y luz cálida, la cámara también puede ofrecer videos claros por la noche. Diseñado para ambientes interiores y exteriores, es resistente a la intemperie IP66, ideal para plazas, edificios de oficinas, gobierno, parques industriales, etc. Es compatible con el protocolo ONVIF, lo que permite la interoperabilidad con numerosos dispositivos de terceros.
0 lux con IR/luz cálida
Esta cámara integra una vista bala y una vista PTZ detallada para proporcionar una imagen grande y pequeños detalles, centrándose en los detalles mientras mantiene una visión completa del área de vigilancia.
Esta cámara es compatible con los dispositivos que soportan ONVIF, por lo que puedes establecer fácilmente una red estable y variada, sin necesidad de comprobar la larga lista de compatibilidad.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$11,188