FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre S8550-6Q2C.
Esta imagen trata sobre S8550-6Q2C.
Esta imagen trata sobre S8550-6Q2C.
Esta imagen trata sobre S8550-6Q2C.
Esta imagen trata sobre S8550-6Q2C.
Esta imagen trata sobre S8550-6Q2C.
Esta imagen trata sobre S8550-6Q2C.
Esta imagen trata sobre S8550-6Q2C.
Esta imagen trata sobre S8550-6Q2C.
Esta imagen trata sobre S8550-6Q2C.
Esta imagen trata sobre S8550-6Q2C.
Esta imagen trata sobre S8550-6Q2C.

S8550-6Q2C, switch Ethernet capa 3 de 8 puertos, 6 x 40Gb QSFP+, con 2 x 100G QSFP28, soporta MPLS&MLAG

Hot #158185
Hot #158185

MLAG MPLS LACP

MXN$25,718
FS P/N: S8550-6Q2C
FS P/N: S8550-6Q2C
450 vendidos
3 comentarios
27 preguntas
Models:
16 en almacén US. Recibe tu pedido el 06 de my., 2024
19 en almacén global. Recibe tu pedido el 13 de my., 2024
10 en tránsito. entrega antes de 07 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Switch Ethernet capa 3 de 8 puertos, 6 x 40Gb QSFP+, con 2 x 100G QSFP28, soporta MPLS&MLAG

S8550-6Q2C es un switch de alto rendimiento con 6x 40Gb QSFP+, y 2x 100Gb QSFP28 en un formato compacto de 1U. El switch se suministra con el software de sistema completo con protocolos y aplicaciones integrales para facilitar el rápido despliegue y gestión de servicios para redes tradicionales de capa 2 y capa 3. Soporta funciones avanzadas, como MLAG, VXLAN, QoS, ISIS, VRRP, GRE, MPLS, etc., y cumple los requisitos de TOR de centros de datos, núcleo de red empresarial, convergencia de red de campus, núcleo de E-sports, red de almacenamiento y redes HCI (infraestructura hiperconvergente).

Specifications
Puertos
6x 40G QSFP+ | 2x 100G QSFP28
Capacidad de conmutación
880Gbps
Dirección MAC
98K
Tasa de reenvío
654.72Mpps
Latencia
0.96μs
Búfer de paquetes
9MB
Número de VLANs
4096
Memoria Flash
8GB
Temperatura de funcionamiento
0 a 45°C (32 a 113°F)
DRAM
2GB
Jumbo Frame
9600
Fuente de alimentación
1 intercambiable en caliente
MTBF
>50,000 horas
Número de ventilador
2x ventiladores intercambiables en caliente
Rutas IPv4
12K
Flujo de aire
De adelante hacia atrás
Rutas IPv6
2K
Dimensiones (HxWxD)
1.73''x8.46'x13.9' (44×215×355mm)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 158°F (-40 a 70ºC)
Consumo máximo de energía
75W
Ten en cuenta: Se proporciona por defecto el cable de alimentación estándar americano. Si necesitas otros cables de alimentación estándar, por favor, indícalo en el pedido o ponte en contacto con tu gerente de cuenta.

Software Spotlights

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Mejora tu red para conseguir un gran ancho de banda y escalabilidad
Tanto la capa de agregación como la de acceso están diseñadas con enlaces duales, lo que permite eliminar los cuellos de botella y conseguir redes de alta velocidad y un rendimiento fiable.
Diseño de redundancia
Mejora la estabilidad de red
Enlace ascendente 100G
Un gran ancho de banda satisface necesidades diversas
Diseño en capas
Fácil para futuras ampliaciones
Puertos 40G/100G para una implantación flexible en múltiples escenarios
Puertos de 40G para switches de acceso o servidores, puertos de 100G para switches centrales.
880Gbps
Capacidad de conmutación
654Mpps
Tasa de reenvío
Capa 3
Tipo de capa
La copia de seguridad en caliente física en un espacio de 1U logra el doble de garantía
El exclusivo diseño en media U soporta doble redundancia de alimentación y enlaces físicos, garantizando la disponibilidad de la red incluso cuando falla el subsistema de alimentación o el enlace de un solo nodo.
Dos enlaces de redundancia física para el switch de acceso en un espacio de 1U
Fuente de alimentación redundante en modo de despliegue dual
Opciones de despliegue flexibles
Soporta el montaje de una sola máquina en espacio 1U, de dos máquinas y el montaje en pared, lo que puede satisfacer fácilmente las diversas necesidades de despliegue.
Despliegue del conjunto de dos máquinas
Despliegue en pared
MPLS ayuda a establecer conexiones punto a punto

MPLS permite a los pequeños y medianos operadores crear túneles para sus usuarios, lo que ayuda a construir conexiones punto a punto y logra la intercomunicación entre redes de usuarios.

MLAG consigue servicios ininterrumpidos
El switch que ejecuta MLAG puede actualizarse sin interrumpir el tráfico MLAG. Durante la actualización, otro switch del sistema se encarga del reenvío del tráfico para garantizar la continuidad de los servicios.
Opciones de gestión flexibles
Su innovador diseño soporta CLI y una interfaz gráfica de usuario web fácil de usar, lo que elimina la necesidad de arrancar y sustituir equipos a medida que crecen las necesidades de gestión de red.
Gestión
WEB, CLI
Monitorización
SNMP, RMON, Syslog
Configuración automatizada
RPC-API
Puertos RJ45
24x 10GBASE-T
8x100/1000/2500BASE-T
48x 10GBASE-T
Puetos SFP+
4x 10G SFP+
Puertos 25G/40G/100G
6x 40G QSFP+, 2x 100G QSFP28
2x 100G QSFP28
4x 40G QSFP+
32x 100G QSFP28
Gestión de capa
L3
L3
L2+
L3
L3
Apilamiento or MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces
yesyesyesyesyes
Enrutamiento estático, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyes
Fuentes de alimentación
1 intercambio en caliente
1+1 intercambio en caliente
1 incorporada
1+1 intercambio en caliente
1+1 intercambio en caliente
Número del ventilador
2 (1+1 redundancia) intercambio en caliente
4 (2+2 redundancia) intercambio en caliente
Ventilador único incorporado
4 (3+1 redundancia) intercambio en caliente
4 (3+1 redundancia) intercambio en caliente
Especificaciones

Switch Ethernet capa 3 de 8 puertos, 6 x 40Gb QSFP+, con 2 x 100G QSFP28, soporta MPLS&MLAG

S8550-6Q2C es un switch de alto rendimiento con 6x 40Gb QSFP+, y 2x 100Gb QSFP28 en un formato compacto de 1U. El switch se suministra con el software de sistema completo con protocolos y aplicaciones integrales para facilitar el rápido despliegue y gestión de servicios para redes tradicionales de capa 2 y capa 3. Soporta funciones avanzadas, como MLAG, VXLAN, QoS, ISIS, VRRP, GRE, MPLS, etc., y cumple los requisitos de TOR de centros de datos, núcleo de red empresarial, convergencia de red de campus, núcleo de E-sports, red de almacenamiento y redes HCI (infraestructura hiperconvergente).

Specifications
Puertos
6x 40G QSFP+ | 2x 100G QSFP28
Capacidad de conmutación
880Gbps
Dirección MAC
98K
Tasa de reenvío
654.72Mpps
Latencia
0.96μs
Búfer de paquetes
9MB
Número de VLANs
4096
Memoria Flash
8GB
Temperatura de funcionamiento
0 a 45°C (32 a 113°F)
DRAM
2GB
Jumbo Frame
9600
Fuente de alimentación
1 intercambiable en caliente
MTBF
>50,000 horas
Número de ventilador
2x ventiladores intercambiables en caliente
Rutas IPv4
12K
Flujo de aire
De adelante hacia atrás
Rutas IPv6
2K
Dimensiones (HxWxD)
1.73''x8.46'x13.9' (44×215×355mm)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 158°F (-40 a 70ºC)
Consumo máximo de energía
75W
Ten en cuenta: Se proporciona por defecto el cable de alimentación estándar americano. Si necesitas otros cables de alimentación estándar, por favor, indícalo en el pedido o ponte en contacto con tu gerente de cuenta.

Software Spotlights

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Mejora tu red para conseguir un gran ancho de banda y escalabilidad
Tanto la capa de agregación como la de acceso están diseñadas con enlaces duales, lo que permite eliminar los cuellos de botella y conseguir redes de alta velocidad y un rendimiento fiable.
Diseño de redundancia
Mejora la estabilidad de red
Enlace ascendente 100G
Un gran ancho de banda satisface necesidades diversas
Diseño en capas
Fácil para futuras ampliaciones
Puertos 40G/100G para una implantación flexible en múltiples escenarios
Puertos de 40G para switches de acceso o servidores, puertos de 100G para switches centrales.
880Gbps
Capacidad de conmutación
654Mpps
Tasa de reenvío
Capa 3
Tipo de capa
La copia de seguridad en caliente física en un espacio de 1U logra el doble de garantía
El exclusivo diseño en media U soporta doble redundancia de alimentación y enlaces físicos, garantizando la disponibilidad de la red incluso cuando falla el subsistema de alimentación o el enlace de un solo nodo.
Dos enlaces de redundancia física para el switch de acceso en un espacio de 1U
Fuente de alimentación redundante en modo de despliegue dual
Opciones de despliegue flexibles
Soporta el montaje de una sola máquina en espacio 1U, de dos máquinas y el montaje en pared, lo que puede satisfacer fácilmente las diversas necesidades de despliegue.
Despliegue del conjunto de dos máquinas
Despliegue en pared
MPLS ayuda a establecer conexiones punto a punto

MPLS permite a los pequeños y medianos operadores crear túneles para sus usuarios, lo que ayuda a construir conexiones punto a punto y logra la intercomunicación entre redes de usuarios.

MLAG consigue servicios ininterrumpidos
El switch que ejecuta MLAG puede actualizarse sin interrumpir el tráfico MLAG. Durante la actualización, otro switch del sistema se encarga del reenvío del tráfico para garantizar la continuidad de los servicios.
Opciones de gestión flexibles
Su innovador diseño soporta CLI y una interfaz gráfica de usuario web fácil de usar, lo que elimina la necesidad de arrancar y sustituir equipos a medida que crecen las necesidades de gestión de red.
Gestión
WEB, CLI
Monitorización
SNMP, RMON, Syslog
Configuración automatizada
RPC-API
Puertos RJ45
24x 10GBASE-T
8x100/1000/2500BASE-T
48x 10GBASE-T
Puetos SFP+
4x 10G SFP+
Puertos 25G/40G/100G
6x 40G QSFP+, 2x 100G QSFP28
2x 100G QSFP28
4x 40G QSFP+
32x 100G QSFP28
Gestión de capa
L3
L3
L2+
L3
L3
Apilamiento or MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces
yesyesyesyesyes
Enrutamiento estático, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyes
Fuentes de alimentación
1 intercambio en caliente
1+1 intercambio en caliente
1 incorporada
1+1 intercambio en caliente
1+1 intercambio en caliente
Número del ventilador
2 (1+1 redundancia) intercambio en caliente
4 (2+2 redundancia) intercambio en caliente
Ventilador único incorporado
4 (3+1 redundancia) intercambio en caliente
4 (3+1 redundancia) intercambio en caliente

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$25,718

16 en almacén US
19 en almacén global