FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre SFP-10/25LR-31-I.
01:12
Esta imagen trata sobre SFP-10/25LR-31-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10/25LR-31-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10/25LR-31-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10/25LR-31-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10/25LR-31-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10/25LR-31-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10/25LR-31-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10/25LR-31-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10/25LR-31-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10/25LR-31-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10/25LR-31-I.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco SFP-10/25G-LR-I, 10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km industrial DOM LC dúplex SMF

#156128
#156128

Macom DFB ≤1.5W 10G/25G LC dúplex SMF Industrial

MXN$1,640
FS P/N: SFP-10/25LR-31-I
FS P/N: SFP-10/25LR-31-I
147 vendidos
4 comentarios
4 preguntas
11 en almacén global. Recibe tu pedido el 25 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco SFP-10/25G-LR-I, 10/25GBASE-LR SFP28 para centro de datos (SMF, 1310nm, 10km, industrial, DOM)

El transceptor SFP-10/25G-LR-S-I compatible con Cisco proporciona un rendimiento de 10/25GBASE-LR de hasta 10km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través de un conector LC dúplex. Proporciona una opción de conectividad para Ethernet 25G, Ethernet 10G para telecomunicaciones y centros de datos, adecuada para despliegues tanto en exteriores como en interiores. Es totalmente compatible con la norma SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432 y las partes aplicables de la norma SFF-8431.

Especificaciones
Compatible con Cisco
SFP-10/25G-LR-I
Proveedor 
FS 
Forma de factor 
SFP28 
Velocidad máxima de datos 
25.78Gbps 
Longitud de onda 
1310nm 
Distancia máxima de cable 
10km
Conector 
LC dúplex 
Tipo de fibra 
SMF 
Tipo de transmisor 
DFB 
Tipo de receptor 
PIN
Potencia TX 
-7~2. 5dBm 
Sensibilidad de receptor 
<-12dBm 
Presupuesto de potencia 
5dB 
Sobrecarga del receptor 
2.5dBm 
Consumo de energía 
≤1.5W
Ratio de extinción 
>3dB 
Rango de temperaturas industriales 
-40 a 85°C(-40 a 185°F)
Protocolos 
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, CEI-28G-VSR

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 25G para centro de datos
Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 25G.
Rendimiento y calidad líderes para 25G
Chip Macom incorporado, el transceptor SFP28 25G ofrece alta velocidad y bajo consumo en enlaces 25G. Equipado con embalaje BOX de diseño individual.
Macom Chip
Transmisión estable
≤1.5W
Bajo consumo
Embalaje BOX
Gran estanqueidad
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Permite una conectividad fluida para tu red
Al reconfigurar el transceptor para que funcione con diferentes marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costos de stock.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (4)Advantage (1)Application (1)Matching Cables (1)Maximum Distance (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
4
0
0
0
0

1***9

11555

27 de mzo. de 2023
5.0
The transceiver is runing exceedingly well. I'm very impressed and making plans to expand network. I will be back for more of this.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

I***a

United States

23 de mzo. de 2023
5.0
So far the modules are working great. No drops, CRC errors etc.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

B***n

Netherlands

24 de febr. de 2022
5.0
Yes. Everyone was received and tested OK. Thank you. I will keep FS in mind if I need anything more in the future.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente