FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre RS5220.
Esta imagen trata sobre RS5220.
Esta imagen trata sobre RS5220.
Esta imagen trata sobre RS5220.
Esta imagen trata sobre RS5220.
Esta imagen trata sobre RS5220.
Esta imagen trata sobre RS5220.
Esta imagen trata sobre RS5220.
Esta imagen trata sobre RS5220.
Esta imagen trata sobre RS5220.
Esta imagen trata sobre RS5220.
Esta imagen trata sobre RS5220.
Esta imagen trata sobre RS5220.
Esta imagen trata sobre RS5220.

Servidor de montaje en rack 2U, RS5220, 2 procesadores escalables Intel® Xeon®, hasta 1TB de memoria, 8 bahías de unidad SAS/SATA/SSD de 3.5''/2.5'' de intercambio en caliente, 2 puertos RJ45 de 1GbE, 800W redundantes

#150000
#150000
MXN$98,781
FS P/N: RS5220
FS P/N: RS5220
7 vendidos
2 comentarios
6 preguntas
33 en almacén global. Recibe tu pedido el 24 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 3 años

Servidor de montaje en rack 2U, RS5220, 2 procesadores escalables Intel® Xeon®, hasta 1TB de memoria, 8 bahías de unidad SAS/SATA/SSD de 3.5''/2.5'' de intercambio en caliente, 2 puertos RJ45 de 1GbE, 800W redundantes

El RS5220 es un servidor de computación de alto rendimiento con chipset Intel C621. Viene con un bisel estándar de 2U de forma gratuita y admite hasta dos procesadores de la serie Intel® Xeon® Scalable para satisfacer la más amplia gama de aplicaciones y requisitos ambientales. Utiliza memoria DDR4 ECC Register para admitir un ancho de banda de memoria más alto con DIMMs de menor densidad. Admite hasta 8 discos duros intercambiables en caliente de 2.5"/3.5" SSD/SAS/SATA y un SSD PCIe M.2 de 2280/22110 en la placa con funciones de equilibrio de carga, agregación de enlaces y redundancia para reducir eficazmente la latencia de red. Estándar incluye 2 módulos de fuente de alimentación redundante CRPS de 800W.
Ofrece amplias capacidades de expansión: proporciona una variedad de ranuras de expansión PCI-E de altura completa y longitud completa.

Especificaciones
Factor de forma
Montaje en rack 2U
Procesador
2 procesadores Intel Xeon Silver 4210 - 2.20GHz/13.75MB/10C/20T/85W
Chipset
Chipset Intel series C621
Memoria
8 ranuras DIMM - soporta memoria RDIMM DDR4 a 2933 MHz, hasta 1TB
Bahías de unidad
8x bahías de unidad SSD/SAS/SATA de 3.5"/2.5" intercambiables en caliente
RAM
Configuración estándar - 2x 32GB DDR4 2933MHz ECC DDR4 RDIMM
Discos duros
Configuración estándar - 3x 4T 3.5'' SATA/7200PRM
Ranuras de expansión
4 PCIe 3.0 x16, 1 PCIe 3.0 x8, 1 ranura dedicada OCP tipo A/C
Controlador Raid
Soporta RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Fuente de alimentación
Fuente de alimentación redundante 1+1 800W
Ethernet
2x 1GBase-T puertos
Ventiladores
3 ventiladores redundantes intercambiables en caliente
Software de gestión
BIOS | BMC | IPMI2.0 | iKVM
Gestión de sistema operativo
VMware ESXi 6.7
Dimensiones (HxWxD)
3.4''x17.2''x25.9'' (87x438x660mm)
Peso bruto
40lbs (18KG)

Características del producto

Seguridad incorporada

Adopta un sistema de enfriamiento inteligente para reducir efectivamente la contaminación acústica y crear un espacio de temperatura constante para el chasis

Diseño totalmente blindado, anti-interferencias y anti-interferencias electromagnéticas (EMI)

Soporta Intel Quick Assistant Technology (Intel® QAT)

Soporta el modo de fuente de alimentación totalmente redundante 1+1

Soporta monitoreo de consumo de energía PMBUS y alarma de pérdida de módulo

Soporta la función de reducción de frecuencia, que puede reducir el consumo de energía del sistema con una carga baja

Soporta la función de protección RAID para proporcionar diferentes niveles de protección de redundancia de datos

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Características
El bisel para servidor en rack 2U garantiza la seguridad de la información

El bisel adjunto evita que el disco duro sea robado para garantizar la seguridad, también hace que el servidor tenga un aspecto más conciso y ordenado.

Zócalos de CPU
2
2
2
Factores de forma
2U
2U
2U
Ranuras DIMM
8
16
16
Memoria
Hasta 1TB RAM (8x 128GB)
Hasta 2TB RAM (16x 128GB)
Hasta 2TB RAM (16x 128GB)
Bahías de unidad
8x 3.5"/2.5"
12x 3.5"/2.5"
8x 3.5''/2.5"
Fuente de alimentación
800W 1+1 redundante
550W 1+1 redundante
800W 1+1 redundante
BIOS, BMC, IPMI2.0, iKVM
yesyesyes
Servidor Windows 2019
yesyes
RedHat Linux 7.5
yesyesyes
VMware ESXI 6.7 U1
yesyes
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Chip (1)CPU (1)Dimension (1)Drivers (1)RAM (1)Warranty (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
2
0
0
0
0

A***e

United States

04 de abr. de 2024
5.0
FS customer service is also excellent. They provided timely and professional responses to my inquiries.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

D***d

United States

20 de mzo. de 2023
5.0
Everything works great, great service, worth ordering again.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente