FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre MXP400G-104.
Esta imagen trata sobre MXP400G-104.
Esta imagen trata sobre MXP400G-104.
Esta imagen trata sobre MXP400G-104.
Esta imagen trata sobre MXP400G-104.
Esta imagen trata sobre MXP400G-104.
Esta imagen trata sobre MXP400G-104.
Esta imagen trata sobre MXP400G-104.
Esta imagen trata sobre MXP400G-104.
Esta imagen trata sobre MXP400G-104.

Transponder/Muxponder para el chasis administrable NX N40MXP400G-104, 4 x 100G QSFP28 a 1 x 400G CFP2

Hot #148742
Hot #148742

4x 100G a 1x 400G FCP NX SDN FEC

MXN$105,838
FS P/N: MXP400G-104
FS P/N: MXP400G-104
11 vendidos
6 comentarios
2 preguntas
4 en almacén global. Recibe tu pedido el 13 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Soporte de prueba
Garantía de 2 años
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

MXP400G-104, muxponder 4x 100G QSFP28 a 1x 400G CFP2 para chasis administrado NX N40

El muxponder multiprotocolo MXP400G-104 de la serie NX N40 está diseñado para construir redes de transporte óptico de alta capacidad. Admite cifrado AES-256, lo que ayuda a garantizar la seguridad de la red. Su arquitectura flexible con 4 interfaces de cliente QSFP28 permite el uso en múltiples aplicaciones.


La serie NX N40 admite la gestión unificada de las placas de capa óptica y eléctrica basadas en SDN, lo que permite una configuración integrada, transmisión híbrida de múltiples velocidades, operación y mantenimiento eficientes. Se puede utilizar en transmisiones de gran capacidad en todos los escenarios y proporciona soluciones seguras, flexibles y de alta velocidad, que ofrecen beneficios de alta densidad y alta capacidad en un paquete modular.

Especificaciones
Interfaz de cliente
100G QSFP28
Protocolo de interfaz de cliente
100GE
Interfaz de línea
400G DWDM CFP2
Protocolo de interfaz de línea
CFP2 coherente sintonizable en banda C
Interfaz de cliente FEC
G.709 regular FEC, RS-FEC
Interfaz de línea FEC
FEC, súper-FEC
Espacio entre canales
75Ghz
Modo de modulación de línea
400G modo 75GHz
Gestión en banda
GCC 0/1/2
Gestión fuera de banda
FCP NX SDN
ALS
Soportado en el lado del cliente
PRBS
Soportado en el lado de la línea
Régimen de protección
Protección de líneas ópticas
Protección 1+1 del lado del cliente
Modo de encapsulación del servicio Ethernet
100GE GMP
Consumo de energía
67.5W (típico)
Dimensiones(H×W×D)
1.52''x4.00''x14.11'' (38.5×101.5×358.5mm)
Seguridad
AES-256, TACACS, RADIUS
Peso
4.2224KG
Temperatura de funcionamiento
-5 a 45°C (23 a 113°F)
Carcasa
Módulo enchufable (ocupa 1 ranura en el chasis administrado NX N40)

Características del producto

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Transmisión de red OTN 400G
Solución DCI de alta capacidad para transmisión de 400G por fibra óptica doble
Transmisión de red OTN 400G
Ver productos
Solución DCI de alta capacidad para transmisión de 400G por fibra óptica doble
Ver productos

Características

Capacidad y densidad masivas en un espacio compacto
MXP400G-104 permite una capacidad masiva con soporta hasta 400Gb/s de capacidad de línea más 100Gb/s de puertos Ethernet de cliente, transporte de alta capacidad de 400G a través de una sola longitud de onda.
400G de alta capacidad
Ocupa 1 ranura en el chasis
Bajo consumo de energía <67.5W
Conecta con MUX para mejorar la capacidad de transmisión

Al multiplexar cuatro 100G en uno de 400G y conectar MUX/DEMUX, el producto satisface la demanda del mercado de mejorar la capacidad de transmisión, ahorrar espacio en rack y reducir la ocupación de fibra óptica.

Corrige los mensajes erróneos para ofrecer un alto grado de tolerancia a fallos

La FEC mejora la tasa de bits erróneos de los enlaces de comunicación añadiendo información redundante a los datos en el lado del transmisor para que el receptor la utilice para detectar y corregir errores.

Utilizado en la transmisión de gran capacidad para todos los escenarios
Soporta la gestión unificada de las placas de las capas óptica y eléctrica, lo que permite una configuración integrada, una transmisión híbrida multivelocidad y un funcionamiento y mantenimiento eficientes.
Rendimiento superior del 6.4T
400G por longitud de onda, lo que supone una capacidad total de 6.4T para soportar con eficacia una amplia gama de requisitos de clientes y aplicaciones de red.
Potente conjunto de funciones
Integra muxponder 100/200/400G, OPB, MUX de potencia óptica ajustable y EDFA, que pueden combinarse de forma flexible según las necesidades del cliente.
Gestión de software SDN
Visual SDN realiza la distribución de configuraciones con un solo clic y reduce la dificultad y el coste de funcionamiento y mantenimiento.
Visual SDN realiza la gestión en tiempo real
Puedes comprobar fácilmente datos importantes, alarmas, informes y mucho más a través de la gestión de FCP NX en cualquier momento in situ o de forma remota.
Escalabilidad flexible
Interfaz openconfig unificada para soportar un despliegue diversificado
Gestión visual WEB
SDN sistema puede ser administrado a través de inicio de sesión web
Módulos funcionales desmontables
Actualizable de forma independiente, bajo coste de mantenimiento
Plataforma todo en uno, adecuada para la interconexión de centros de datos

La serie NX N40 es adecuada para la capa de convergencia y núcleo en la interconexión de centros de datos para acceder a servicios, implementando el despliegue rápido y flexible de la red de transporte.

Especificaciones

MXP400G-104, muxponder 4x 100G QSFP28 a 1x 400G CFP2 para chasis administrado NX N40

El muxponder multiprotocolo MXP400G-104 de la serie NX N40 está diseñado para construir redes de transporte óptico de alta capacidad. Admite cifrado AES-256, lo que ayuda a garantizar la seguridad de la red. Su arquitectura flexible con 4 interfaces de cliente QSFP28 permite el uso en múltiples aplicaciones.


La serie NX N40 admite la gestión unificada de las placas de capa óptica y eléctrica basadas en SDN, lo que permite una configuración integrada, transmisión híbrida de múltiples velocidades, operación y mantenimiento eficientes. Se puede utilizar en transmisiones de gran capacidad en todos los escenarios y proporciona soluciones seguras, flexibles y de alta velocidad, que ofrecen beneficios de alta densidad y alta capacidad en un paquete modular.

Especificaciones
Interfaz de cliente
100G QSFP28
Protocolo de interfaz de cliente
100GE
Interfaz de línea
400G DWDM CFP2
Protocolo de interfaz de línea
CFP2 coherente sintonizable en banda C
Interfaz de cliente FEC
G.709 regular FEC, RS-FEC
Interfaz de línea FEC
FEC, súper-FEC
Espacio entre canales
75Ghz
Modo de modulación de línea
400G modo 75GHz
Gestión en banda
GCC 0/1/2
Gestión fuera de banda
FCP NX SDN
ALS
Soportado en el lado del cliente
PRBS
Soportado en el lado de la línea
Régimen de protección
Protección de líneas ópticas
Protección 1+1 del lado del cliente
Modo de encapsulación del servicio Ethernet
100GE GMP
Consumo de energía
67.5W (típico)
Dimensiones(H×W×D)
1.52''x4.00''x14.11'' (38.5×101.5×358.5mm)
Seguridad
AES-256, TACACS, RADIUS
Peso
4.2224KG
Temperatura de funcionamiento
-5 a 45°C (23 a 113°F)
Carcasa
Módulo enchufable (ocupa 1 ranura en el chasis administrado NX N40)

Características del producto

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Transmisión de red OTN 400G
Solución DCI de alta capacidad para transmisión de 400G por fibra óptica doble
Transmisión de red OTN 400G
Ver productos
Solución DCI de alta capacidad para transmisión de 400G por fibra óptica doble
Ver productos
Características
Capacidad y densidad masivas en un espacio compacto
MXP400G-104 permite una capacidad masiva con soporta hasta 400Gb/s de capacidad de línea más 100Gb/s de puertos Ethernet de cliente, transporte de alta capacidad de 400G a través de una sola longitud de onda.
400G de alta capacidad
Ocupa 1 ranura en el chasis
Bajo consumo de energía <67.5W
Conecta con MUX para mejorar la capacidad de transmisión

Al multiplexar cuatro 100G en uno de 400G y conectar MUX/DEMUX, el producto satisface la demanda del mercado de mejorar la capacidad de transmisión, ahorrar espacio en rack y reducir la ocupación de fibra óptica.

Corrige los mensajes erróneos para ofrecer un alto grado de tolerancia a fallos

La FEC mejora la tasa de bits erróneos de los enlaces de comunicación añadiendo información redundante a los datos en el lado del transmisor para que el receptor la utilice para detectar y corregir errores.

Utilizado en la transmisión de gran capacidad para todos los escenarios
Soporta la gestión unificada de las placas de las capas óptica y eléctrica, lo que permite una configuración integrada, una transmisión híbrida multivelocidad y un funcionamiento y mantenimiento eficientes.
Rendimiento superior del 6.4T
400G por longitud de onda, lo que supone una capacidad total de 6.4T para soportar con eficacia una amplia gama de requisitos de clientes y aplicaciones de red.
Potente conjunto de funciones
Integra muxponder 100/200/400G, OPB, MUX de potencia óptica ajustable y EDFA, que pueden combinarse de forma flexible según las necesidades del cliente.
Gestión de software SDN
Visual SDN realiza la distribución de configuraciones con un solo clic y reduce la dificultad y el coste de funcionamiento y mantenimiento.
Visual SDN realiza la gestión en tiempo real
Puedes comprobar fácilmente datos importantes, alarmas, informes y mucho más a través de la gestión de FCP NX en cualquier momento in situ o de forma remota.
Escalabilidad flexible
Interfaz openconfig unificada para soportar un despliegue diversificado
Gestión visual WEB
SDN sistema puede ser administrado a través de inicio de sesión web
Módulos funcionales desmontables
Actualizable de forma independiente, bajo coste de mantenimiento
Plataforma todo en uno, adecuada para la interconexión de centros de datos

La serie NX N40 es adecuada para la capa de convergencia y núcleo en la interconexión de centros de datos para acceder a servicios, implementando el despliegue rápido y flexible de la red de transporte.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$105,838

4 en almacén global