Los módulos de cassette de fibra óptica MTP® de la serie FHD (FS High Density) ofrecen adaptadores MTP® de 12 fibras en la parte posterior de las unidades enrutados a adaptadores MDC dúplex de 3 puertos US Conec en el campo de conexión frontal. El adaptador US Conec de 3 puertos está diseñado para encajar en el mismo recorte de cassette definido para los adaptadores LC dúplex, lo que permite un 3x instantáneo de la densidad de conectores de cassette actual.
Los transceptores QSFP-DD, QSFP28 o QSFP+ se pueden conectar directamente a los cassettes MDC mediante cables de conexión MTP a MDC. El cassette permite desplegar 192 conexiones de fibra óptica en la unidad de rack de la serie FHD (1 RU).
![Cassette FHD 4 x MTP®-12, 48 fibras OS2 monomodo, tipo A, 4 x 12F MTP® a 8 x MDC 3 puertos dúplex (azul), máx. 0.35dB Esta imagen trata sobre FHD-4MTP8MDC3PDSMFA.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230821165630k09gkm.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cassette FHD 4 x MTP®-12, 48 fibras OS2 monomodo, tipo A, 4 x 12F MTP® a 8 x MDC 3 puertos dúplex (azul), máx. 0.35dB Esta imagen trata sobre FHD-4MTP8MDC3PDSMFA.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230821165630k09gkm.jpg)
![Cassette FHD 4 x MTP®-12, 48 fibras OS2 monomodo, tipo A, 4 x 12F MTP® a 8 x MDC 3 puertos dúplex (azul), máx. 0.35dB Esta imagen trata sobre FHD-4MTP8MDC3PDSMFA.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308211657020vribk.jpg)
![Cassette FHD 4 x MTP®-12, 48 fibras OS2 monomodo, tipo A, 4 x 12F MTP® a 8 x MDC 3 puertos dúplex (azul), máx. 0.35dB Esta imagen trata sobre FHD-4MTP8MDC3PDSMFA.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230821165720ia9odr.jpg)
![Cassette FHD 4 x MTP®-12, 48 fibras OS2 monomodo, tipo A, 4 x 12F MTP® a 8 x MDC 3 puertos dúplex (azul), máx. 0.35dB Esta imagen trata sobre FHD-4MTP8MDC3PDSMFA.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/147014.D.jpeg)
![Cassette FHD 4 x MTP®-12, 48 fibras OS2 monomodo, tipo A, 4 x 12F MTP® a 8 x MDC 3 puertos dúplex (azul), máx. 0.35dB Esta imagen trata sobre FHD-4MTP8MDC3PDSMFA.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230821165804lzdylj.jpg)
Cassette FHD 4 x MTP®-12, 48 fibras OS2 monomodo, tipo A, 4 x 12F MTP® a 8 x MDC 3 puertos dúplex (azul), máx. 0.35dB
Cassette Plug-N-Play de 48 fibras ópticas Elite MTP®-12 a MDC, 48 hilos OS2 9/125μm SMF
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240327105026yadiak.jpg)
Los casetes de fibra óptica FHD (FS de alta densidad) se encajan rápidamente en los gabinetes y el diseño modular facilita la implementación o expansión de tu infraestructura a medida que aumentan las velocidades de velocidad de tu red futura.
Numeración clara
La identificación de puerto visible ayuda a seguir la conexión del arreglo
Remaches de bloqueo a presión
Instalación rápida sin herramientas para movimientos, adiciones y cambios más fáciles
Mangas de cerámica de circonio
Alta precisión para garantizar la máxima conexión entre cables
Con conectores US Conec MTP® y fibras Corning, garantiza una baja pérdida de inserción y penalizaciones de energía en presupuestos de energía ajustados y entornos de red de alta velocidad.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202310111016472b02sg.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230821172147rkja45.jpg)
La cubierta superior extraíble sin herramientas simplifica la operación
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230821172320g4xg9a.jpg)
El cajón deslizante mejora el acceso frontal al cableado
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230821172424sdntkv.jpg)
Estructura única de una sola pieza para una implementación rápida
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230821172459mnos6h.jpg)
Parchea, interconecta o empalma en un espacio mínimo
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230821172821pe0mpg.jpg)
S***z
United States
K***a
United States