FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T-R.
02:34
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T-R.
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T-R.
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T-R.
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T-R.
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T-R.
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T-R.
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T-R.
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T-R.
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T-R.
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T-R.
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T-R.
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T-R.
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T-R.

Mini conversor de medios no administrable 1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 a 1x ranura SFP+ 10GBase-X 10Gigabit Ethernet, con enchufe estándar americano

Hot #141486
Hot #141486

SM y MM / 0°C a 50°C Auto-MDI/MDIX / Plug-and-play

MXN$3,508
FS P/N: UMC-1S1T-R
FS P/N: UMC-1S1T-R
2.1K vendidos
6 comentarios
16 preguntas
63 en tránsito. entrega antes de 05 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Soporte de prueba
Garantía de 2 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Mini conversor de medios no administrable 1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 a 1x ranura SFP+ 10GBase-X 10Gigabit Ethernet, con enchufe estándar americano

El mini conversor de medios no administrable 10 Gigabit Ethernet amplía la distancia de comunicación con un alto rendimiento de transmisión de datos a través de cable de fibra óptica. Está diseñado para su uso en entornos de red en los que se requiere el ultra-alto ancho de banda proporcionado por 10Gigabit Ethernet, por ejemplo, la computación en la nube del centro de datos, la red troncal de la empresa, las redes de campus y la infraestructura del operador.

Los conversores de medios son compatibles con una amplia gama de módulos transceptores de 10G, como los módulos transceptores generales SFP+ de 10GBase, los módulos transceptores BIDI, los módulos transceptores CWDM, etc. Asegúrate de que la longitud de onda, la velocidad y la distancia de los módulos transceptores utilizados en los dos extremos del convertidor de medios son coherentes.

También suministramos el chasis de conversor de medios, el chasis de montaje en rack de conversor de medios de 12 ranuras de 1U de altura especialmente diseñado para alojar mini conversores de medios basados en chasis.

Specifications
Tipo de puerto
1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 1x 10GBase-X SFP+
Normas y protocolos
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3an, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x
Tipo de cable (fibra óptica)
Multimodo 50/125µm, 62.5/125µm Monomodo 9/125µm
Tipo de cable (cobre)
Cat5/5e/6/6a
Indicadores LED
TP/LNK, SPD, FX/LNK, PWR
Interruptor DIP
LFP/ALS/modelo de convertidor multimedia
Consumo de energía
Carga total <5W
Jumbo Frame
16k
Velocidad
1.25G/2.5G/5G/10G
MTBF (horas)
>50,000 horas
Potencia de entrada
DC 5-12V
Dimensiones (HxWxD)
0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm)
Temperatura de funcionamiento
0°C a 50°C
Temperatura de almacenamiento
-10°C a 70°C
Velocidad máxima de reenvío de paquetes
14,880,950/S
Conformidad
FCC ClassA, CE ClassA
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Múltiples enlaces de fibra a edificios remotos
Ver productos
Extiende la distancia de red de los enlaces de fibra 10Gigabit
Ver productos

Características

Conversor de medios Gigabit de fibra a Ethernet con negociación automática

1 puerto SFP+ 10GBase-X y 1 puerto RJ45 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T extienden la distancia de comunicación con un alto rendimiento de transmisión de datos.

Convierte y extiende señales dentro de tu red Ethernet
El conversor de medios convierte un enlace Ethernet de cobre en un enlace de fibra, proporcionando una ruta económica para extender la distancia de una red existente o la distancia entre dos dispositivos.
Extiende tu red
Supera el límite de 100M de cable de cobre, hasta 100KM
Mantiene las inversiones
Migra una red local a fibra con el hardware basado en cobre existente
Conversión de velocidad
Te permite convertir velocidades de enlace de 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T a 10GBase-X
Operación simple y rápida
El diseño intercambiable en caliente hace que estos conversores sean fáciles de instalar y solucionar problemas para los novatos, lo que permite una comunicación sencilla con otros dispositivos.
Intercambiable en caliente
La instalación no requiere configuración manual, operación sencilla
Monitoriza fácilmente la actividad de red
Diagnóstico y configuraciones de interruptores DIP mediante LEDs para una instalación rápida
Falla del enlace de alarma FP en un corto período de tiempo
Con la función LFP (paso de falla del enlace), los administradores del sistema pueden notar la falla del enlace en un corto período de tiempo, minimizando la pérdida causada por este problema.
Interruptores DIP para controlar la transmisión de señal/electricidad
El interruptor DIP puede ayudar a seleccionar y cambiar entre varias opciones de hardware o dispositivos. Los usuarios sólo tienen que alternar cada interruptor entre las posiciones de encendido y apagado para activar y desactivar ciertas funciones.
Especificaciones

Mini conversor de medios no administrable 1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 a 1x ranura SFP+ 10GBase-X 10Gigabit Ethernet, con enchufe estándar americano

El mini conversor de medios no administrable 10 Gigabit Ethernet amplía la distancia de comunicación con un alto rendimiento de transmisión de datos a través de cable de fibra óptica. Está diseñado para su uso en entornos de red en los que se requiere el ultra-alto ancho de banda proporcionado por 10Gigabit Ethernet, por ejemplo, la computación en la nube del centro de datos, la red troncal de la empresa, las redes de campus y la infraestructura del operador.

Los conversores de medios son compatibles con una amplia gama de módulos transceptores de 10G, como los módulos transceptores generales SFP+ de 10GBase, los módulos transceptores BIDI, los módulos transceptores CWDM, etc. Asegúrate de que la longitud de onda, la velocidad y la distancia de los módulos transceptores utilizados en los dos extremos del convertidor de medios son coherentes.

También suministramos el chasis de conversor de medios, el chasis de montaje en rack de conversor de medios de 12 ranuras de 1U de altura especialmente diseñado para alojar mini conversores de medios basados en chasis.

Specifications
Tipo de puerto
1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 1x 10GBase-X SFP+
Normas y protocolos
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3an, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x
Tipo de cable (fibra óptica)
Multimodo 50/125µm, 62.5/125µm Monomodo 9/125µm
Tipo de cable (cobre)
Cat5/5e/6/6a
Indicadores LED
TP/LNK, SPD, FX/LNK, PWR
Interruptor DIP
LFP/ALS/modelo de convertidor multimedia
Consumo de energía
Carga total <5W
Jumbo Frame
16k
Velocidad
1.25G/2.5G/5G/10G
MTBF (horas)
>50,000 horas
Potencia de entrada
DC 5-12V
Dimensiones (HxWxD)
0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm)
Temperatura de funcionamiento
0°C a 50°C
Temperatura de almacenamiento
-10°C a 70°C
Velocidad máxima de reenvío de paquetes
14,880,950/S
Conformidad
FCC ClassA, CE ClassA
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Múltiples enlaces de fibra a edificios remotos
Ver productos
Extiende la distancia de red de los enlaces de fibra 10Gigabit
Ver productos
Características
Conversor de medios Gigabit de fibra a Ethernet con negociación automática

1 puerto SFP+ 10GBase-X y 1 puerto RJ45 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T extienden la distancia de comunicación con un alto rendimiento de transmisión de datos.

Convierte y extiende señales dentro de tu red Ethernet
El conversor de medios convierte un enlace Ethernet de cobre en un enlace de fibra, proporcionando una ruta económica para extender la distancia de una red existente o la distancia entre dos dispositivos.
Extiende tu red
Supera el límite de 100M de cable de cobre, hasta 100KM
Mantiene las inversiones
Migra una red local a fibra con el hardware basado en cobre existente
Conversión de velocidad
Te permite convertir velocidades de enlace de 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T a 10GBase-X
Operación simple y rápida
El diseño intercambiable en caliente hace que estos conversores sean fáciles de instalar y solucionar problemas para los novatos, lo que permite una comunicación sencilla con otros dispositivos.
Intercambiable en caliente
La instalación no requiere configuración manual, operación sencilla
Monitoriza fácilmente la actividad de red
Diagnóstico y configuraciones de interruptores DIP mediante LEDs para una instalación rápida
Falla del enlace de alarma FP en un corto período de tiempo
Con la función LFP (paso de falla del enlace), los administradores del sistema pueden notar la falla del enlace en un corto período de tiempo, minimizando la pérdida causada por este problema.
Interruptores DIP para controlar la transmisión de señal/electricidad
El interruptor DIP puede ayudar a seleccionar y cambiar entre varias opciones de hardware o dispositivos. Los usuarios sólo tienen que alternar cada interruptor entre las posiciones de encendido y apagado para activar y desactivar ciertas funciones.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$3,508

63 en tránsito