FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre QSFP28-BIDI-100G.
01:16
Esta imagen trata sobre QSFP28-BIDI-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP28-BIDI-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP28-BIDI-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP28-BIDI-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP28-BIDI-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP28-BIDI-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP28-BIDI-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP28-BIDI-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP28-BIDI-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP28-BIDI-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP28-BIDI-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP28-BIDI-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP28-BIDI-100G.

Módulo transceptor/Transceiver óptico personalizado, 100GBASE-SR BiDi QSFP28 SWDM4 100m DOM LC dúplex MMF

#135560
#135560

Macom SANAN VCSEL ≤3.5W SWDM4 BIDI LC dúplex MMF

MXN$7,037
FS P/N: QSFP28-BIDI-100G
FS P/N: QSFP28-BIDI-100G
41 vendidos
30 comentarios
16 preguntas
Marcas compatibles:
Cisco
Número del dispositivo:
851 en almacén US. Recibe tu pedido el 21 de jun., 2024
16211 en almacén global. Recibe tu pedido el 25 de jun., 2024
24 en tránsito. entrega antes de 01 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Consulta de productos y proyectos
Diseño de solución
Garantía de 5 años

Módulo transceptor/Transceiver óptico bidireccional QSFP28 850nm para Ethernet y centros de datos (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)

El transceptor bidireccional QSFP28 100GBASE-SR SWDM4 es un transceptor óptico enchufable con una interfaz de conector LC dúplex para comunicaciones de datos de corto alcance y aplicaciones de interconexión que utilizan fibra multimodo (MMF). Ofrece a los clientes una solución convincente que permite la reutilización de su infraestructura MMF dúplex de 10Gb existente para la migración a conectividad Ethernet de 100 Gigabit.

Este transceptor cumple con la interfaz eléctrica QSFP28 MSA e IEEE 802.3bm CAUI-4. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de una interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real.

Especificaciones
Número de parte
QSFP28-BIDI-100G
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.1Gbps
Longitud de onda
850 nm
Distancia máxima del cable
75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-5.5 - 3dBm
Sensibilidad del receptor
<-9.5dBm
Presupuesto de energía
4dB
Sobrecarga del receptor
3.4dbBm
Consumo de energía
<3.5W
Rango de temperatura comercial
0 a 70 °C (32 a 158 °F)
DDM/DOM
Sopordado
Tasa de error de bit (BER)
5E-5 (Pre-FEC)
Host FEC
Soportado
Protocolos
QSFP28 MSA y IEEE 802.3bm CAUI-4
Aplicación
Centro de datos, 100GBASE Ethernet
Garantía
5 años
Nota: El transceptor FS QSFP28-BIDI-100G debe ser interoperable con el transceptor FS QSFP28-BIDI-100G.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 100G para centro de datos
El 100G SWDM4 BiDi puede lograr una transmisión de corto alcance de 100G a través de LC dúplex como 100G PAM4 BiDi. Pero SWDM4 BiDi de banda cuádruple no interoperará con PAM4 BiDi de longitud de onda dual.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Marcas compatibles personalizadas
100 % probado en dispositivos host
Actualización sin inconvenientes de 10G a 100G Ethernet

100G BIDI ofrece a los operadores de centros de datos una solución atractiva que permite la reutilización de su infraestructura MMF dúplex de 10G existente para la migración a conectividad Ethernet de 100G.

Servicio de etiquetas personalizadas en línea adaptado a tus necesidades
Etiquetas personalizadas para una fácil identificación para ayudar a facilitar la recepción, el almacenamiento y la implementación.
Seleccionar tipos de etiquetas
Etiquetas de color en blanco y negro o neutras
Rellena los detalles de la etiqueta
Logotipo de la marca, P/N, S/N, nombre del proveedor
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara>20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 5x10E-5
Prueba de temperatura
0~70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (16)Compatibility (4)Product Comparison (3)Matching Product (2)Product Recommendation (2)Application (1)Matching Cables (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
29
1
0
0
0

K***n

United States

03 de dic. de 2023
5.0
It's very nice, there is an instruction manual in the package, and it's very easy to use. This module is very powerful, good value for money, and the service is very good, very professional, very patient, great praise!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

M***n

United States

02 de dic. de 2023
5.0
Packaging is very delicate. Overall workmanship is very good, quite a weighty feeling in your hand. Compatibility is good, works stably on Intel 100 Gigabit NICs and Dell 100 Gigabit switches.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

H***k

United States

01 de dic. de 2023
5.0
Use a very good choice, the quality is very good, the main thing is that the price is very suitable, cost-effective choice, and can reduce a lot of supporting equipment, it is worth buying.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente