El microscopio de video FI-500 FiberInspector™ Micro es un equipo que contiene una sonda y una pantalla de mano. Se utiliza para inspeccionar los extremos de fibra óptica en los cables de conexión y los conectores de mamparo. El FI-500 tiene la simplicidad y practicidad de un alcance de inspección manual contando con características avanzadas para accelerar la resolución de problemas y reducir el tiempo de inspección.
Haz clic para ampliar la imagen
Cámara de inspección de fibra Fluke Networks FI-500 FiberInspector™ Micro
#128390
#128390
MXN$72,628
FS P/N: FI-500FS P/N: FI-500
5 vendidos
0 comentario
0 pregunta
4 en almacén US. Recibe tu pedido el 10 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Cámara de inspección de fibra FI-500 FiberInspector™ Micro
Especificaciones
Número de modelo
FI-500
Tipo de cámara
Sensor CMOS de 1/4 pulgadas y 5 megapíxeles
Fuente de alimentación
NiMH recargable, 2 x 1.2V, 2700mAh
Duración de la batería
3 horas de uso continuo de la sonda
adaptador punta
LC, SC, 1.25mm y 2.50mm
Fuente de luz
LED, >100,000 horas de vida
Pantalla
3.2 inch TFT LCD, 320 x 240
Entrada
USB 2.0, tipo A
Campo de visión
610μm x 460μm
Resolución
1μm
Imágenes por segundo
≥12
Alimentación de la sonda
Suministrado a través de la interfaz USB
Aumentos de la pantalla
1x, 2x, 4x
Aumentos de la sonda
200x. 200x. la función de zoom tiene ajustes de 1x, 2x y 4x
Dimensiones de la pantalla
140mm x 80mm x 39mm
Dimensiones de la sonda
117mm x 51mm x 23mm (la longitud depende de la punta del adaptador)
Peso de la pantalla
275g
Peso de la sonda
125g (sin adaptador punta)
Golpe
Comprobación de prueba de caída de 1m
Seguridad
IEC 61010-1 tercera edición del IEC 62133
* Fluke Networks y FS.com son socios en probadores de fibra y cobre, herramientas de cobre y software. Verifica el
.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 1
Ver productos Características
Pruebas de cables de Fluke Networks en las que confías, pruebas de red que necesitas
Simplifica el proceso de inspección en cuestión de segundos
Simplemente enchufe para eliminar las molestias asociadas a la inspección de los extremos de las fibras, especialmente en situaciones de poca luz y alta densidad de cables.
PortBright™
La linterna incorporada ilumina las zonas oscuras y los paneles densos.
Diseño de sonda compacta
Inspeccione en los espacios estrechos de los puertos de los conectores ópticos.
Pantalla de 320 x 240
Captura y zoom para ver fácilmente las partículas pequeñas.
Inspecciona automáticamente pensando en la operatividad
Analiza y califica de forma flexible la limpieza de las conexiones de fibra mediante visores de inspección totalmente automáticos.
Múltiples opciones de adaptador
Funciona con cables de conexión o conectores de mamparo.
Enfoque automático y autocentrado
Inspección precisa con imágenes estables en pocos segundos.
Batería incorporada
3 horas de uso continuo de la sonda.
Especificaciones
Cámara de inspección de fibra FI-500 FiberInspector™ Micro
El microscopio de video FI-500 FiberInspector™ Micro es un equipo que contiene una sonda y una pantalla de mano. Se utiliza para inspeccionar los extremos de fibra óptica en los cables de conexión y los conectores de mamparo. El FI-500 tiene la simplicidad y practicidad de un alcance de inspección manual contando con características avanzadas para accelerar la resolución de problemas y reducir el tiempo de inspección.
Especificaciones
Número de modelo
FI-500
Tipo de cámara
Sensor CMOS de 1/4 pulgadas y 5 megapíxeles
Fuente de alimentación
NiMH recargable, 2 x 1.2V, 2700mAh
Duración de la batería
3 horas de uso continuo de la sonda
adaptador punta
LC, SC, 1.25mm y 2.50mm
Fuente de luz
LED, >100,000 horas de vida
Pantalla
3.2 inch TFT LCD, 320 x 240
Entrada
USB 2.0, tipo A
Campo de visión
610μm x 460μm
Resolución
1μm
Imágenes por segundo
≥12
Alimentación de la sonda
Suministrado a través de la interfaz USB
Aumentos de la pantalla
1x, 2x, 4x
Aumentos de la sonda
200x. 200x. la función de zoom tiene ajustes de 1x, 2x y 4x
Dimensiones de la pantalla
140mm x 80mm x 39mm
Dimensiones de la sonda
117mm x 51mm x 23mm (la longitud depende de la punta del adaptador)
Peso de la pantalla
275g
Peso de la sonda
125g (sin adaptador punta)
Golpe
Comprobación de prueba de caída de 1m
Seguridad
IEC 61010-1 tercera edición del IEC 62133
* Fluke Networks y FS.com son socios en probadores de fibra y cobre, herramientas de cobre y software. Verifica el
.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 1
Ver productos Características
Pruebas de cables de Fluke Networks en las que confías, pruebas de red que necesitas
Simplifica el proceso de inspección en cuestión de segundos
Simplemente enchufe para eliminar las molestias asociadas a la inspección de los extremos de las fibras, especialmente en situaciones de poca luz y alta densidad de cables.
PortBright™
La linterna incorporada ilumina las zonas oscuras y los paneles densos.
Diseño de sonda compacta
Inspeccione en los espacios estrechos de los puertos de los conectores ópticos.
Pantalla de 320 x 240
Captura y zoom para ver fácilmente las partículas pequeñas.
Inspecciona automáticamente pensando en la operatividad
Analiza y califica de forma flexible la limpieza de las conexiones de fibra mediante visores de inspección totalmente automáticos.
Múltiples opciones de adaptador
Funciona con cables de conexión o conectores de mamparo.
Enfoque automático y autocentrado
Inspección precisa con imágenes estables en pocos segundos.
Batería incorporada
3 horas de uso continuo de la sonda.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$72,628
4 en almacén US