El mini localizador visual de fallas FVFL-303 con función de clave secreta es una herramienta pequeña pero potente para fibra óptica y cable. Su potencia de salida es de hasta 30mW. Se puede utilizar para localizar curvas pronunciadas y roturas en chaquetas o fibras desnudas dentro de 15km. También se puede aplicar para identificar los conectores en paneles de conexión y las fibras durante la operación de empalme. Cuenta con el modo de salida de onda continua para estabilizar la iluminación de fallas y el modo de salida intermitente que puede facilitar la localización de fallas.
Haz clic para ampliar la imagen
Mini localizador visual de fallas FVFL-303 con adaptador universal estándar de 2,5mm 30mW 15km
Mini localizador visual de fallas FVFL-303
Características
El adaptador universal de 2,5mm integrado facilita la conexión a conectores SC, ST y FC. El núcleo cerámico de circonio reemplazable extiende su vida útil y ahorra costos y tiempo.
Longitud de onda | 650nm ± 10nm | 650nm ± 10nm | 650nm ± 10nm | 650nm | 650nm ± 20nm |
Potencia de salida | ≥30mW | ≥10mW | ≥20mW | <1.3mW | 1mW |
Distancia dinámica | ≤15km | ≤12km | ≤14.2km | 3km MMF, 4km SMF | <5km |
Conector | Conector universal de 2,5mm extraíble | Conector universal de 2,5mm extraíble | Conector universal de 2,5mm extraíble | Conectores universales de 1,25mm y de 2,5mm | Conector universal de 2,5mm |
Clasificación de seguridad del láser | Clase IIIb | Clase IIIb | Clase IIIb | Clase II | Clase IIIa |
Vida útil de la pila | Aproximadamente 6/3 horas (2Hz/CW) | Aproximadamente 12/6 horas (2Hz/CW) | Aproximadamente 8/4 horas (2Hz/CW) | > 80 horas | ≥ 18 horas |
Pila | 2 x AAA | 2 x AAA | 2 x AAA | 2 x AA | 2 x AA |
Mini localizador visual de fallas FVFL-303
El mini localizador visual de fallas FVFL-303 con función de clave secreta es una herramienta pequeña pero potente para fibra óptica y cable. Su potencia de salida es de hasta 30mW. Se puede utilizar para localizar curvas pronunciadas y roturas en chaquetas o fibras desnudas dentro de 15km. También se puede aplicar para identificar los conectores en paneles de conexión y las fibras durante la operación de empalme. Cuenta con el modo de salida de onda continua para estabilizar la iluminación de fallas y el modo de salida intermitente que puede facilitar la localización de fallas.
El adaptador universal de 2,5mm integrado facilita la conexión a conectores SC, ST y FC. El núcleo cerámico de circonio reemplazable extiende su vida útil y ahorra costos y tiempo.
Longitud de onda | 650nm ± 10nm | 650nm ± 10nm | 650nm ± 10nm | 650nm | 650nm ± 20nm |
Potencia de salida | ≥30mW | ≥10mW | ≥20mW | <1.3mW | 1mW |
Distancia dinámica | ≤15km | ≤12km | ≤14.2km | 3km MMF, 4km SMF | <5km |
Conector | Conector universal de 2,5mm extraíble | Conector universal de 2,5mm extraíble | Conector universal de 2,5mm extraíble | Conectores universales de 1,25mm y de 2,5mm | Conector universal de 2,5mm |
Clasificación de seguridad del láser | Clase IIIb | Clase IIIb | Clase IIIb | Clase II | Clase IIIa |
Vida útil de la pila | Aproximadamente 6/3 horas (2Hz/CW) | Aproximadamente 12/6 horas (2Hz/CW) | Aproximadamente 8/4 horas (2Hz/CW) | > 80 horas | ≥ 18 horas |
Pila | 2 x AAA | 2 x AAA | 2 x AAA | 2 x AA | 2 x AA |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$1,142