FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre FMU-C182761M.
Esta imagen trata sobre FMU-C182761M.
Esta imagen trata sobre FMU-C182761M.
Esta imagen trata sobre FMU-C182761M.
Esta imagen trata sobre FMU-C182761M.
Esta imagen trata sobre FMU-C182761M.
Esta imagen trata sobre FMU-C182761M.
Esta imagen trata sobre FMU-C182761M.
Esta imagen trata sobre FMU-C182761M.
Esta imagen trata sobre FMU-C182761M.

Mux Demux CWDM de doble fibra óptica de 18 canales 1270-1610nm, con puerto de monitor, pérdida de inserción típica de 2.2dB, LC/UPC, montaje en rack de 1U

Hot #123533
Hot #123533

Montaje en rack 1U ITU-T

MXN$20,736
FS P/N: FMU-C182761M
FS P/N: FMU-C182761M
551 vendidos
12 comentarios
9 preguntas
1 en almacén US. Recibe tu pedido el 21 de my., 2024
11 en almacén global. Recibe tu pedido el 27 de my., 2024
24 en tránsito. entrega antes de 08 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Soporte de prueba
Garantía de 3 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Mux Demux CWDM de doble fibra óptica de 18 canales 1270-1610nm, con puerto de monitor, pérdida de inserción típica de 2.2dB, LC/UPC, montaje en rack de 1U

Mux Demux de 18 canales es un dispositivo CWDM pasivo rentable, flexible y adecuado para transmisión a corta distancia basado en tecnología de espacio libre. Esta unidad puede utilizarse como multiplexor o desmultiplexor (mux/demux). De acuerdo con la ITU-T, maximiza la capacidad del rango de banda C.
Junto con transceptores ópticos FS CWDM y OADM, etc., este Mux Demux admite una amplia gama de arquitecturas, desde configuraciones simples punto a punto hasta configuraciones de anillo amplificadas.

Especificaciones
Longitud de onda
18 canales 1270-1610nm
Espacio entre canales
20nm
Banda de paso del canal
±6.5nm
Precisión de longitud de onda central
±0.05nm
Pérdida de inserción
≤ 2,5dB, 2,2dB típica
Pérdida de inserción @ 1% Mon
≤ 24dB
Ondulación de la banda de paso
≤ 0.5dB
Tecnología
Espacio libre
Pérdida de retorno
≥ 45dB
Directividad
≥ 50dB
Pérdida dependiente de la polarización
≤ 0.3dB
Dispersión del modo de polarización
≤ 0.1ps
Aislamiento de canal
Adyacente ≥ 30dB, no adyacente ≥ 40dB
Temperatura
Funcionamiento de -40 a 85°C (-40 a 185°F), Almacenamiento de -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Manejo de la potencia
≤ 500mW
Dimensiones (HxWxD)
1.73"x19"x10.28" (44x481.8x261.2mm)
Nota: La pérdida de inserción se relaciona con los conectores y adaptadores.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Solución de transmisión de interconexión hospitalaria
Ver más
Solución de red para edificios de campus
Ver productos
Solución de transmisión de interconexión hospitalaria
Ver productos
Solución de transmisión de interconexión hospitalaria
Ver productos

Características

Puertos diversificados para 18 canales CWDM Mux Demux

El puerto de canal de 1270nm-1610nm para tráfico DWDM de red ITU, puerto de monitorización para la supervisión del rendimiento óptico.

Maximiza tu fibra óptica con la red WDM

Una sola fibra óptica puede compartirse para varios datos o servicios diferentes en una red WDM. Maximiza la utilidad de la fibra óptica y genera ahorros sustanciales.

Multiplexación mixta de servicios en cualquier caso
Mezcla flexible de 1G/10G/25G/40G/100G/200G Ethernet, 8G/16G FC, SAN, OTN, SDH/SONET y servicios de vídeo nativos, es transparente a cualquier velocidad, cualquier multiplexación de servicios y actualización.
Ethernet
SAN
OTN
Servicios de vídeo
SONET/SDH
Puerto de monitorización para tus necesidades de monitorización diversificadas

Normalmente, con una división del 1% (2%, 3%, 5% opcional), el puerto de monitorización ofrece formas de monitorización flexibles para probar la potencia, la longitud de onda y la OSNR de la señal óptica sin interrupción del servicio.

Adecuado para redes WDM
La serie FMU se interconecta a la perfección con productos WDM de terceros para transmitir una gran cantidad de datos, satisfaciendo las demandas de múltiples escenarios, como finanzas, gobierno, Internet, etc.
Centro de datos/DCI
ISP
Campus/Instituto
Empresa/Negocio
Movilidad
Sistema híbrido CWDM-DWDM para la expansión de la red
Al utilizar los canales CWDM de 1530nm y 1550nm, es posible transmitir varios canales DWDM dentro de un único canal CWDM, lo que proporciona una solución rentable y fácilmente expansible.
1530±6.5=1523.5nm~1536.5nmC53~C60 total 8 canales
1550±6.5=1543.5nm~1556.5nmC27~C42 total 16 canales
Solución personalizada adaptada a tus necesidades
Aumenta la capacidad de la red
Conexión simultánea de hasta 96 canales DWDM a través de una red de fibra óptica oscura
Diseño de redes y optimización
Incluye una lista de materiales (BOM) que se ajusta a los requisitos de la red de preparación para el futuro
Soportes de puesta en marcha y configuración
Abarca la creación, las pruebas y la configuración de toda la red
Número de canales
18
18
Longitud de onda
1270-1610nm
1270-1610nm
Pérdida de inserción
≤2.5dB, 2.2dB típica
≤5.5dB, 5.0dB típica
Espaciado entre canales
20nm
20nm
Aislamiento de canales
Adyacente ≥30dB
No adyacente ≥40dB
Adyacente ≥30dB
No adyacente ≥40dB
Pérdida de retorno
≥45dB
≥45dB
Servicio especial
Puerto de monitor
Puerto de monitor
Tecnología
Free Space
(TFF) Thin Film Filter
Propiedad
Pasivo
Pasivo
Tipo de monitorización
OPD/OPM
OPD/OPM
Potencia
≤500mW
≤500mW
Carcasa
Montaje en rack 1U
Montaje en rack 1U
Especificaciones

Mux Demux CWDM de doble fibra óptica de 18 canales 1270-1610nm, con puerto de monitor, pérdida de inserción típica de 2.2dB, LC/UPC, montaje en rack de 1U

Mux Demux de 18 canales es un dispositivo CWDM pasivo rentable, flexible y adecuado para transmisión a corta distancia basado en tecnología de espacio libre. Esta unidad puede utilizarse como multiplexor o desmultiplexor (mux/demux). De acuerdo con la ITU-T, maximiza la capacidad del rango de banda C.
Junto con transceptores ópticos FS CWDM y OADM, etc., este Mux Demux admite una amplia gama de arquitecturas, desde configuraciones simples punto a punto hasta configuraciones de anillo amplificadas.

Especificaciones
Longitud de onda
18 canales 1270-1610nm
Espacio entre canales
20nm
Banda de paso del canal
±6.5nm
Precisión de longitud de onda central
±0.05nm
Pérdida de inserción
≤ 2,5dB, 2,2dB típica
Pérdida de inserción @ 1% Mon
≤ 24dB
Ondulación de la banda de paso
≤ 0.5dB
Tecnología
Espacio libre
Pérdida de retorno
≥ 45dB
Directividad
≥ 50dB
Pérdida dependiente de la polarización
≤ 0.3dB
Dispersión del modo de polarización
≤ 0.1ps
Aislamiento de canal
Adyacente ≥ 30dB, no adyacente ≥ 40dB
Temperatura
Funcionamiento de -40 a 85°C (-40 a 185°F), Almacenamiento de -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Manejo de la potencia
≤ 500mW
Dimensiones (HxWxD)
1.73"x19"x10.28" (44x481.8x261.2mm)
Nota: La pérdida de inserción se relaciona con los conectores y adaptadores.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Solución de transmisión de interconexión hospitalaria
Ver más
Solución de red para edificios de campus
Ver productos
Solución de transmisión de interconexión hospitalaria
Ver productos
Solución de transmisión de interconexión hospitalaria
Ver productos
Características
Puertos diversificados para 18 canales CWDM Mux Demux

El puerto de canal de 1270nm-1610nm para tráfico DWDM de red ITU, puerto de monitorización para la supervisión del rendimiento óptico.

Maximiza tu fibra óptica con la red WDM

Una sola fibra óptica puede compartirse para varios datos o servicios diferentes en una red WDM. Maximiza la utilidad de la fibra óptica y genera ahorros sustanciales.

Multiplexación mixta de servicios en cualquier caso
Mezcla flexible de 1G/10G/25G/40G/100G/200G Ethernet, 8G/16G FC, SAN, OTN, SDH/SONET y servicios de vídeo nativos, es transparente a cualquier velocidad, cualquier multiplexación de servicios y actualización.
Ethernet
SAN
OTN
Servicios de vídeo
SONET/SDH
Puerto de monitorización para tus necesidades de monitorización diversificadas

Normalmente, con una división del 1% (2%, 3%, 5% opcional), el puerto de monitorización ofrece formas de monitorización flexibles para probar la potencia, la longitud de onda y la OSNR de la señal óptica sin interrupción del servicio.

Adecuado para redes WDM
La serie FMU se interconecta a la perfección con productos WDM de terceros para transmitir una gran cantidad de datos, satisfaciendo las demandas de múltiples escenarios, como finanzas, gobierno, Internet, etc.
Centro de datos/DCI
ISP
Campus/Instituto
Empresa/Negocio
Movilidad
Sistema híbrido CWDM-DWDM para la expansión de la red
Al utilizar los canales CWDM de 1530nm y 1550nm, es posible transmitir varios canales DWDM dentro de un único canal CWDM, lo que proporciona una solución rentable y fácilmente expansible.
1530±6.5=1523.5nm~1536.5nmC53~C60 total 8 canales
1550±6.5=1543.5nm~1556.5nmC27~C42 total 16 canales
Solución personalizada adaptada a tus necesidades
Aumenta la capacidad de la red
Conexión simultánea de hasta 96 canales DWDM a través de una red de fibra óptica oscura
Diseño de redes y optimización
Incluye una lista de materiales (BOM) que se ajusta a los requisitos de la red de preparación para el futuro
Soportes de puesta en marcha y configuración
Abarca la creación, las pruebas y la configuración de toda la red
Número de canales
18
18
Longitud de onda
1270-1610nm
1270-1610nm
Pérdida de inserción
≤2.5dB, 2.2dB típica
≤5.5dB, 5.0dB típica
Espaciado entre canales
20nm
20nm
Aislamiento de canales
Adyacente ≥30dB
No adyacente ≥40dB
Adyacente ≥30dB
No adyacente ≥40dB
Pérdida de retorno
≥45dB
≥45dB
Servicio especial
Puerto de monitor
Puerto de monitor
Tecnología
Free Space
(TFF) Thin Film Filter
Propiedad
Pasivo
Pasivo
Tipo de monitorización
OPD/OPM
OPD/OPM
Potencia
≤500mW
≤500mW
Carcasa
Montaje en rack 1U
Montaje en rack 1U

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$20,736

1 en almacén US
11 en almacén global