FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre M6500-CH5U.
00:25
Esta imagen trata sobre M6500-CH5U.
Esta imagen trata sobre M6500-CH5U.
Esta imagen trata sobre M6500-CH5U.
Esta imagen trata sobre M6500-CH5U.
Esta imagen trata sobre M6500-CH5U.
Esta imagen trata sobre M6500-CH5U.
Esta imagen trata sobre M6500-CH5U.
Esta imagen trata sobre M6500-CH5U.
Esta imagen trata sobre M6500-CH5U.
Esta imagen trata sobre M6500-CH5U.
Esta imagen trata sobre M6500-CH5U.

Chasis gestionado de 5U descargado de la serie M6500, permite hasta 6x muxponder/transpondedor con accesorios

Hot #111050
Hot #111050

WEB 1+1 DC alimentación 1x módulo ventilador

MXN$15,754
FS P/N: M6500-CH5U
FS P/N: M6500-CH5U
18 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
1 en almacén global. Recibe tu pedido el 13 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Soporte de prueba
Garantía de 2 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

M6500-CH5U, plataforma descargada con chasis administrado de 5U y 6 ranuras, fuentes de alimentación de AC redundantes, compatible con administración WEB/SNMP

Este dispositivo ofrece módulos plug & play y admite administración visual. Permite una configuración flexible del tipo de servicio y modo de puerto, para satisfacer las necesidades de actualización y monitoreo de la red. El chasis está disponible con canal de supervisión óptica (OSC) y canal de supervisión eléctrica (ESC), lo que proporciona mayor flexibilidad y escalabilidad para la conectividad de red híbrida.


La serie M6500 admite servicios 10G/40G/100G OTN/SDH/Ethernet. transmisiones, permitiendo la construcción de una red de transporte óptico de alta capacidad con 200G en una única longitud de onda. Es adecuado para interconexiones de centros de datos de alta velocidad, alta capacidad, paquetes pequeños y bajo consumo de energía.

Nota: El chasis viene con una tarjeta de control principal NMU, un ventilador de refrigeración y una fuente de alimentación.

Especificaciones
Cantidad de ranuras
10 ranuras
Tipo de distribuidor
Montaje en rack
Fuente de alimentación
Doble alimentación de DC, -36~-72VD
intercambiable en caliente
Gestión
WEB, SNMP v2
Humedad relativa (sin condensación)
10% ~ 90% (sin condensación)
Consumo de energía
Consumo de energía estática ≤150W
Consumo máximo de energía ≤1100W
Interfaz de red

2× SFP LAN puertos 1000Base-X
2× RJ45 LAN puertos 10/100/1000Base-T


Peso
10.625KG
Temperatura
De funcionamiento 0 a 40°C (0 a 122°F)
De almacenamiento -40 a 70°C (-40 a 158°F)De funcionamiento
Dimensiones (HxWxD)
8.74"x17.49"x9.51" (222x444.5x241.5mm)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Transmisión de larga distancia 1.2T
1.2T transmisión troncal ultra larga
Transmisión de larga distancia 1.2T
Ver productos
1.2T transmisión troncal ultra larga
Ver productos

Características

Plataforma 5U compacta y altamente integrada

Maximiza la capacidad de la red mediante la integración de un módulo muxponder/transpondedor de 6x 200G para construir redes de transporte óptico de alta capacidad.

Fácil mantenimiento con piezas reemplazables en campo
Tarjeta de control principal NMU
2x RJ45 ETH puerto
2x SFP puerto

Soporta 1 + 1 copias de seguridad para garantizar la recuperación en caso de desastre. (Equipado con un módulo NMU por defecto)

Fuente de alimentación
1+1 redundante
-48VDC a -60VDC

Proporciona una alta fiabilidad y disponibilidad de la red para los chasis administrados.

Ventilador de refrigeración
7 ventiladores incorporados
Control inteligente de la temperatura

Ajusta automáticamente la velocidad según la temperatura del dispositivo para reducir el ruido.

Monitoriza tu red mediante gestión WEB
Puedes consultar fácilmente datos importantes, alarmas, informes y mucho más a través de la gestión WEB en cualquier momento in situ o a distancia.
Gestión WEB
Gestión de fallos
Gestión de monitoreo
Especificaciones

M6500-CH5U, plataforma descargada con chasis administrado de 5U y 6 ranuras, fuentes de alimentación de AC redundantes, compatible con administración WEB/SNMP

Este dispositivo ofrece módulos plug & play y admite administración visual. Permite una configuración flexible del tipo de servicio y modo de puerto, para satisfacer las necesidades de actualización y monitoreo de la red. El chasis está disponible con canal de supervisión óptica (OSC) y canal de supervisión eléctrica (ESC), lo que proporciona mayor flexibilidad y escalabilidad para la conectividad de red híbrida.


La serie M6500 admite servicios 10G/40G/100G OTN/SDH/Ethernet. transmisiones, permitiendo la construcción de una red de transporte óptico de alta capacidad con 200G en una única longitud de onda. Es adecuado para interconexiones de centros de datos de alta velocidad, alta capacidad, paquetes pequeños y bajo consumo de energía.

Nota: El chasis viene con una tarjeta de control principal NMU, un ventilador de refrigeración y una fuente de alimentación.

Especificaciones
Cantidad de ranuras
10 ranuras
Tipo de distribuidor
Montaje en rack
Fuente de alimentación
Doble alimentación de DC, -36~-72VD
intercambiable en caliente
Gestión
WEB, SNMP v2
Humedad relativa (sin condensación)
10% ~ 90% (sin condensación)
Consumo de energía
Consumo de energía estática ≤150W
Consumo máximo de energía ≤1100W
Interfaz de red

2× SFP LAN puertos 1000Base-X
2× RJ45 LAN puertos 10/100/1000Base-T


Peso
10.625KG
Temperatura
De funcionamiento 0 a 40°C (0 a 122°F)
De almacenamiento -40 a 70°C (-40 a 158°F)De funcionamiento
Dimensiones (HxWxD)
8.74"x17.49"x9.51" (222x444.5x241.5mm)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Transmisión de larga distancia 1.2T
1.2T transmisión troncal ultra larga
Transmisión de larga distancia 1.2T
Ver productos
1.2T transmisión troncal ultra larga
Ver productos
Características
Plataforma 5U compacta y altamente integrada

Maximiza la capacidad de la red mediante la integración de un módulo muxponder/transpondedor de 6x 200G para construir redes de transporte óptico de alta capacidad.

Fácil mantenimiento con piezas reemplazables en campo
Tarjeta de control principal NMU
2x RJ45 ETH puerto
2x SFP puerto

Soporta 1 + 1 copias de seguridad para garantizar la recuperación en caso de desastre. (Equipado con un módulo NMU por defecto)

Fuente de alimentación
1+1 redundante
-48VDC a -60VDC

Proporciona una alta fiabilidad y disponibilidad de la red para los chasis administrados.

Ventilador de refrigeración
7 ventiladores incorporados
Control inteligente de la temperatura

Ajusta automáticamente la velocidad según la temperatura del dispositivo para reducir el ruido.

Monitoriza tu red mediante gestión WEB
Puedes consultar fácilmente datos importantes, alarmas, informes y mucho más a través de la gestión WEB en cualquier momento in situ o a distancia.
Gestión WEB
Gestión de fallos
Gestión de monitoreo

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$15,754

1 en almacén global