El módulo 400GBASE-LR4 admite longitudes de enlace de hasta 10km sobre un par estándar de fibra monomodo (SMF) G.652 con conectores LC dúplex. Cumple el protocolo IEEE 802.3bs y el estándar 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4. La señal de 400 Gigabit Ethernet se transporta a través de cuatro longitudes de onda ópticas de la red CWDM. La multiplexación y demultiplexación de las cuatro longitudes de onda se gestiona dentro del dispositivo.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QDD-LR4-400G a QDD-LR4-400G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper QDD-400G-LR4-10, 400GBASE-LR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QDD-LR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240119164406npwvtm.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper QDD-400G-LR4-10, 400GBASE-LR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QDD-LR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119164406npwvtm.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper QDD-400G-LR4-10, 400GBASE-LR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QDD-LR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119164406653dsc.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper QDD-400G-LR4-10, 400GBASE-LR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QDD-LR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306141733449h6nb4.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper QDD-400G-LR4-10, 400GBASE-LR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QDD-LR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119164406fumhpv.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper QDD-400G-LR4-10, 400GBASE-LR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QDD-LR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230614174619s9f1ln.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper QDD-400G-LR4-10, 400GBASE-LR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QDD-LR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119162559wd6lpo.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper QDD-400G-LR4-10, 400GBASE-LR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QDD-LR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306141733440j1ips.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper QDD-400G-LR4-10, 400GBASE-LR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QDD-LR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119162615e8s8qo.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper QDD-400G-LR4-10, 400GBASE-LR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF
Hot #106421
Hot #106421
MXN$16,585
FS P/N: QDD-LR4-400GFS P/N: QDD-LR4-400G
182 vendidos
3 comentarios
12 preguntas
Transceiver Models:
51 en almacén US. Recibe tu pedido el 21 de jun., 2024
25 en almacén global. Recibe tu pedido el 25 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper QDD-400G-LR4-10, 400GBASE-LR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con Juniper
QDD-400G-LR4-10
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP-DD
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Longitud de onda
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC dúplex (UPC)
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
CWDM EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-2.8~4.0dBm
Sensibilidad del receptor
<-9.1dBm
Presupuesto de energía
6.3dB
Sobrecarga del receptor
4.0dBm
Consumo de energía
≤12W
Relación de extinción
3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
DSP
TX y RX
FEC incorporado
No
Protocolos
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/1650253411625cde631dca42.09593272.jpeg.webp)
Características
Conectividad de 400G para el centro de datos
El transceptor QSFP-DD, de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, ofrece una forma popular de ayudarte a pasar rápidamente a la transmisión de 400G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación al que va destinada, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211104/16360229896183bacde70c36.73383298.jpeg.webp)
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia máxima del cable | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF |
Modulación | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Consumo de energía | ≤12W | ≤14W | ≤14W | ≤10W |
Tipo de transmisor | CWDM EML | EML | LWDM EML | EML |
Tecnología de embalaje | COB | BOX | BOX | COB |
Protocolos | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu |
Aplicación | Centro de datos | Centro de datos | Centro de datos | Centro de datos 400G a 4x100G breakout |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (12)Compatibility (3)Specification (3)Application (1)Connectors (1)Modulation (1)Optical Signal (1)Ports (1)Power Consumption (1)Product Comparison (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
3
0
0
0
0
B***l
United States
07 de sept. de 2020
Needed several 400G modules for running an 8km link. When plugged them into my Arista switch, they could be well-matched and were immediately picked up by my switch. No transmission problems and the signal loss was quite low for our link. Worth to buy.
Compra verificada
Útil 20
Comentario 0K***l
Martinique
12 de jun. de 2020
I bought these 400G modules for running a 9km network link. For such a distance, they deal great with it. The speeds are satisfying. Signal loss is quite low. The whole system is pretty stable overall. We haven't found any problems so far.
Compra verificada
Útil 12
Comentario 0L***s
Switzerland
27 de dic. de 2019
I had used FS optical modules for several years, with no quality problems. So when our team needed test modules for our first 400G switches, I placed the order without hesitation. The QSFP-DD transceiver arrived quickly with a solid package. Now, the test is going on.
Compra verificada
Útil 20
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente