Esta herramienta de inserción y extracción es perfecta para insertar y extraer conectores de fibra o cobre en un entorno de ultra alta densidad. La mordaza única de la herramienta está especialmente diseñada para navegar fácilmente en espacios reducidos y agarrar los conectores firmemente sin dañarlos ni tocar los conectores circundantes. Esta herramienta es compatible con LC, SC (simplex / duplex), MU, MT-RJ, RJ45 y otros conectores de tipo similar.
Haz clic para ampliar la imagen
Herramienta de inserción y extracción de Miller para conector de fibra óptica/cobre
Herramienta de inserción y extracción de conector óptico de fibra/cobre para conectores LC/SC/MU/MT-RJ
Soluciones de conexión
Características
Compatible con el conector LC en cableado de fibra
Compatible con el conector RJ45 en cableado de cobre
Esta herramienta está diseñada para insertar y extraer conectores de fibra/cobre en un entorno de alta densidad de manera fácil y segura.
La mandíbula con la nariz doblada asegura un agarre firme sin deslizamientos.
La mandíbula protegida con goma sujeta los conectores sin dañarlos.
Las manijas ergonómicas antideslizantes aseguran un agarre seguro.
Herramienta de inserción y extracción de conector óptico de fibra/cobre para conectores LC/SC/MU/MT-RJ
Esta herramienta de inserción y extracción es perfecta para insertar y extraer conectores de fibra o cobre en un entorno de ultra alta densidad. La mordaza única de la herramienta está especialmente diseñada para navegar fácilmente en espacios reducidos y agarrar los conectores firmemente sin dañarlos ni tocar los conectores circundantes. Esta herramienta es compatible con LC, SC (simplex / duplex), MU, MT-RJ, RJ45 y otros conectores de tipo similar.
Compatible con el conector LC en cableado de fibra
Compatible con el conector RJ45 en cableado de cobre
Esta herramienta está diseñada para insertar y extraer conectores de fibra/cobre en un entorno de alta densidad de manera fácil y segura.
La mandíbula con la nariz doblada asegura un agarre firme sin deslizamientos.
La mandíbula protegida con goma sujeta los conectores sin dañarlos.
Las manijas ergonómicas antideslizantes aseguran un agarre seguro.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$1,287