Los cables MTP® ofrecen un rendimiento mecánico y multifibra de última generación.
![Cable breakout élite MTP hembra a 4 LC UPC dúplex 8 fibras tipo B plenum (OFNP) OS2 9/125 monomodo, negro, 2m (7ft) Esta imagen trata sobre 8FMTPLCSMF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230206110347x1wrrp.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable breakout élite MTP hembra a 4 LC UPC dúplex 8 fibras tipo B plenum (OFNP) OS2 9/125 monomodo, negro, 2m (7ft) Esta imagen trata sobre 8FMTPLCSMF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230206110347x1wrrp.jpg)
![Cable breakout élite MTP hembra a 4 LC UPC dúplex 8 fibras tipo B plenum (OFNP) OS2 9/125 monomodo, negro, 2m (7ft) Esta imagen trata sobre 8FMTPLCSMF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230206110352nx0u1c.jpeg)
![Cable breakout élite MTP hembra a 4 LC UPC dúplex 8 fibras tipo B plenum (OFNP) OS2 9/125 monomodo, negro, 2m (7ft) Esta imagen trata sobre 8FMTPLCSMF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230206110352kpfzco.jpg)
![Cable breakout élite MTP hembra a 4 LC UPC dúplex 8 fibras tipo B plenum (OFNP) OS2 9/125 monomodo, negro, 2m (7ft) Esta imagen trata sobre 8FMTPLCSMF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302061103290dpeit.jpg)
![Cable breakout élite MTP hembra a 4 LC UPC dúplex 8 fibras tipo B plenum (OFNP) OS2 9/125 monomodo, negro, 2m (7ft) Esta imagen trata sobre 8FMTPLCSMF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230206110352qgerah.jpg)
Cable breakout élite MTP hembra a 4 LC UPC dúplex 8 fibras tipo B plenum (OFNP) OS2 9/125 monomodo, negro, 2m (7ft)
#103518
#103518
MXN$1,087
FS P/N: 8FMTPLCSMFFS P/N: 8FMTPLCSMF
21 vendidos
0 comentario
6 preguntas
363 en almacén US. Recibe tu pedido el 20 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Conector A
US Conec MTP® hembra (sin pin)
Conector B
LC UPC dúplex
Modo de fibra
OS2 SMF 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Fibra de vidrio
Corning SMF-28® Ultra
Grado de fibra
G.657.A1 (compatible con G.652.D)
Conector MTP IL
0.35dB máx. (0.15dB típico)
Conector LC IL
≤0.2dB
Conector MTP RL
≥60dB
Conector LC RL
≥50dB
Atenuación en 1310nm
≤0.32dB/km
Atenuación en 1550nm
≤0.18dB/km
Chaqueta del cable
Plenum (OFNP)
Cantidad de fibras
8 fibras
Diámetro exterior
3.0mm
Diámetro de fan-out
2.0mm
Resistencia a la tracción (instalación)
66N
Resistencia a la tracción (largo/corto plazo)
80/240N
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Temperatura de funcionamiento
-10 a 70°C (14 a 158°F)
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM son socios en el suministro de productos de la serie MTP de alto rendimiento.
.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230202100135wapavn.jpg)
Características
Una fabricación superior garantiza una transmisión estable
US Conec MTP® Connector
Proporciona señales estables y logra un diseño flexible del sistema.
Ultrafibra SMF-28® de Corning
Permiten curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.
Plenum (OFNP) Cubierta exterior
Resistencia al fuego y baja emisión de humos para minimizar los daños.
Cableado de alta densidad para diversos entornos
Minimiza los residuos, optimiza la gestión del cableado y acelera el despliegue para reducir los costes de instalación.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705172222ddknnp.jpg)
Centros de datos
Redes de área de almacenamiento
Salas de comunicaciones
Simplifica la actualización de la red con un complemento
El cable de arnés MTP®-LC permite la actualización rápida de la velocidad de datos, como la migración de 10G a 40G.
Fibra limpia significa rendimiento
Una cara frontal limpia es el principal requisito para una conexión fiable y de alto rendimiento.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023070517242268202o.jpg)
Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador IBC MPO.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023070517251312sopd.jpg)
Limpieza de conectores LC con el limpiador IBC LC².
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Application (1)Change Polarity and Pins (1)Fiber Connectors Cleaning (1)Solutions (1)Warranty (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Productos vistos recientemente